Process temperature–50°C...+150°C (–58°F...+300°F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (580 psi)
Min. density of mediumDensity from 0.4 g/cm3 (0.4 SGU)
Värähtelypintakytkin
Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.
Värähtelypintakytkin on turvallinen ylitäytön esto nesteille ja kiintoaineille kaikilla teollisuudenaloilla. Se takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden ja kytkimien käytettävyyden. Liquiphant tarkoittaa luotettavaa kytkentää, johon eivät vaikuta muuttuvat väliaineen ominaisuudet, turbulenssit, vaahto, tärinät tai kertymä. Hienojakoisia tai jauhemaisia kiintoaineita sisältäviin siiloihin Soliphant sopii täydellisesti. Katso lisätietoja napsauttamalla alla olevaa painiketta.
Värähtelypintakytkimet soveltuvat täydellisesti erilaisiin nestesovelluksiin aina yksinkertaisesta toiminnallisesta pintamittauksesta (minimin ja maksimin säätö), sertifioidusta vuodonvalvonnasta ja ylitäytön estosta turvallisuuden eheystasojen (SIL 2/3) täyttämistä edellyttäviin laitosten osiin saakka. Jauhemaisia tai kokkareisia kiintoaineita sisältävissä sovelluksissa Vibronic-laitteita voi käyttää myös räjähdysvaarallisilla alueilla, tyypillisesti raaka-aine-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa.
Värähtelypintakytkin: Mittausperiaate
Nesteiden täyttötason tunnistusta varten anturina käytetään värähtelypintakytkintä, joka viritetään omalla värähtelytaajuudellaan. Käyttökoneisto toimii pietsosähköisesti. Värähtelytaajuus muuttuu pintakytkimen ollessa väliaineessa. Muutos analysoidaan ja muunnetaan kytkentäsignaaliksi.
Kiintoaineissa sekoitusanturi viritetään sen omalla värähtelytaajuudella. Käyttökoneisto toimii pietsosähköisesti. Amplitudi muuttuu pintakytkimen kohdatessa väliaineen. Myös muutos analysoidaan ja muunnetaan kytkentäsignaaliksi.
Edut
Väliaine ei vaikuta
Väliaineen ominaisuudet eivät vaikuta
Helppo asennus ja käyttövalmis ilman kalibrointia
Itsevalvova
Ei kuluvia osia, huoltovapaa
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.