Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Maksimoi tuotto, minimoi seisokit

Älykäs lämpötilan monitorointi korkean paineen hapon (HPAL) liuotusprosesseissa

Maksimoi tuotto, minimoi seisokit - tarkka ja luotettava lämpötilan monitorointi on avain korkean paineen hapon (HPAL) autoklaavin suorituskyvyn eteenpäin viemisessä. Tarkka mittaus varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan, mikä auttaa mineraalien louhintaprosessia säilyttämään vakauden ja maksimoimaan metallin talteenoton. HPAL-autoklaavit ovat kriittisiä nikkelin ja koboltin erottamisessa lateriittimalmeista kaivosteollisuudessa.

Maksimoi tuotto, minimoi seisokit ©Endress+Hauser

Edut

  • Nopeutettu mineraalien liukeneminen parantaa metallin talteenottoa

  • Luotettava toiminta äärimmäisissä paineissa ja syövyttävissä olosuhteissa

  • Nopea vasteaika optimoituun prosessinhallintaan

  • 90 % uuttotehokkuus lyhyemmällä seisokkiajalla

Haaste

HPAL-prosesseissa malmi murskataan, sekoitetaan veteen lietteen muodostamiseksi ja pumpataan autoklaaveihin, joissa rikkihappo käynnistää kemiallisen reaktion yli 260 °C:n lämpötiloissa ja yli 33 baarin paineissa. Tarkka lämpötilan säätö on välttämätöntä liuotustehokkuuden optimoimiseksi, raudan hydrolyysin hallitsemiseksi ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Lietteen viskositeetti kuitenkin vaihtelee lämmityksen aikana, mikä vaikeuttaa tarkkaa lämpötilan mittaamista. Perinteiset anturit eivät usein reagoi nopeasti tai kestä ankaraa ympäristöä, mikä johtaa tehottomuuteen, turvallisuusriskeihin ja metallin talteenoton vähenemiseen.

Ratkaisumme

Täyttääkseen HPAL-autoklaavien lämpötilanmittauksen vaativat vaatimukset Endress+Hauser tarjoaa vankan ja modulaarisen ratkaisun, joka keskittyy iTHERM ModuLine TM151:een. Tämä teollisuuslämpömittari on varustettu QuickSleeve RTD -anturilla, joka varmistaa nopeat vasteajat ja mahdollistaa lämpötilan muutosten tarkan havaitsemisen lietteen sisällä. Sen laipoitettu lämpösuojatasku on suunniteltu kestämään äärimmäistä painetta ja korroosiota aiheuttavia olosuhteita, jotka ovat tyypillisiä korkeapaineiselle hapon liuottamiselle, mikä pidentää merkittävästi anturin käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta. Lämpötilasignaali lähetetään iTEMP TMT72, a HART-yhteensopivan lähettimen kautta, joka varmistaa luotettavan tiedonsiirron ohjausjärjestelmän kanssa. Operaattoreille, jotka tarvitsevat paikan päällä visualisointia, ratkaisua voidaan täydentää TID10-paikallisnäytöllä. Prosessiarvot on myös mahdollista visualisoida suoraan asiakkaan mobiililaitteella SmartBlue-sovelluksen avulla. Yhdessä nämä komponentit muodostavat lämpötilan monitorointijärjestelmän, joka parantaa prosessien tehokkuutta, turvallisuutta ja tukee jatkuvaa metallin talteenottoa yhdessä kaivosteollisuuden haastavimmista ympäristöistä.