Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

QuickSleeve – nopeimpaan vasteaikaan

Insertti, jossa on patentoitu jousikomponentti sauvaterässuojataskuille prosessin ohjaamiseksi huipputehokkuudessa ja -suorituskyvyssä

Tarkka lämpötilan hallinta mahdollistaa suuret energiansäästöt, estää laitosten kriittisiä olosuhteita ja ylläpitää tuotelaatua. Jos antureiden vasteaika on liian hidas, käyttäjien voi olla tarpeen säätää prosessiparametrien toleranssi-ikkunoita. Jos näin ei tehdä, prosessi ei toimi huipputeholla ja energiaa voi mennä hukkaan. Vasteaika voi aiheuttaa ongelmia, varsinkin jos suorakosketuslämpötilamittaria ei voida käyttää ja on käytettävä lämpösuojataskua.

Edut

  • Jopa kaksi kertaa nopeammat vasteajat
  • Ilmavälin eliminoiminen insertin ja sauvaterässuojataskujen välistä optimoituun lämmönsiirtoon
  • Soveltuu lämpösuojataskun halkaisijoihin ⌀ 6,5 ja 7 mm (0,26 tuumaa)
  • Jopa 400 °C:een (752 °F) lämpötiloihin

Endress+Hauser on kehittänyt insertin, jossa on erityinen jousirakenne, nopeimpiin vasteaikoihin sauvaterässuojataskuihin yhdistettynä. Patentoitu QuickSleeve-rakenne mahdollistaa jopa kaksi kertaa nopeammat vasteajat perinteisiin insertin ja sauvaterässuojataskujen yhdistelmiin verrattuna eliminoimalla ilmavälin anturin ja lämpösuojataskun seinien välissä. Lämpötila-anturi hyötyy parhaasta mahdollisesta lämpösuojayhteydestä prosessiin.

2 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter