Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Pintamittaus

Jatkuva pintamittaus ja pintakytkin mittaus nesteille ja kiintoaineille

Pintamittaus
155 Tuotteet
Filter X icon

Tarvitsetko apua seuraavan laitteen valinnassa ja mitoituksessa?

Valitse, kokoa ja konfiguroi mukavasti parhaiten sopivat tuotteet mittaustehtäviisi ja sovelluksiisi.

Pintamittaus

Tasainen tuotelaatu, laitosten turvallisuus ja taloudellinen tehokkuus ovat tärkeitä seikkoja kaikille pinnankorkeuden mittauspisteille. Pinnankorkeuksia nesteissä, tahnamaisissa aineissa, kiintoaineissa, jauhe- ja raeaineissa tai nesteytetyissä kaasuissa mitataan usein säiliöissä, siiloissa tai liikuteltavissa konteissa. Jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen, rajapinta- ja tiheysmittaukseen samoin kuin pintakytkin mittaukseen on käytettävissä lukuisia eri mittausperiaatteita. Endress+Hauser tukee sinua mittausten suunnittelusta ja käyttöönotosta aina kunnossapitoon asti.

Erityisen pieni, poikkeuksellisen tehokas: Compact Line

Compact Line tarjoaa huippuluokan suorituskykyä kompaktissa koossa. Tuotevalikoimaan kuuluu Micropilot FMR43 – kompakti laite kosketuksettomaan pinnankorkeusmittaukseen joko 80 GHz:n tai 180 GHz:n taajuudella – sekä käyttövarmuudellaan tunnettu pinta-anturi Liquiphant FTL43 ja luotettava Cerabar PMP43 paineen sekä hydrostaattiseen pinnankorkeuden mittaukseen. Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti hygieenisten sovellusten vaatimuksiin, ja ne parantavat prosessien tuottavuutta, turvallisuutta ja yksinkertaisuutta.

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Pinnanmittauksen yleisesite
Nesteiden ja kiinteiden aineiden pinnanmittausteknologioidemme tuotteet ja palvelut yhdellä silmäyksellä
download icon Lataa