Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Omnigrad S TSC266

Omnigrad S TSC266

TSC266
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

ATEX flameproof EEx-d RTD sensor to be
used combined with S.Steel or super
Alloy bar stock thermowell, thickness
wall has to be at least 2,5 mm.
II 1/2 GD EEx-d IIC T5/T6 T85oC/T100oC
MgO insulated inset in SS/Inconel sheath
IP66 aluminium head with epoxy coating.

  • Seuraava malli