Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Käyttöalue
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Edut
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Edeltäjä
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
EN FI 14/04/202526/04/202320/03/202018/01/201620/08/2013Kieli:
Englanti
Versio:
14/04/2025
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
TI01032TEN_0725-00.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Omnigrad S -TC66
Termometro a termocoppia con certificazione EEx-d, inserto sostituibile,
pozzetto realizzato a partire da barra piena, connessioneal processo:
filettata o flangiata
Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®EN FI 01/07/2005Kieli:
Italia
Versio:
01/07/2005
Tiedoston koko:
1.2 MB
Tiedoston nimi:
TI289TIT.PDF
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Kieli:
Englanti
Versio:
07/05/2026
Tiedoston koko:
217.8 KB
Tiedoston nimi:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD-/TC-lämpötilamittarit
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FI 28/03/202320/12/202101/08/2016Kieli:
Suomi
Versio:
28/03/2023
Tiedoston koko:
450.3 KB
Tiedoston nimi:
XA00072RFI_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
TR/TC6x
RTD-/TC-lämpötilamittari
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN FI 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Kieli:
Suomi
Versio:
20/02/2023
Tiedoston koko:
465 KB
Tiedoston nimi:
XA00084RFI_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN FI 27/04/202331/07/2020Kieli:
Englanti
Versio:
27/04/2023
Tiedoston koko:
471.5 KB
Tiedoston nimi:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD-/TC-lämpötilamittarit
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN FI 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Kieli:
Suomi
Versio:
28/07/2025
Tiedoston koko:
458.6 KB
Tiedoston nimi:
XA00044RFI_2225-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子
Ex nA IIC T6-T1 GcKieli:
Kiina
Versio:
31/07/2020
Tiedoston koko:
1.3 MB
Tiedoston nimi:
XA02111TZH_0120.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN FI 17/07/202410/03/202002/11/2016Kieli:
Englanti
Versio:
17/07/2024
Tiedoston koko:
453.6 KB
Tiedoston nimi:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN FI 09/07/202413/03/202002/11/2016Kieli:
Englanti
Versio:
09/07/2024
Tiedoston koko:
460.7 KB
Tiedoston nimi:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-