Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: Prosonic T FTU231A

Prosonic T FTU231A

FTU231A
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Point level switch.
Measuring: ultrasonic, contactless.
Sensor enclosure: PVDF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid: 26ft/8m. Solid: 11ft/3.5m.
Blocking distance: 1,3ft/40cm.
Process connection NPT2.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Status switch visible from outside.
:: Switch point freely adjustable.
:: Simple calibration.