Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Optimoi palamisprosessin ohjaus vakaata ja tehokasta jätteenpolttoa varten

Tarkka mittausteknologia varmistaa vakaan, tehokkaan ja vaatimustenmukaisen palamisen jätteenpolttolaitoksissa

Tarkka palamisen monitorointi

Palamisen ohjaus jätteenpolttoprosessissa

Jätteenpolttolaitoksessa erilaiset savukaasujen puhdistusjärjestelmät voivat toimia tehokkaasti vain hyvin säädetyllä ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa päästörajojen noudattamisen. Tämä edellyttää prosessiparametrien monitorointia, jonka on oltava nopeaa ja tarkkaa. Päästöjen vähentäminen alkaa jo hallitulla poltolla, jota varten CO- ja O2-monitorointi on välttämätöntä. CO:ta syntyy epätäydellisen palamisen aikana, kun happea on liian vähän. Liian paljon happea polttimessa tarkoittaa, että tämä ylimääräinen ilma on myös lämmitettävä, mikä on kallista. O2:n mittaus kattilan ulostulossa mahdollistaa jälkipalamisen valvonnan.

Kaasuvirtauksen mittaus poistoputkessa FLOWSIC100:lla ©Endress+Hauser

Poistoputken seinään asennettu ultraäänivirtausmittausjärjestelmä jatkuvaa, vähän huoltoa vaativaa kaasuvirtauksen monitorointia varten.

Tietoja

Ensisijaisen ja toissijaisen ilmavirran ohjaaminen

Ensisijaisen ja toissijaisen ilmavirran mittaaminen jätteenpoltossa on ratkaisevan tärkeää palamisen tehokkuuden optimoimiseksi, täydellisen jätteen palamisen varmistamiseksi, päästötasojen hallinnassa, uunin lämpötilojen hallinnassa ja kattilan vakauden ylläpitämisessä. Se mahdollistaa ilman ja polttoaineen suhteen tarkan hallinnan, mikä estää kuonan kaltaiset ongelmat ja maksimoi energiansäästön.

Mittaa kaasun virtaus pinossa jatkuvasti ja suurella tarkkuudella käyttämällä FLOWSIC100-ultraäänivirtausmittauslaitetta. Ultraäänimittaukset ovat erityisen luotettavia mahdollisen edustavan tilavuusvirtausmittauksen ansiosta koko poistoputken poikkileikkauksella.

O2-pitoisuuden mittaus jälkipalamisen valvontaa varten ©Endress+Hauser
O2-pitoisuuden mittaus jälkipalamisen valvontaa varten

Seinään kiinnitettävä kaasuanalysaattori luotettavaan ja jatkuvaan palamisen hallintaan.

Näkökulmia

O2-pitoisuuden mittaus jälkipalamisen valvonnassa

Poltto vaatii happea, joka reagoi polttoaineen kanssa palaessaan. O₂-konsentraation mittaaminen polttokammion ulostulossa on keskeinen ohjausmuuttuja prosessin stabiloinnissa, koska ensisijaista ja toissijaista ilmavirtausta säädetään tämän arvon perusteella.

Paikan päällä kaasuanalysaattorit ZIRKOR100 ja ZIRKOR200 tarjoavat nopean, luotettavan ja jatkuvan O₂-mittauksen suoraan savukaasusta. Niiden reaaliaikaiset tiedot tukevat tarkkaa hapen hallintaa, varmistaen vakaan palamisen ja mahdollistaen jatkuvan ilmanjaon optimoinnin koko prosessin ajan.

Paineen mittaus Cerabar PMP71B:llä ©Endress+Hauser

Vankka ja tarkka paineenmittaus korkeissa lämpötiloissa

Näkökulmia

Luotettava paineenmittaus turvalliseen ja tehokkaaseen palamiseen

Kaikessa polttoprosessissa paineen mittaus on ratkaisevan tärkeää, koska se varmistaa vakaat veto-olosuhteet, estää savukaasujen takaisinvirtauksen ja pitää polttimet toiminnassa turvallisissa rajoissa. Tarkka paineensäätö parantaa polttoaineen ja ilman sekoittumista, vähentää päästöjä ja suojaa laitteita lämpö- tai mekaaniselta rasitukselta, mikä tekee siitä avaintekijän luotettavan, tehokkaan ja vaatimustenmukaisen palamisen kannalta.

Painelähettimet Cerabar PMP51B ja Cerabar PMP71B on rakennettu ankariin palamisympäristöihin, korkean lämpötilan sovelluksiin, ja ne tarjoavat poikkeuksellisen kestävyyden lämpötilan vaihtelua ja tärinää vastaan.

Korkean lämpötilan mittaus iTHERM FlameLine TAF12D:llä SRU-/Claus-uunissa ©Endress+Hauser
Korkean lämpötilan mittaus iTHERM FlameLine TAF12D:llä SRU-/Claus-uunissa

Luotettava korkeiden lämpötilojen mittaus polttolaitoksissa

Näkökulmia

Lämpötilan mittaus: Keskeinen muuttuja vakaaseen palamisen hallintaan

Lämpötilan monitorointi on välttämätöntä vakaan ja tehokkaan palamisen kannalta, sillä se varmistaa polttoaineen täydellisen palamisen, suojaa laitteita lämpövaurioilta ja pitää päästöt säädösten rajoissa. Tarkka lämpötilan säätö auttaa ylläpitämään prosessin turvallisuutta, vähentämään polttoaineen kulutusta ja ehkäisemään kalliita seisokkeja – avaintekijöitä luotettavan palamisen kannalta.

Tuotekohokohdat

Tutustu palamisprosessin hallintaan tarkoitettuihin tuotteisiimme:

/
UKK

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Loppuviitteet

Saatat myös olla kiinnostunut