Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Puhtaan veden ja jätehuollon ratkaisut

Endress+Hauserin tuotevalikoima auttaa varmistamaan puhtaan veden saatavuuden ja koko vedenkierron kestävän hallinnan.

Puhtaan veden ratkaisut koko maailmaan
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Puhtaan veden, jätehuollon ja hygienian saatavuus on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tärkein tarve. Miljardeilla ihmisillä ei edelleenkään ole pääsyä näihin peruspalveluihin. Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite numero 6 pyrkii varmistamaan kaikille puhtaan veden saatavuuden ja vedenkierron kestävän hallinnan. Me Endress+Hauserilla olemme ylpeitä voidessamme osallistua varmistamalla, että tuotevalikoimamme tarjoaa korkeatasoista vaatimustenmukaisuutta ja prosessitehokkuutta kaikille asiakkaillemme maailmanlaajuisesti.

Olennaiset tiedot

> 771

miljoonalla ihmisellä

ei ole saatavana puhdasta vettä kodin lähellä. Lähde: Maailman terveysjärjestön ja UNICEFin raportti 2021

Puhtaan veden ratkaisut maailmaan Fotolia
Näkemyksiä

Varmista juomaveden turvallisuus ja laatu

Juomaveden laadun ja turvallisuuden varmistamisesta tulee koko ajan vaikeampaa, sillä vedestä on tullut yhä harvinaisempi luonnonvara kautta maailman. Raakaveden ottoa kaivoista, lähteistä ja joista on seurattava, jotta vältetään peruuttamattomien vahinkojen aiheutuminen paikalliselle vesitaseelle. Mikrobiologinen saastuminen tekee veden juotavaksi tekemisestä monimutkaisempaa, vaikka turvallisuusstandardit eivät ole koskaan olleet tiukempia.

Mittaus-, analyysi- ja kunnossapitoratkaisumme auttavat saavuttamaan seurantatavoitteet ja edistävät edistyksellistä laadunhallintaa veden tuotannossa, käsittelyssä ja jakelussa. Ne takaavat optimaalisen riskienhallinnan ja vesiturvallisuuden käyttäjille maailmanlaajuisesti.

  • Tutustu, miten varmistamme turvallisen juomaveden laadun innovatiivisilla mittalaitteilla, analyysilla ja kunnossapitoratkaisuilla
  • Suorita jäteveden mikrobiologisen saastumisen valvonta luotettavasti
  • Optimoi kalvosuodatuksen hallinta vedenlaadun tiukimpien vaatimusten täyttymiseksi
  • Tutustu, miten Istrian Waterworks tarjoaa korkealaatuista juomavettä koko alueelle ja koe onnistunut kumppanuus
Jätevedenpuhdistamo ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Paranna jätevedenkäsittelyä

Yli 80 % maailman jätevedestä joutuu vesistöön, mikä saastuttaa järviä, jokia ja merta. Jätevesien poistoprosessi vaatii erittäin suuren huomion saastumisen vähentämiseksi ja ravinteiden uudelleenkäytön edistämiseksi.

Endress+Hauser tuntee jäteveden käsittelyprosessit. Alan asiantuntijamme auttavat parantamaan kaikkia prosessejasi: mekaanisia, biologisia ja lieteprosesseja sekä biokaasun käsittelyyn liittyviä.

Vuoto ja vesihävikki putkessa ©shutterstock/BorneoJC James
Näkemyksiä

Vähennä vesihävikkiä

Monissa maissa vesiverkoston hävikki on edelleen jopa 60 %. Jotta juomavettä olisi saatavana kaikille kotitalouksille, on erittäin tärkeää, että verkkovuodot havaitaan vankoilla mittalaitteilla, jotka kestävät kuumuutta, pölyä tai äärimmäisiä ilmastonvaihteluita ja pystyvät toimimaan joko suoraan sähköllä tai ilman.

Olipa kyseessä kaupunki tai syrjäiset alueet, autiomaa tai tropiikki – juoma- ja prosessiveden kulutuksen tarkka mittaaminen ja laskuttaminen on yhä tärkeämpää. Endress+Hauserilla on kokemusta näiden haastavien sovellusten ratkaisemisesta erityisillä tuotteilla ja vesiratkaisujen seurannasta.

Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Mittaus- ja automaatioteknologiaratkaisut ovat päivittäistä liiketoimintaamme. Alan asiantuntijamme tuntevat tarkasti vesi- ja jätevesiprosessit ja auttavat yrityksiä selviytymään yksilöllisistä haasteistaan. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa aikaansaadaan tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat kestävästi globaalin vesikriisin ratkaisemisessa.

  • Varmista juomaveden turvallisuus ja laatu
  • Paranna jätevedenkäsittelyä
  • Vähennä vesihävikkiä
Ratkaisut

Tutustu tähän liittyviin ratkaisuihin

Veden laadunvalvontajärjestelmät juomavedelle

Tutustu Endress+Hauserin vesiteollisuuden ratkaisuihin kustannustehokkaaseen ja luotettavaan juomaveden laadunvalvontaan tänään ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Kunnallisten jätevedenpuhdistamojen valvontajärjestelmät

Tutustu Endress+Hauserin älykkääseen jätevedenpuhdistamojen valvontaan. Täytä lakisääteiset raja-arvot ja paranna tehokkuutta helppokäyttöisillä ja kustannustehokkailla avaimet käteen -valvontajärjestelmillä.

Lue lisää

Nesteiden varastonvalvonta elintarviketeollisuudessa

Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonvalvontaratkaisut auttavat hallinnoimaan raaka-ainevarastoja tai lopputuotteita eri paikoissa

Lue lisää

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita