Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Biometaanin laadun analyysi takaa turvallisen ja vaatimustenmukaisen kaasunsyötön 

Avaimet käteen -ratkaisu mahdollistaa biometaanin laadun nopean ja tarkan online-mittauksen varmistaen samalla velvoitteiden noudattamisen, luotettavuuden ja tehokkaat jalostustoiminnot. 

Prosessiratkaisujen henkilöstö

kuva esittää esimerkin saatavilla olevasta ratkaisusta

Biometaanin valmistus biokaasusta edellyttää tiukkaa laadunvalvontaa, jotta kaasun verkkoon syötön, kuljetuksen ja nesteytetyksi biomaakaasuksi nesteyttämisen sääntelyä koskevien standardien vaatimukset täyttyvät. Kriittisiä parametreja, kuten H₂S, veden kastepiste, CO₂ ja happi, on monitoroitava jatkuvasti vaatimustenmukaisuuden ja toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi. 

Alan toimijoiden kohtaamiin haasteisiin lukeutuvat esimerkiksi epäpuhtauksien syövyttävät vaikutukset putkistoihin ja laitteistoihin, kostean kaasun havaitsemattomuudesta aiheutuvat tuotantokatkokset ja soihdutus sekä erilaiset kansalliset standardit ja verkkoon liittyvät vaatimukset. Lisäksi olennaista on pystyä varmistamaan luotettavat mittaukset, minimoimaan käyttökustannukset ja välttämään mutkikkaat kalibrointimenettelyt. 

Jalostusyksiköiden suorituskyvyn varmistamiseksi, kaasun laatua koskevien vaatimusten noudattamiseksi ja jatkuvan, tarkan datan tarjoamiseksi turvallista ja tehokasta biometaanin käsittelyä varten tarvitaan järeä ratkaisu.

Ratkaisujen yleiskatsaus:

Saatavilla seuraaville:
Elintarvikkeet ja juomat
Sähkö ja energia
Vesi, jätevesi ja jäte
Öljy, kaasu / meriala

Laitteet ja ohjelmisto:

  • J22 TDLAS -kosteusanalysaattori
  • JT33 / SS2100i-1 TDLAS -H₂S-analysaattori (ja kaasupesuri-/differentiaalijärjestelmä)
  • SS2100i-1 TDLAS -CO₂-analysaattori [LS1] [SM2] 
  • OXY5500 QF -happianalysaattori (lisävaruste)
  • Jaettu näytteenottojärjestelmä
  • Promass F (fiskaalimittauslaitteisto)
  • Edge Box (Modbus TCP IP -liitettävyys)
  • Field Xpert SMT7x (Heartbeat-verifiointi)
  • Netilion-alusta

Palvelut:

  • Projektinhallinta 
  • Suunnittelu (perus-/frontend-suunnittelu) 
  • Projektikonsultaatio 
  • Asennusten verifiointi 
  • Järjestelmän käyttöönotto 
  • Projektipaikan valvonta 
  • Dokumentointipalvelut ja sertifiointi 
  • Testaus (FAT, SAT) 
  • Smart Support

Biometaanin laadun nopea ja tarkka analyysi avaimet käteen -mittausratkaisulla

Endress+Hauserin ratkaisu tarjoaa avaimet käteen -järjestelmän jatkuvaan biometaanin laadun analysointiin ja varmistaa H₂S:n, veden kastepisteen, CO₂:n, O₂:n ja lämpöparametrien luotettavan monitoroinnin. Se mahdollistaa patentoitua differentiaalijärjestelmää hyödyntävän säädettävän diodilaserabsorptiospektroskooppiteknologian (TDLAS) avulla erittäin tarkat ja häiriöttömät mittaukset ja poistaa kulutustarvikkeiden ja toistuvien kalibrointien tarpeen. 

Jalostusyksiköiden tai verkkoonsyöttöpisteiden läheisyyteen asennettava ratkaisu varmistaa, että kaasun laatua koskevien standardien vaatimuksia noudatetaan, suojaa infrastruktuuria korroosiolta ja tukee biometaanilaitosten vakaata toimintaa. Integroidut digitaaliset palvelut, kuten Netilion ja Heartbeat-teknologia, parantavat huollon tehokkuutta, vähentävät seisokkeja ja mahdollistavat elinkaarituen tarjoamisen kaikille toiminnoille. 

Kaasun laatua koskevien standardien luotettava täyttyminen 

Kriittisten parametrien jatkuva monitorointi varmistaa, että biometaani täyttää verkkoon syötön ja kuljetuksen sääntelyä koskevat vaatimukset

Nopea ja tarkka mittaus

Reaaliaikainen analyysi (sekunneissa) mahdollistaa nopean reagoinnin prosessin muutoksiin ja estää toimintakatkokset

Pienemmät käyttökustannukset

Kulutustarvikkeita ja kentällä tehtävää kalibrointia ei tarvita, mikä vähentää puolestaan huoltotoimien tarvetta, seisokkeja ja kokonaistoimintamenoja

Laitteistojen ja infrastruktuurin suojaaminen

Suojaa H₂S:n, kosteuden ja CO₂:n aiheuttamalta korroosiolta, laitteistovaurioilta ja putkistovioilta

 Parempi prosessitehokkuus 

Vakaa toiminta ja tuotteiden vähäisempi hylkäysaste parantavat läpimenoa ja minimoivat jätteen määrän

Avaimet käteen -ratkaisu ja elinkaarituki 

Yksi suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltopalvelujen tarjoaja vähentää projekteihin liittyviä riskejä ja niiden monimutkaisuutta

Tähän liittyvät tuotteet

/

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Biokaasun ja biometaanin reaaliaikaiset laatumittaukset
Tutustu TDLAS-/QF-analysaattoreiden käytön etuihin biokaasun ja biometaanin yhdisteiden pitoisuuksien mittauksessa öljy- ja kaasuteollisuudessa.
download icon Lataa
document icon
TDLAS- ja QF-analysaattoreiden sovellusopas
Tässä oppaassa tutustut, mitä TDLAS- ja QF-teknologiasovellustietoja on saatavana öljy- ja kaasu sekä kemianteollisuudelle.
download icon Lataa
document icon
JT33 TDLAS -kaasuanalysaattori: luotettava H2:n mittaus
Parempi kaasun laatu, prosessin valvonta ja laitehallinnan eheys - luotettava, reaaliaikainen H2S:n mittaus JT33 TDLAS -kaasuanalysaattorilla
download icon Lataa

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme? Konsulttimme vastaavat kaikkiin kysymyksiisi.

Loppuviitteet