Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Biokaasun ja biometaanin reaaliaikaiset laatumittaukset

TDLAS-ratkaisut tarkkaan ja jatkuvaan mittaukseen

Biokaasusta on tulossa keskeinen osa hiilijalanjälkemme pienentämiseksi planeetalla. Biokaasu on uusiutuva energialähde, jota tulee monista eri lähteistä. Kun biokaasua muodostuu anaerobisessa keittimessä, se käsitellään poistamaan ei-toivotut epäpuhtaudet, kuten H2O, CO2 ja H2S. Mikä on tyypillinen biokaasun esi- ja jälkikäsittelyn koostumus? Täyttyvätkö paikalliset ja liittovaltion vaatimukset biometaanin mittauksissa?

Biokaasusta biometaaniksi -prosessi ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • • Korkea laatu, toistettava ja nopeat mittaukset
    • Vähäinen huoltotarve
    • Luotettava ankarissa olosuhteissa
    • Tarkat ja reaaliaikaiset mittaukset
    • NIST-jäljitettävä kalibrointiraportti

Jälkiprosessointihaasteet

Biokaasun käsittelyn jälkeen metaanin pitoisuus on 97–99 %. Kun kaasu on prosessoitu biometaaniksi, se ruiskutetaan yhdysputkilinjaan, jossa sille suoritetaan laskutusmittaus. Tämän mittauksen aikana biometaanin tulee täyttää alan standardit ja määräykset. Nämä standardit määrittävät epäpuhtaudet (H2O, CO2, H2S ja O2), jotka sallitaan ruiskutettavassa biokaasussa. Suuremmat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa korroosiota ja vaikuttaa generaattoreiden palamiseen.

Reaaliaikainen, jatkuva ja tarkka mittausratkaisu

Viritettävä diodilaserabsorptiospektroskopia (TDLAS) -tekniikka havaitsee ja mittaa molekyyliyhdisteiden pitoisuutta (H2O, H2S, CO2) kaasuvirroissa. Laserpohjaisten analysaattoreiden kestävä luonne on mahdollistanut niiden käytön maakaasuputkissa ilman huoltoa, ilman häiriöitä ja ilman glykolin, metanolin, amiinin, H2S:n ja kosteuden haitallisia vaikutuksia.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.