Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Virvoitusjuomien laadunvalvonta: varmista 100 %:n turvallisuus ja prosessin vakaus

Valvo virvoitusjuomatuotantosi kriittisiä parametrejä tasaisen korkean laadun varmistamiseksi

Virtausmittari juomien sekoitusprosessissa
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Luotettava laadunvalvonta alkaa prosessin hallinnasta: mittausratkaisut virvoitusjuomatuotantoon

Tasaisen korkean tuotelaadun varmistaminen on juomateollisuuden tärkeimpiä tavoitteita. Tähän liittyvät olennaisesti tuoteturvallisuus, raaka-aineiden tarkka annostelu, kaikkien kriittisten prosessiparametrien seuranta, kattava tiedon tallennus sekä kustannustehokas toiminta. Innovatiiviset prosessimittausratkaisut auttavat vastaamaan näihin haasteisiin koko tuotantoprosessin ajan, aina raaka-aineiden vastaanotosta ja annostelusta juomien sekoitukseen ja täyttöön saakka.

Pitoisuuden mittaus virvoitusjuomatuotannossa Proline Promass F:llä ©Ueberkinger
Oivallukset

Optimoi laatu reaaliaikaisella sokeripitoisuuden mittauksella

Sokeripitoisuus on tärkeä parametri virvoitusjuoman tai mehun tasaisen laadun varmistamisessa. Pitoisuus voidaan laskea helposti mittaamalla tiheys tai äänen nopeus. Tuotannonaikainen mittausteknologia mahdollistaa jatkuvan laadunhallinnan, joka perustuu reaaliaikaisiin tuotantotietoihin. Se vähentää aikaavievää manuaalista näytteenottoa ja tuotantokatkoksia.

Miten inline-pitoisuusmittaus parantaa laatua?

Endress+Hauser tarjoaa erilaisia teknologioita tarkkaan in-line-pitoisuusmittaukseen virvoitusjuomien tuotannossa.

  • Määritä nesteen tiheys putkissa Proline Promass Coriolis-virtausmittareilla, kuten Promass Q.
  • Tutustu reaaliaikaiseen inline-pitoisuusmittaukseen Teqwave H -laitteella. Se analysoi ultraäänen etenemisnopeutta ja lämpötilaa sekä tuottaa tarkkoja °Brix-arvoja optimoitujen algoritmien avulla.
  • Erota prosessin eri nesteet reaaliajassa käyttämällä QML51-tiheyslaskuria yhdessä Liquiphant FTL63 -pintakytkimen ja esimerkiksi iTHERM CompactLine TM311 -lämpötila-anturin kanssa. Järjestelmä suorittaa tiheyden arvioinnin suoraan prosessissa ja tunnistaa luotettavasti sokeripohjaiset siirapit, keinotekoisesti makeutetut siirapit sekä puhtaan veden.
Coriolis-massavirtausmittaus virvoitusjuomateollisuudessa ©Rotkaeppchen-MUMM
Oivallukset

Varmista tuotteen tasalaatuisuus lisäaineiden tarkalla annostelulla

Oikea virvoitusjuomareseptin muuntaminen riippuu raaka-aineiden ja lisäaineiden tarkasta annostelusta. Yhtäältä sillä on suora vaikutus tuotelaatuun ja toisaalta se myös varmistaa kalliiden raaka-aineiden tehokkaan käsittelyn.

Miksi tarkka annostelu on kriittistä virvoitusjuomatuotannossa?

Alhaisesta johtokyvystä johtuen lisäaineiden, kuten makeutusaineiden, aromien ja värien, annostelussa on käytettävä äärimmäisen tarkkoja virtausmittareita.

  • Käytä Proline Promass F 100 -virtausmittaria, jonka tarkkuus on huippuluokkaa ja jossa on ultrakompakti lähetin.
Memosens-tiedonhallintalaite juomanvalmistuslaitoksessa ©Ueberkinger
Oivallukset

Varmista vaatimustenmukainen tuotanto digitaalisella tiedonhallinnalla

Avain tuotteiden jäljitettävyyteen on saumattomassa tietojen tallennuksessa. Se mahdollistaa juomien tuotantoprosessin kohdennetun valvonnan ja optimoinnin.

Paranna vaatimustenmukaisuutta ja varmista tietojen eheys Endress+Hauserin tiedonhallintalaitteiden avulla. Ne visualisoivat tallennetut prosessiarvot selkeästi, säilyttävät tiedot turvallisesti ja varmistavat FDA 21 CFR Part 11 -vaatimusten mukaisen käyttöoikeuksien hallinnan.

  • Valitse oikea tiedonhallintalaite laajasta valikoimasta omien prosessivaatimustesi ja sovelluksesi mukaan.
Nainen valvoo faasierkautusta optisin anturein ©Endress+Hauser
Oivallukset

Vähennä tuotehävikkiä innovatiivisilla faasierotuksen antureilla

Ei enää arvailua: tästä eteenpäin tiedät tarkkaan, mitä putkissasi on. Vaiheiden (faasien) erottamiseen tarkoitetut anturit mahdollistavat vaihesiirtymien tarkan havaitsemisen lopputuotteiden, poisto- ja puhdistusaineiden välillä tai likaantumisasteen havaitsemisen kyseisessä väliaineessa.

Tarkassa nesteiden inline-värinmittauksessa optiset anturimme havaitsevat pienimmätkin värin muutokset. Voit nähdä, onko putkessa tuotetta, puhdistusainetta tai huuhteluvettä ja minkä laatuisia ne ovat.

  • Toteuta nopea ja luotettava inline-faasierotus sekä kiintoainepitoisuuden seuranta optisilla OUSAF11- ja OUSAF22-antureilla.
  • Varmista tarkka inline-sameusmittaus kompaktilla CUD33-anturilla.
Kaksi tuotantotyöntekijää kalibroi mittalaitteita ©Endress+Hauser
Oivallukset

Ylläpidä turvallisuutta ja laatua kalibrointipalveluiden avulla

Elintarvike- ja juomateollisuuden turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta koskevat tiukat vaatimukset ja säädökset edellyttävät säännöllistä kalibrointia. Painopiste on mittalaitteissa, jotka on integroitu laadunhallintajärjestelmään (esim. ISO 9001, HACCP, IFS).

Paranna tehokkuutta ammattimaisella instrumenttien kalibroinnilla

Endress+Hauserin saumattomasti jäljitettävä kalibrointi - joko toimitiloissasi tai kalibrointilaboratorioissamme - varmistaa tuotteen pitkän aikavälin laadun, lisää laitoksen käytettävyyttä ja prosessiesi kustannustehokkuutta.

Yhteenveto

Tarjontamme virvoitusjuomien laadunvalvontaan turvallisen ja vakaan tuotannon varmistamiseksi

Endress+Hauser ymmärtää virvoitusjuomavalmistajien korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: tuotteen laadun ja kuluttajatyytyväisyyden lisääminen, ylläpitäminen ja varmistaminen pitkällä aikavälillä.

  • Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka ja luotettava mittausteknologia juomateollisuuden tarpeisiin.
  • Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.
  • Hygienia-anturit täyttävät kansainväliset hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.
  • Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.
  • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.
Ratkaisut

Tutustu tähän liittyviin ratkaisuihin

Nesteiden varastonvalvonta elintarviketeollisuudessa

Tutustu, miten Endress+Hauserin varastonvalvontaratkaisut auttavat hallinnoimaan raaka-ainevarastoja tai lopputuotteita eri paikoissa

Lue lisää

Laitteiden terveydentilan valvonta elintarviketeollisuudessa

Lisää mittalaitteiden käytettävyyttä siten, että kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa — näin vältät ennakoimattomat keskeytykset.

Lue lisää

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita