Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

TC-lämpötilan mittaus

Mikä on termoparianturi ja miten termopari toimii?

Kaksi yleisintä lämpötilan mittalaitteiden anturiteknologiaa ovat vastuslämpötila-anturit (RTD) ja termoparit (TC). Niiden tekniikka on erilainen ja molemmissa on etunsa, jotka ohjaavat valintaa. Termoparianturissa kaksi erilaista metallia liitetään yhteen yhdessä päässä. Liitoskohdassa muutokset lämpötilassa aikaansaavat jännitteen / sähkömotorisen voiman, joka mitataan. Termoparit eivät mittaa absoluuttista lämpötilaa, vaan mittauspisteiden (T1) ja viitepisteen (Tref) välistä lämpötilaeroa.

Edut

  • Laaja lämpötila-alue -270°C (454°F)...+1820°C (3308°F)
  • Nopea vasteaika, sopii dynaamisiin lämpötilamittauksiin
  • Korkea värähtelynkestävyys
  • Alhaiset kustannukset RTD:hen verrattaessa
  • Vankka ja kestävä, erityisen hyödyllinen vaativissa käyttöolosuhteissa

Termoparityypit
Termopareissa käytettävä Seebeck-ilmiön mukaan jännite syntyy, kun kaksi erilaista metallia liitetään yhteen. Syntynyt jännite voidaan mitata ja muuntaa lämpötilalukemiksi kalibrointikäyrällä tai taulukossa. Termopareja on erilaisia ​​eri johdinparien ja mittausalueiden mukaan. Jokaisella termoparityypillä on ainutlaatuinen suhde syntyvän jännitteen ja lämpötilan välillä. Tyyppi voidaan tunnistaa kirjaimesta, esim. TC-tyyppi K, tyyppi J tai tyyppi T.

Vertailu: RTD vs. TC
Tärkein ero on lämpötila-alue, sillä RTD:tä voidaan käyttää kohtuullisissa lämpötiloissa -200 °C (300°F)...+850°C (1562°F). Termoparianturi voi mitata lämpötiloissa -270°C (454°F)...+1820°C (3308°F). Yleensä valinta TC- ja RTD-lämpötilamittarin välillä riippuu sovelluksen erityisvaatimuksista.

Mihin RTD:tä käytetään? Jos tarvitset suurempaa tarkkuutta tai mittaat alhaisempia lämpötiloja, RTD voi olla oikea valinta. Niiden vasteaika on hitaampi kuin termoparien, mutta ne ovat tarkempia laajemmalla lämpötila-alueella.

Miten TC-anturia käytetään? Jos haluat mitata korkeita lämpötiloja, budjetti on rajallinen tai tarvitset nopeasti reagoivan lämpötilamittarin, termopari voi olla täydellinen valinta. Toinen termoparin etu on, että se kestää kovemmissa ympäristöissä (syövyttävä materiaali, tärinä jne.).

Endress+Hauser on kehittänyt ainutlaatuisen iTHERM ProfileSens -anturin korkeille lämpötiloille, paineille ja aggressiivisille väliaineille. Se koostuu kestävästä kaksoismetallivaippaisesta MI-kaapelista, ja lämpötilaa voi profiloida jopa neljällä termoparilla yhdessä kaapelissa.

3 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter

Lataukset

Tutustu lisämateriaaleihin

document icon
Lämpötilan mittaus prosessiteollisuudessa
Lämpötilan mittaus - prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
download icon Lataa
document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon Lataa