Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

iTHERM ProfileSens TS901 -monipistekaapelianturi

Tarkat ja luotettavat lämpötilaprofiilitiedot haastavissa prosessiolosuhteissa

Kaapelianturi mittaa lämpötilaprofiilit tarkasti ääriolosuhteissa, kuten vetykrakkauksessa ja vetyreaktoreissa, ja kestää hyvin korkeita lämpötiloja, suurta painetta ja korroosiota. Sen mekaaniset ominaisuudet ja usean sisäpuolisen anturin täydellinen sähköinen riippumattomuus tekevät siitä tämän hetken markkinoiden lujatekoisimman monipisteanturin. Useita mineraalijauheella eristettyjä termopariantureita on upotettu suojataskuna toimivan ulkovaipan sisään.

Edut

  • Suurempi tuotto, alhaisemmat kustannukset - Erittäin kapea ja kompakti rakenne, pienempi tilantarve - Pienempi prosessiliitäntöjen (läpivientisuuttimien) tarve - Anturissa useita termopareja, yksittäisiä tai kahdennettuja - Nopeampi ja helpompi asennus
  • Pitkä käyttöikä - Yksittäiset anturit on upotettu MgO-jauheeseen ja suojatasku on täysin tiivistetty - Ulkovaippa saatavana kahtena paksuusversiona: standardi ja kaksiseinämäinen - IP65-kotelointi - Saatavana olevat materiaalit: ruostumaton teräs, nikkelipohjaiset metalliseokset

Laite mittaa lämpötilaprofiileita tarkasti reaktorisäiliöissä lämpötila-alueella -40...920 °C (-40...1 688 °F). Umpinainen anturi tarjoaa luotettavat lukemat korkeissakin paineissa, aina 400 baariin saakka (5 800 psi). Anturi on suunniteltu minimaalisesti invasiiviseksi, joten se vähentää prosessihäiriöitä ja ylikuumentumia sekä maksimoi katalyytin tehon.

Osana iTHERM MultiSens Flex -monipistelämpötilakokoonpanoa kaapelianturi on saatavana tyypin K, J ja N termopareilla varustettuna.

2 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter