Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Picture of Coriolis flowmeter LPGmass / 8FE for accurate measurement of liquefied petroleum gas

LPGmass
Coriolis flowmeter

The refueling and distribution application flowmeter with easy system integration

8FE
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.2 %
    Volume flow (liquid): ±0.3 %

  • Measuring range

    0 to 45 000 kg/h (0 to 1650 lb/min)

  • Medium temperature range

    –40 to +125 °C (–40 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Käyttöalue

The LPGmass is specially designed for flow measurement of LPG for dispensing and truck unloading. It combines an integrated temperature measurement with intelligent conversion functions, providing volume correction directly on site. LPGmass will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of liquefied petroleum gas in refueling and distribution applications.

Device properties

  • Flow rates up to 45 000 kg/h (1654 lb/min)

  • Volume flow calculation according to API table 53

  • Worldwide metrological approvals

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

Edut

  • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Easy operation – reduced to application needs

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Videot

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen