Yhteenveto
Sulan suolan lämpöenergian varastointijärjestelmät vaativat luotettavaa lämpötilan valvontaa tehokkuuden säilyttämiseksi ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi. Korkeat prosessilämpötilat, lämpötilan kerrostuminen ja lämmön siirtyminen voivat vaikuttaa varastointikapasiteettiin ja laitteiden käyttöikään, jos niitä ei havaita. Endress+Hauser vastaa tähän haasteeseen kattavalla lämpötilan profilointikonseptilla, joka valvoo sulan suolan varastoa, säiliön seiniä ja perustusta. Ratkaisu mahdollistaa epätavallisen lämpökäyttäytymisen varhaisen havaitsemisen ja tukee turvallista, tehokasta ja luotettavaa laitoksen toimintaa.
Edut: kriittisten lämpöolosuhteiden parempi hallinta
Varhainen varoitus
Lämpötilapoikkeamien havaitseminen
Laitekannan suojaus
Pienempi rakenteellinen riski
Parempi tehokkuus
Parannettu energian hyödyntäminen
Integroitu lämpötilan valvontakonsepti tarjoaa näkyvyyttä lämpöolosuhteisiin koko sulan suolan varastointijärjestelmässä, mukaan lukien varastointivälineen, säiliön seinät ja perustukset. Yhdistämällä useita lämpötilan profilointitekniikoita, käyttäjät pystyvät havaitsemaan kehittyvät ongelmat lämpötilassa ennen kuin ne vaikuttavat varastointikapasiteettiin tai laitteiston eheyteen.
Ratkaisu tarjoaa lämpötilan kerrostumisen, epänormaalin lämmön siirtymisen, eristyksen heikkenemisen ja perustuksen lämpötilapoikkeamien havaitsemisen. Tämä tieto mahdollistaa tietoon perustuvan toiminnallisen päätöksenteon ja auttaa pitämään varastointiolosuhteet vakaina lataus-, varastointi- ja purkausjaksojen aikana.
Odotettavissa olevia etuja ovat prosessiturvallisuuden parantuminen, varastoidun lämpöenergian tehokkaampi hyödyntäminen, huoltoriskien väheneminen sekä kriittisen infrastruktuurin suojauksen tehostuminen. Kattava lämpötilaprofiili tukee myös laitteiston pitkän aikavälin hallintastrategioita ja edistää laitoksen luotettavaa käytettävyyttä koko sen elinkaaren ajan.
Haaste: lämpövaurioiden ja energiahävikin estäminen sulan suolan varastosäiliöissä
Sulatetun suolan energianvarastointi on keskeinen tekniikka keskittävissä aurinkovoimalaitoksissa (CSP) ja teollisissa lämmönvarastointijärjestelmissä. Käyttäjät tarvitsevat tarkkoja tietoja koko varastointijärjestelmän lämpöolosuhteista varastointitehokkuuden maksimointia ja laitteiston pitkäaikaista luotettavuutta varten. Kuitenkin korkeat käyttölämpötilat, lämpökerrostuminen, jaksottainen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä syövyttävät prosessiolosuhteet tekevät lämpötilanvalvonnasta haastavaa.
Ilman edustavia lämpötilaprofiileja epänormaali lämmönsiirto voi jäädä havaitsematta. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemiskohteita, eristyksen heikkenemistä, rakenteellista rasitusta, suolan jähmettymistä, varastointitehokkuuden heikkenemistä tai säiliön ja perustuksen pitkäaikaisia vaurioita. Koska varastosäiliöt ovat suuria laitteita, joihin pääsy on rajallista ja huoltovälit pitkät, käyttäjät tarvitsevat luotettavan tavan valvoa lämmön jakautumista kaikkialla sulassa suolassa, säiliön seinissä ja perustuksissa koko laitoksen elinkaaren ajan.
Ratkaisumme: epänormaalin lämpökäyttäytymisen havaitseminen ennen kuin se vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn
Endress+Hauser ratkaisee haasteen monitasoisella lämpötilanvalvontakonseptilla, joka tarjoaa täyden näkyvyyden sulan suolan varastointijärjestelmän lämpökäyttäytymiseen. Yksittäisiin mittauspisteisiin luottamisen sijaan ratkaisu yhdistää säiliön jokaista kriittistä aluetta varten kehitetyt monipistetekniikat, minkä ansiosta käyttäjät pystyvät havaitsemaan epätavalliset lämpöolosuhteet ennen kuin ne vaikuttavat turvallisuuteen, tehokkuuteen tai laitekannan eheyteen.
iTHERM MultiSens Flex TMS31 asennetaan pystysuuntaan sulan suolan varastosäiliön sisään ja se mittaa varastoidun suolan lämpötilaprofiilia kauttaaltaan. Tämän ansiosta käyttäjät voivat valvoa lämpökerrostumista lataus- ja purkausjaksojen aikana, tunnistaa epätasaisen lämmön jakautumisen ja varmistaa, että lämpöenergia varastoidaan ja vapautetaan tehokkaasti. Tarjoamalla edustavan lämpötilaprofiilin säiliön koko korkeudelta järjestelmä tukee optimoitua varastointikapasiteettiä ja prosessipoikkeamien varhaista havaitsemista.
Varastointilaitteen mekaanisen eheyden turvaamiseksi iTHERM MultiSens Bundle TMS01 asennetaan säiliön kuoren ja eristysjärjestelmän kriittisten kohtien ympärille. Ratkaisu valvoo jatkuvasti seinien lämpötiloja ja auttaa tunnistamaan epänormaalin lämmönsiirron säiliön rakenteessa. Tämän ansiosta käyttäjät pystyvät havaitsemaan eristyksen heikkenemisen, kehittyvät ylikuumenemiskohdat tai liiallisen lämpörasituksen varhaisessa vaiheessa, mikä pienentää materiaalin nopeutuneen vanhenemisen ja kalliiden korjauksien riskiä.
iTHERM MultiSens Slim TMS21 integroidaan säiliön perustuksen alueelle, missä lämpötilan valvonta on oleellista varastosäiliön alla olevan betonirakenteen suojaamisen kannalta. Järjestelmä havaitsee epänormaalin lämmön siirtymisen sulan suolan varastosta kohti perustusta ja antaa varhaisen varoituksen, jos lämpötila saavuttaa kriittisen rajan. Tämä auttaa estämään pitkäaikaisia rakenteellisia vaurioita, tukee laitteiden käyttöiän pidentämistä ja edistää koko varastolaitoksen turvallista käyttöä.
Yhdessä nämä kolme tekniikkaa muodostavat täyden kuvan varastojärjestelmän lämpötilasta. Käyttäjät saavat luotettavaa tietoa sulan suolan varaston tilanteesta, säiliön rakenteesta ja perustuksesta yhtä aikaa. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa mahdollistaa varhaisemmat toimenpiteet, parantaa energian hyödyntämistä ja vähentää huoltoriskiä sekä suojaa arvokkaita varastolaitteita koko niiden käyttöelinkaaren aikana.