Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Digital communication and smart instruments build efficiency

Modern instrumentation provide diagnostic information beyond basic process data, empowering informed decision-making and proactive maintenance

Ethernet-APL architecture is highly customizable, requiring only a gateway and power supply.

For decades, control system instrument data was constrained to single analog process variables communicated via individual 4-20mA current loops. Modern instrumentation advances, particularly digital communications, now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.

Modern device-level network media options — like HART® over 4-20mA, WirelessHART®, Ethernet-APL® and Bluetooth® — provide the ability to transmit data bidirectionally between an instrument and its host system. Various communication methods are selected based on the target field devices, depending on the intended application.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.