Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kunnon monitorointi Gaasperdammertunnel Amsterdamissa

Kuinka digitaalinen ratkaisu auttaa alentamaan kunnossapitokustannuksia ja tukee ennakoivaa kunnossapitoa

5 tunneliputkessa on 11 kaistaa. 73 metriä leveä ja kapasiteetti jopa 150 000 ajoneuvolle päivässä. Rehevä puistomaisema yläpuolella kolmen kilometrin matkalta: Gaasperdammertunnel Amsterdamissa on yksi Alankomaiden suurimmista ja ehkä upeimmista tunneleista. Sujuvan toiminnan varmistamiseksi tunnelin operaattori IXAS ja Alankomaiden infrastruktuuriviranomainen Rijkswaterstaat luottavat SICK Belgiumiin ((nykyisin Endress+Hauser Netherlands)) palvelukumppanina.

Erwin Bes (IXAS:n huoltoinsinööri) kuvailee Gaasperdammertunnelin digitaalisen ratkaisun etuja

Analysaattoreissa on varusteena kunnon monitorointiominaisuus Monitoring Boxin digitaalisesta ratkaisusta ©Endress+Hauser

Analysaattoreissa on varusteena kunnon monitorointiominaisuus Monitoring Boxin digitaalisesta ratkaisusta

Tulokset

  • Monitoring Boxin kunnon monitorointiominaisuuden ansiosta IXAS on aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja konkreettiset toimintasuositukset huoltohenkilöstölle vähentävät merkittävästi IXAS:n kunnossapitokustannuksia.

  • Tämä projekti on siirrettävissä mihin tahansa tunneliin. Yritykset, jotka valitsevat tämän ratkaisun, voivat hyötyä lukuisista eduista, kuten alhaisemmista kustannuksista ja harvemmista kunnossapitotoimenpiteistä sekä paremmasta kunnossapitoaikataulusta.

  • Kaikki osapuolet arvioivat Alankomaiden pääkaupungissa toteutetun hankkeen olleen suuri menestys. Yhdessä osapuolet toteuttivat konseptin, joka täyttää niin tienkäyttäjien, tunnelia käyttävän yrityksen kuin viranomaistenkin korkeat odotukset.

  • Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran osoitteessa www.sick.com 18.10.2022. Tammikuun 1. vuonna 2025 alkaen Endress+Hauser on markkinoinut vain SICKin kaasuanalyysiä ja virtausmittausteknologiaa maailmanlaajuisesti.

Pääkuva Amsterdamissa sijaitsevan Gaasperdammertunnelin kunnon monitoroinnin menestystarinasta

"IXAS on muuttunut reaktiivisesta organisaatiosta proaktiiviseksi. Monitoring Boxin ansiosta olemme nyt paljon enemmän tulevaisuuteen suuntautuvampia. Meidän on paljon helpompi suunnitella ja mukauttaa suunnitelmiamme tarpeen mukaan."

Ing. E.W Erwin Bes, Huoltoinsinööri
IXAS

Asiakkaan vaatimus: Aina selkeä näkyvyys

Tunneliputkien korkeimman turvallisuustason varmistamiseksi, erityisesti liikenteen lisääntyessä, tarkka näkyvyyden mittaaminen on välttämätöntä. VICOTEC450 näkyvyyden mittauslaite ottaa ilmaa ulos tunnelitilasta, lämmittää sen kastepisteen yläpuolelle ja määrittää näkyvyyden laservalon sirontamenetelmällä. Tunnelianturit monitoroivat jatkuvasti saastumista ja mittaavat ilmavirtausta. Kunnon monitoroinnin avulla on mahdollista tunnistaa etukäteen, milloin puhdistus tai suodattimen vaihto on tarpeen.

Ratkaisumme: Tietojen läpinäkyvyys lisää käytettävyyttä

Tunnelin sujuvan käytön varmistamiseksi huollon ja kunnossapidon tulee olla hyvin jäsenneltyä. Näiden optimoimiseksi ja vikojen minimoimiseksi IXAS päätti varustaa analysaattorit digitaalisella Monitoring Box -ratkaisun kunnon monitorointiominaisuudella.

Kun kunnon monitorointi tarjoaa vakaan pohjan ennakoivalle kunnossapidolle, huoltotöiden tarve voidaan havaita ajoissa, sitä voidaan vähentää ja optimoida. Se näyttää esimerkiksi, mitä huoltoa millekin analysaattorille tarvitaan ja miten se tulee tehdä. IXAS suorittaa huoltotehtävät, kuten suodattimien vaihdon, kustannustehokkaasti. SICK Belgium (nykyisin Endress+Hauser Netherlands, katso Tuotevalikoima ja vahvistettu asiantuntijuus) tukee käyttäjää luotettavana kumppanina ja huolehtii antureiden vuosihuollosta. Tämä yhteistyö tuo useita etuja IXAS:lle: kunnossapitotehtävät voidaan suunnitella ennakoivammin ja tapaukset ratkaista nopeammin. Tunnelin toiminnan katkaisevat viat vähenevät minimiin. Sen sijaan, että arvioitaisiin järjestelmiä paikan päällä tunnelissa, käytettävissä on jatkuva tietovirta, jonka avulla järjestelmiä voidaan monitoroida reaaliajassa. Tämä tekee IXAS:sta nopeamman, paremmin valmistautuneen ja se säästää myös aikaa ja rahaa materiaaleissa, varaosissa ja työkustannuksissa.

IXAS toinen etu on se, että se pystyy integroimaan analysointilaitteiden tiedot kunnon monitorointiin ja kolmansien osapuolten laitteisiin.

Monitoring Box -ohjauspaneeli ©Endress+Hauser
Monitoring Box -ohjauspaneeli ©Endress+Hauser

Räätälöity kyberturvallisuuskonsepti

Täyttääkseen tunnelin erityiset tietoturvavaatimukset RWS Niederlanden paikallisviranomainen, ohjelmistokehitysosasto, SICKin kyberturvallisuus- ja IT-tiimi sekä asiakkaan IT-osasto tekivät tiivistä yhteistyötä.

Tuloksena on kyberturvallisuuskonsepti, joka täyttää tiukimmatkin standardit: älykkäät palveluyhdyskäytävät on yhdistetty VICOTEC450:een yksisuuntaisella tiedonsiirrolla ja se lataa hankitut tiedot pilveen paikallisen internetyhteyden kautta alan tiedonsiirtostandardien mukaisesti. Tiedonsiirron suojaamiseksi vieläkin paremmin yhteyttä suojataan sivustolta toiselle VPN-ratkaisulla.