Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Raman-analysaattorit mullistavat bioreaktorien ohjaimet

Raman-tekniikka ja Catalyx OpenBIO® bioreaktorien ohjain parantavat tehokkuutta

Lääkeyhtiö integroi yli 30 Endress+Hauserin Raman-analysaattoria eri tuotantopaikkoihinsa, mukaan lukien Pennsylvaniaan. Analysaattorit, mukaan lukien Rxn2- ja Rxn4-mallit, otettiin käyttöön tutkimuksessa ja kehityksessä sekä tuotannossa. Raman-data sisällytettiin yhtiön bioreaktorien ohjausalustaan käyttämällä Catalyx OpenBIO® -bioreaktorien ohjainta, mikä mahdollistaa syöttönopeuden säätämisen reaaliajassa. Tämä integraatio optimoi solujen kasvuolosuhteet ja varmistaa tasaisen biologisen prosessin suorituskyvyn.

Tehokkuuden parantaminen Raman-tekniikkaa ja Catalyx OpenBIO® -bioreaktorien ohjainta hyödyntäen ©Endress+Hauser

Raman-analysaattoreiden käytön edut

  • Catalyx OpenBIO® -bioreaktorien ohjaimen ja Raman-analysaattorien ja -antureiden käyttöönotto auttoi parantamaan tehokkuutta, maksimoimaan saannon sekä käsiteltävien erien määrän, mikä tarkoittaa noin 300 000 dollarin sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) yksikköä kohden vuodessa.

Bioreaktorien ohjaimien kohtaamat haasteet

Lääkeyhtiön suurin haaste oli tehostaa teknikoiden ja tutkijoiden työprosessia. Perinteisesti näytteet otettiin säiliöistä manuaalisesti ja analysoitiin laboratoriossa, minkä jälkeen niitä käytettiin syöttönopeuden säätämiseen. Tämä manuaalinen prosessi oli aikaa vievä ja altis likaantumiselle, joka voi vaarantaa näytteiden luotettavuuden ja saatujen tietojen tarkkuuden.

Bioreaktorien ohjaimien prosessin parannus Raman-analysaattoreilla

Ratkaisu näihin lääkeyhtiön kohtaamiin haasteisiin oli Catalyx OpenBIO® -bioreaktorien ohjausalusta yhdistettynä Endress+Hauserin Rxn2- ja Rxn4-Raman-analysaattoreihin ja Rxn-10-antureihin. Endress+Hauserin optisen analyysin mittalaitteita ja Catalyxin alustaa käyttäen lääkeyhtiö pystyy nyt lukemaan glukoosipitoisuuden bioreaktorista ja käyttämään tätä tietoa välittömiin säätöihin, mikä takaa optimaaliset kasvuolosuhteet soluille.

Miten bioreaktorien ohjaimet integroituvat laboratorioautomaatioon?

Bioreaktorien ohjaimet integroituvat laboratorioautomaatioon tuomalla Raman-tiedot suoraan ohjausalustaan, jolloin järjestelmä voi automatisoida aiemmin manuaalisen offline-työnkulun. Esimerkiksi Catalyx OpenBIO® -bioreaktorien ohjain on kytketty Endress+Hauserin Raman-analysaattoreihin ja Rxn‑10-antureihin, jotta se voi jatkuvasti lukea kriittisiä parametrejä – esimerkiksi glukoosipitoisuuksia – ja käyttää tätä tietoa säätääkseen automaattisesti syöttönopeutta ja pitämään bioreaktorin olosuhteet optimaalisina.

Mitä ominaisuuksia minun tulisi ottaa huomioon bioreaktorin ohjaimessa?

Kannattaa hankkia ohjain, jossa on reaaliaikainen tietojen integrointi (kuten Raman-pohjaisissa ohjaimissa); avoin arkkitehtuuri, joka toimii minkä tahansa säiliön tai anturin kanssa; S88-ohjepohjainen toiminta yhdenmukaisuuden ja tuotannon laajentamisen takaamiseksi; vankka tietojen eheys ja kirjausketjut sekä automaatio, jonka ansiosta manuaalinen näytteenotto jää pois, likaantumisriski vähenee ja erien käsittely nopeutuu.

Mitkä ovat Raman-spektroskopian hyödyt?

Raman-spektroskopia tarjoaa prosessin reaaliaikaisen, in situ -läpinäkyvyyden, minkä ansiosta voit "nähdä" kemiallisen koostumuksen ja seurata reaktion etenemistä reaaliaikaisesti. Se mahdollistaa erittäin tarkan molekyylisormenjäljen, minkä ansiosta raaka-aineet ja pienet kemialliset muutokset voidaan tunnistaa tarkasti. Raman ei vaadi näytteen valmistelua, toimii vesipitoisissa ympäristöissä, on rikkomaton ja pystyy mittaamaan lasin tai polymeeripakkauksen läpi.

Endress+Hauser: teollisuusautomaatioyritys Yhdysvalloissa

Endress+Hauser on yksi suurimmista Yhdysvalloissa toimivista teollisuuden automaatio- ja prosessimittauslaitteita valmistavista yrityksistä. Yritys tarjoaa mittaus- ja automaatiotekniikkaa virtauksen, pinnankorkeuden, paineen, lämpötilan ja nesteiden analysointiin sekä edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja prosessiteollisuudelle. Endress+Hauser tukee asiakkaita eri teollisuudenaloilla. Sillä on yli 60 000 neliömetriä tuotantotilaa Yhdysvalloissa ja maanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.