Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Älykkään mittausinstrumentoinnin hyödyntäminen 4–20 mA/HART- ja PROFINET-yhteyksillä Ethernet-APL ympäristöissä

Älykkään instrumentoinnin integrointi ja hyödyt 4–20 mA/HART- ja PROFINET-yhteyksien kautta Ethernet-APL-järjestelmissä

Älykkään mittausinstrumentoinnin hyödyntäminen 4–20 mA/HART- ja PROFINET-yhteyksillä Ethernet-APL ympäristöissä

Tämä valkoinen kirja tuo esiin, miten älykäs mittausinstrumentointi parantaa prosessien luotettavuutta ja tehokkuutta sekä perinteisissä 4–20 mA/HART-ympäristöissä että moderneissa PROFINET-järjestelmissä, jotka hyödyntävät Advanced Physical Layer (APL) -teknologiaa. Vaikka HART-viestintä on pitkään ollut luotettava standardi, sen monimutkainen käyttöönotto ja hitaampi tiedonsiirto voivat rajoittaa kehittyneiden laiteominaisuuksien hyödyntämistä. Sen sijaan PROFINET Ethernet-APL ympäristössä tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöönoton, suuren kaistanleveyden ja reaaliaikaisen datayhteyden, mikä helpottaa älyteknologioiden integrointia. Vertailun avulla tämä valkoinen kirja tarjoaa insinööreille käytännön näkemyksiä teollisten prosessien optimointiin, turvallisuuden parantamiseen ja seisokkien vähentämiseen.

Loppuviitteet

Lisää tietoa Ethernet-APL:stä