Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tehosta teollisuusprosessejasi edistyneillä Ethernet -protokollilla

Oletko huomannut, miten digitalisaatiokehitys muokkaa prosessiteollisuutta ja luo uusia vaatimuksia turvalliselle, reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle? Miten voit tässä muuttuvassa ympäristössä varmistaa nopean ja luotettavan yhteyden, ja säilyttää samalla tehokkuuden?

Ethernet-pohjaiset tietoliikenneympäristöt auttavat laitoksesi digitalisaatiossa

Prosessiteollisuuden tarpeet kehittyvät

Teollinen Ethernet on vastaus kysymykseen, miten saada luotettava yhteys. Ethernet-APL:n ja Single Pair Ethernetin myötä saumattomasta tiedonsiirrosta tulee mahdollista jopa haastavimmissa ympäristöissä, varmistaen samalla luotettavuuden. Teollisen Ethernetin käyttöönotto mahdollistaa reaaliaikaisen pääsyn dataan ja parantaa lisäksi järjestelmän yhteentoimivuutta. Tähän mennessä monilla prosessilaitoksilla on ollut vaikeuksia, koska prosessiarvojen ja laitetietojen standardit puuttuvat. Avoin digitaalinen viestintä on ratkaisevan tärkeää etenkin siksi, että laitekannan tiedot, kuten laiteohjelmistot, konfigurointitiedot ja diagnostiikka, tukevat liiketoimintasi skaalautuvuutta. Älykkäät Ethernet-laitteet, jotka käyttävät protokollia, kuten PROFINET, Modbus TCP, Ethernet/IP ja Ethernet-APL, mahdollistavat saumattoman viestinnän, mikä tekee automaatiosta tehokkaampaa ja skaalautuvampaa. Teollisuuden siirtyessä kohti digitalisaatiota Ethernet-pohjaiset verkot luovat perustan älykkäämmälle, kytketylle ja tulevaisuuteen valmiille toiminnalle.

Ethernet-pohjaisten viestintäprotokollien nousu

Siitä ei ole pitkä aika, kun Ethernetin potentiaali fyysisenä kerroksena alkoi saada huomiota kenttätason integroinnissa teollisissa sovelluksissa. Nykyaikaisten yhteyksien runko, Ethernet, mahdollistaa nopean ja viiveettömän tiedonsiirron, saumattoman järjestelmän integroinnin, minimoi virheet ja tarjoaa luotettavan etäyhteyden, joka on välttämätön nykypäivän älykkäille valmistusympäristöille.

Elintarvike- ja juomateollisuudessa käytetään yleisesti Ethernet-pohjaisia ​​protokollia. Nämä protokollat ​​auttavat ylläpitämään tuotteiden laatua ja johdonmukaisuutta mahdollistamalla tuotantoprosessien tarkan hallinnan. Kemianteollisuus hyötyy myös Ethernet-pohjaisista protokollista, jotka helpottavat monimutkaisten kemiallisten prosessointilaitteiden integrointia varmistaen tarkan tiedonsiirron ja hallinnan. Biotieteiden alalla Ethernet-pohjaisia ​​protokollia käytetään kehittyneiden laboratoriolaitteiden ja automatisoitujen järjestelmien hallintaan. Nämä protokollat ​​mahdollistavat saumattoman viestinnän eri laitteiden välillä varmistaen, että kokeet ja prosessit suoritetaan erittäin tarkasti ja luotettavasti. PROFINETIN reaaliaikaiset ominaisuudet ovat erityisen arvokkaita sovelluksille, jotka edellyttävät tiukkaa hallintaa ja seurantaa.

Suorituskyvyn ja yhteentoimivuuden lisäksi Ethernet-pohjainen viestintä lisää myös kustannustehokkuutta vähentämällä kaapelointitarpeita, pienentämällä työvoimakustannuksia ja optimoimalla resurssien käyttöä. Sillä on avainrooli turvallisuuden parantamisessa ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen varmistamisessa monitoroimalla reaaliaikaisesti räjähdysvaarallisia olosuhteita ja automatisoimalla turvallisuusprotokollat. Nämä ominaisuudet eivät vain suojaa henkilöstöäsi ja laitteitasi, vaan tukevat myös alan säädösten noudattamista tietojen tarkan monitoroinnin ja raportoinnin avulla.

Ethernet-APL

Ethernet-APL: Paremmat yhteydet ja tehokkuus

Haluatko yhdistää Ethernetin nopeuden prosessiautomaation erityisvaatimuksiin? Ethernet-APL (edistynyt fyysinen kerros) on vastaus - se tarjoaa nopean ja turvallisen tiedonsiirto myös räjähdysvaarallisissa teollisuusympäristöissä. Ethernet-APL edistää digitalisaatiota. Se tukee prosessin täydellistä päästä päähän -yhteyttä koko laitoksen elinkaaren ajan.

Teollisuusinfrastruktuurin standardisointi on ollut pitkään puutteellista. Ciscon julkaiseman Vuoden 2024 teollisuusaportin mukaan alalta jopa 37% mainitsee tämän yhdeksi suurimmista huolenaiheista. Tämä on yksi monista syistä, miksi johtavat standardiorganisaatiot työskentelivät yhdessä tärkeimpien teollisuuskumppaneiden, kuten Endress+Hauserin, kanssa Ethernetin ja Ethernet-APL:n kanssa prosessiteollisuuden vaatimukset täyttävän edistyneen fyysisen kerroksen määrittämisessä. Ethernet-APL on suunniteltu avoimeksi tulevaisuuden teknologiaksi, joka on valmiina teolliseen esineiden Internetiin (IIoT). Samassa tutkimuksessa 63 % vastaajista kertoi, että he olivat lisänneet investointeja infrastruktuuriin ja 28 % panostaa jo nyt Ethernet-teknologiaan varmistaakseen toimintansa kestävyyden tulevaisuudessa.

Analogisen viestinnän jälkeen kenttäväyläteknologia toi mukanaan merkittävän innovaation, ja nyt olemme siirtymässä teollisen viestinnän seuraavalle tasolle. Nopeudellaan, kestävyydellä ja yhteentoimivuudellaan Ethernet-APL ohittaa aikaisemmat rajoitukset ja tarjoaa kenttäyhteyteen aivan uuden lähestymistavan. Koska Ethernet-APL on täysin yhteensopiva johtavien protokollien, kuten Profinetin ja Ethernet/IP:n, kanssa se on tulevaisuudenkestävä ja vie teollisuusautomaation kehitystä eteenpäin eri aloilla.

Tutustu, miten Ethernet-APL parantaa tehokkuutta, turvallisuutta ja tietojen hallintaa

Ethernet-APL laajentaa perinteisen Ethernetin ominaisuuksia vastaamaan prosessiteollisuuden korkeita vaatimuksia, kuten pitkät kaapelipituudet, helppo asennus ja suojattu rakenne räjähdysvaarallisille alueille.

IO-Link kenttäratkaisuissa
IO-Link

IO-Link: Liitettävyyden uusi aikakausi

Standardoitu viestintäprotokolla parantaa liitettävyyttä tarjoamalla saumatonta yhteentoimivuutta, offline-parametrointia ja reaaliaikaisia ​​diagnostiikkaa. IO-Link mahdollistaa laitteiden etäkonfiguroinnin ja monitoroinnin, parantaa toiminnan joustavuutta ja vähentää manuaalisten säätöjen tarvetta.

Lisäksi IO-Linkin kyky integroitua erilaisiin kenttäväyläjärjestelmiin tekee siitä ihanteellisen ratkaisun olemassa olevien järjestelmien päivittämiseen nykyaikaisella automaatioteknologialla, etenkin jos prosessiympäristöt ja mittalaitteiden vaatimukset ovat melko yksinkertaisia. Ethernet-pohjaisia rakenteita täydentävänä vaihtoehtona IO-Link soveltuu erinomaisesti mittauspisteisiin, joita voidaan pitää vähemmän kriittisinä.

Miten IO-Link tukee eri toimialoja

Tutustu IO-Linkin etuihin teollisuusautomaatiolle

Laitoksen tai laitteiston elinkaaren ajan laitteiden on täytettävä tiukat vaatimukset: helppo asennus, tehokas käyttö ja älykäs optimointi. Näihin haasteisiin digitalisointi IO-Linkin avulla tarjoaa vakaita ratkaisuja. Onko laitoksellasi käytössä mittalaitteita monelta eri ​​toimittajalta? IO-Link toimii valmistajasta riippumatta varmistaen luotettavan viestinnän anturin ja toimilaitteen välillä.

Mies tabletin kanssa laitoksella ©Endress+Hauser
Digitaalisten verkkojen validointi ja käyttöönotto

Luota tukeemme digitaalisten verkkojesi validoinnissa ja käyttöönotossa

Tilanteessa, jossa asiakkaat rakentavat uuden laitoksen tai mukauttavat olemassa olevan laitoksen verkkoa, on välttämätöntä tarkistaa digitaalisen viestinnän vaihtoehdot ja tehdä harkittu päätös. Koska olemme asiantuntijoita digitaalisten verkkojen suunnittelussa ja käyttöönotossa, voimme tukea sinua tässä prosessissa. Tarjoamme verkon topologioiden validointi- ja käyttöönottopalvelun varmistaaksemme, että asiakkaamme käyttävät parasta mahdollista teknologiaa juuri heidän käyttötarpeeseensa nähden.

Lisätietoja siitä, miten konsultointi- ja käyttöönottopalvelumme voivat auttaa sinua, saat lataamalla sovellusesimerkin.

Loppuviitteet

Miten voimme tukea sinua digitalisaatiomatkallasi?