Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Micropilot FMR54 - Radar

Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR54

For level measurement in liquids where strong steam or ammonia can occur

FMR54
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Accuracy

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • Process temperature

    -60...+400°C
    (-76...+752°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...160 bar
    (Vacuum...2320 psi)

  • Max. measurement distance

    Standard: 20 m (65 ft)
    Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft)

  • Main wetted parts

    316L

Käyttöalue

Micropilot FMR54 is prepared for the use in high temperature and high pressure applications and with the specially designed planar antenna it is particularly suited for stilling well applications. The FMR54 free space radar is used for continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.

Horn antenna or planar antenna which is particularly suited for stilling well applications.

  • Process connection: Flange

  • Temperature: -196 to +400°C (-76 to +752°F)

  • Pressure: -1 to +160bar (-14.5 to +2,320psi)

  • Maximum measuring range: 20m (66ft)

  • Accuracy: ±6mm

  • C-band: 6GHz

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, 5-point linearity protocol

Edut

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost

Videot

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen