Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Float Sensor NAR300 - Oil leak detector

Oil leak detector
Float Sensor NAR300

Leak detection of petrochemicals, vegetable oils and others

NAR300
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Käyttöalue

Installed in a drainage sump pit near a tank or pump yard, the NAR300 system provides excellent leak detection of petrochemicals, vegetable oils, etc. Vibronics and conductive technologies are combined with a 2-level logic for simple, safe and highly reliable output for leak monitoring.

Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Edut

  • Two independent sensors are combined for accurate liquid leak detection

  • A conductive probe detects water or non-water liquid

  • A vibronic tuning fork confirms oil or air

  • No moving parts, long-life, reduces maintenance costs

  • Alarms outputs if cable fails, or water freezes, assuring fail-safe operation

  • Works with non-water soluble liquids independent of dielectric constant

Videot

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen