Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Product picture OPC Server, standardized data exchange

OPC DA Server RXO20
Standard for exchange of measuring data

Visualization and monitoring of processes

RXO20
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Oletko jo ostanut tämän tuotteen?

Kirjaudu ohjelmistoportaaliin saadaksesi uusimman version.

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Tasks

    Real-time data access for process visualization, SCADA, etc.

  • Supported Endress+Hauser products

    • Ecograph T RSG35

    • Memograph M RSG45

    • RA33 batch controller

    • EngyCal RH33 BTU meter

    • EngyCal RS33 steam calculator

Käyttöalue

The OPC DA server enables access to process data e.g. instantaneous values or totalizers from the connected Endress+Hauser field devices. The OPC server provides the data to OPC clients in real time. With an OPC client software the process data can be visualized. Communication is made either by using an RS232/RS485 interface or a TCP/IP connection. OPC is applied in areas of factory and process automation independent of their size.

The OPC Server can communicate with the following devices:

  • Ecograph T RSG35 data manager

  • Memograph M RSG45 data manager

  • RA33 Batch controller

  • EngyCal RH33 BTU meter

  • EngyCal RS33 steam calculator

  • Discontinued products: Ecograph A, Memograph S, Alphalog, FML621, RMC621, RMS621

Edut

  • Easy connection to process visualization systems via standard interface OPC

  • Low integration costs

  • Simple handling on plant expansions

  • Fulfils the OPC DA Data Access Specification

  • Possible to connect multiple OPC clients

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Laadukkaat tuotteet

  • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen