Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
tuotekuva FLOWSKID-virtausmittausjärjestelmästä

FLOWSKID
virtausmittausjärjestelmä

Luotettava avaimet käteen -ratkaisu fiskaaliseen mittaukseen

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

Käyttöalue

FLOWSKID virtausmittausjärjestelmät ovat täydellinen kaasun virtausmittausjärjestelmä. Ne toimitetaan avaimet käteen -ratkaisuna laskutusmittaussovelluksiin. Järjestelmät on suunniteltu joustaviksi ja niiden mittaustiedot ovat erittäin tarkat. Ne on valmistettu ISO-standardien mukaisesti ja korkealaatuisesti uusimpien DIN-, ANSI- ja ASME-standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että järjestelmät täyttävät paikalliset määräykset ja vaatimukset

  • Maakaasun laskutusmittaussovellukset

  • Nesteytetyn maakaasun kiehumiskaasun mittaus

  • Prosessikaasun mittausjärjestelmät

  • Merikaasun mittaus

Laitteen ominaisuudet:

  • Täydellinen kalibrointi on mahdollista

  • Mittalaitteiden mukauttaminen mukaan lukien kaasuanalysaattori, kaasukromatografi ja valvontatietokone

  • Saumaton integrointi virtaustietokoneeseen Flow-X

  • Saatavana luokasta 150 luokkaan 2500

  • Modulaarinen rakenne

Edut

  • Modulaarisuus mittauslaitteiston valinnassa

  • Joustavuus virtausmittausjärjestelmän suunnittelussa

  • Ratkaisutoimittajana otamme vastuun projektista, mikä vähentää asiakkaan työtä projektin toteutuksen aikana

  • Asiakas hallitsee projektia aina tarkasti ja erikoistuneen hankejohdon avulla

  • Pienemmät toimituskustannukset ja vähemmän työtä FLOWSKID600-compactille

Videot