Tätä tuotetta ei ole saatavilla tällä alueella.
Ota yhteyttä Endress+Hauser-myyntikumppaniisi, jos sinulla on kysyttävää.
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Max. immersion length on request
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Käyttöalue
iTHERM SurfaceLine TM691 on erityisesti putkien pintalämpötilan mittaukseen suunniteltu anturi, joka mittaa putken seinämän lämpötilan suoraan prosessiputkien ulkopinnalta. Se auttaa operaattoreita monitoroimaan termistä suorituskykyä, havaitsemaan ylikuumenemisen ja suojaamaan putkiston eheyttä. Yhdistämällä standardisoidun tuoterakenteen, korkean joustavuuden konfiguroinnin suhteen ja erikoisosaamisen se mahdollistaa luotettavat sovelluskohtaiset ratkaisut vaativiin lämpöprosesseihin ja ankariin ympäristöihin.
Käyttö öljy- ja kaasuteollisuudessa, kemianteollisuudessa sekä sähkö- ja energiateollisuudessa
Tyypillisesti öljylämmitteisille kuumennuskattiloille, reformeriuuneille, lämmönvaihtimille ja höyrykattiloille
Suunniteltu erityisesti ankariin ympäristöihin, joissa on korkeita lämpötiloja, korroosiota ja tärinää
Edut
Parempi laitos- ja prosessiturvallisuus: prosessiputkien ylikuumenemisen ja kriittisten käyttöolosuhteiden varhainen havaitseminen
Parempi energiatehokkuus: Polttimen toiminnan ja lämmön jakautumisen arviointi ja optimointi
Parempi tuotelaatu: Vakaat prosessiolosuhteet tarkan lämpötilan mittauksen ansiosta
iTEMP lämpötilalähetin, sisältää kaikki vakiotiedonsiirtoprotokollat, Bluetooth®-liitäntä on lisävaruste
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
Surface thermometer
Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilersEN FI 01/09/2026Kieli:
Englanti
Versio:
01/09/2026
Tiedoston koko:
2.7 MB
Tiedoston nimi:
TI01898TEN_0126-00.pdf
-