Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

WirelessHART

WirelessHART on langaton viestintäteknologia prosessien automatisointiin, joka lisää langattomat tietoliikenneominaisuudet vakiintuneeseen HART-protokollaan.

WireslessHARTin logo

WirelessHART on langaton viestintäteknologia, joka on kehitetty erityisesti prosessiautomaatioon. Se lisää langattomat ominaisuudet vakiintuneeseen HART-protokollaan säilyttäen samalla yhteensopivuuden olemassa olevien HART-laitteiden, komentojen ja työkalujen kanssa. Tämä mahdollistaa sekä vanhojen että uusien laitteiden integroinnin langattomaan verkkoon ilman laajaa kaapelointia.

Teknologia tukee mittausarvojen, laitetietojen ja diagnostiikkatietojen vaihtoa liitetyistä HART-laitteista. WirelessHART-verkossa sovittimet lähettävät tietoa kenttälaitteista, kun taas kenttäportti vastaanottaa tiedot ja asettaa ne laitoksen verkon saataville tiedonsiirtovaihtoehtojen, kuten Modbus, OPC, Ethernet tai RS485, kautta.

Tärkeimmät tekniset ominaisuudet

Protokollaluokka

Langaton tiedonsiirto

Pääversiot

WirelessHART

Tyypillinen sovellus

Langaton kenttälaitteen tiedonsiirto prosessiautomaatiossa, laitoksilla

Tietoyhteysperiaate

Time Division Multiple Access (TDMA) ja Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Verkkotopologia

Mesh-verkko

Verkkokomponentit

WirelessHART-yhdyskäytävät ja Wireless HART -sovitin

Tuetut bittinopeudet

250 kbps

Luonnostaan vaaraton -vaihtoehto

Kyllä

Ohjausjärjestelmän integraatio

Yleiskomennot

Laitekannan hallinnan integrointi

EDD, FDT, FDI

Standardointijärjestö (SDO)

Etsit sitten uusia laitteita tai haluat päivittää olemassa olevaa HART-laitteistoa, Endress+Hauserilla on valikoima WirelessHART-komponentteja ja yhteensopivia laitteita kaikkiin sovelluksiin.

6 Tuotteet
Järjestä mukaan:
Filter