EtherNet/IP mahdollistaa kenttämittalaitteiden integroinnin automaatiojärjestelmiin käyttämällä Ethernet-vakioteknologiaa.
Hyväksi havaittuihin Ethernet-standardeihin perustuva EtherNet/IP tukee ja yksinkertaistaa tiedonsiirtoa kenttälaitteiden, ohjaimien ja korkeamman tason järjestelmien välillä.
EtherNet/IP mahdollistaa suoran kenttämittalaitteiden integroinnin automaatiojärjestelmiin käyttämällä Ethernet-vakioteknologiaa. Prosessi-, laite- ja diagnostiikkatiedot voidaan ottaa talteen, jakaa ja käyttää kaikkialla tuotantolaitoksessa, mikä tarjoaa paremman näkyvyyden toimintoihin ja suorituskykyyn.
Lisäksi EtherNet/IP tukee etäkäyttöä integroitujen verkkopalvelimien kautta, kun taas käynnistystietueet ja laitteessa olevat laitekuvaukset helpottavat käyttöönottoa ja kunnossapitoa.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.