Tuotteemme helppoon, nopeaan ja digitaaliseen viestintään
Ethernet-APL laajentaa perinteisen Ethernetin ominaisuuksia vastaamaan prosessiteollisuuden korkeita vaatimuksia, kuten pitkät kaapelipituudet, helppo asennus ja räjähdyssuojattu rakenne. Se mahdollistaa nopean tiedonsiirron ja virransyötön 2-johtimisella kaapelilla ja sopii siksi kenttätason laitteisiin, kuten mittausantureihin. Endress+Hauser tarjoaa erilaisia mittauslaitteita, jotka soveltuvat Ethernet-APL:lle.
Endress+Hauser tarjoaa mittalaitteita, jotka ovat Ethernet-APL -valmiita.
Mikä Ethernet-APL on?
Ethernet-APL:llä voidaan määrittää erilaisia topologioita.
Endress+Hauser tarjoaa mittalaitteita, jotka ovat Ethernet-APL -valmiita.
Mikä Ethernet-APL on?
Ethernet-APL:llä voidaan määrittää erilaisia topologioita.
Edut
PROFINET PA Profile 4, S2 Järjestelmän redundanssi, dynaaminen uudelleenkonfigurointi
Upotettu verkkopalvelin, joka sisältää etäkäytön parametroinnin, vianetsinnän ja muita toimintoja (esim. raportit)
Nykyaikainen järjestelmäintegraatio FDI-pakettien avulla
Kosketuskäyttöiset käyttöliittymät verkkopalvelimessa ja laitehallinnassa, syklisen viestinnän laiteohjain (esim. GSD PROFINETille) on tallennettu laitteeseen. Ohjattu parametrointi helppoon käyttöön
Ethernet-APL on Ethernetin uusi fyysinen kerros - se on kehitetty täyttämään prosessiteollisuuden vaatimukset. Kaikki teolliset Ethernet-protokollat tai standardit Ethernet-sovellukset voidaan yhdistää Ethernet-APL:ään. Endress+Hauser toi markkinoille PROFINET-mittalaitteet ensimmäisinä Ethernet-APL-valmiina laitteina. Lisää protokollia on tulossa.
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
AccuracyStandard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC
Material process membrane316L, AlloyC, Gold
Wetted materials316L, Alloy
Measuring cell10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.