Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: OTM311

Compact Thermom. IO-Link/4-20mA, OTM311

OTM311
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Compact thermometer with Pt100 class A
standard sensor or fast response.
Output: IO-Link, 4...20mA, switch or
Pt100 4-wire.
Measuring range: -50...+200oC
(-58...+392oF).
For hygienic and industrial applications
in direct contact, with thermowell
or for existing thermowells.
Presetting failure current low.
Consider additional marine certificate
requirements on application side.
::Self-detecting universal output
in IO-Link, switch or 4...20mA.
::Fastest response times for optimal
process control.
::Process connections for a wide
range of applications.