Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Tuotekuva: 7F2C80

Prowirl F 200, 7F2C80, DN80 3"

7F2C80
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Vortex flowmeter
Inline version.
Suitable for a wide range of
applications; optimized for steam
applications.
Inlet run compensation.
Most linear meter body.
Automatic recovery of data.
Robust dual-compartment housing.
:: Versatile, best-in-class accuracy
(optional) and drift-free DCS sensor.
:: Easy energy management – integrated
temperature and pressure measurement for
steam and gases.