Lietteen käsittelyä ja hävittämistä ympäristöön säädellään yhä enemmän maailmanlaajuisesti, mikä on johtanut jätevesialan etsimään uusia ratkaisuja korkein kustannuksin. Käyttökustannusten minimoimiseksi lietteen valmistelu ja vedenpoistoprosessin optimointi ovat olennaisia sen kuivattavan tai poltettavan määrän vähentämisessä. Lietteen anaerobinen mädätys vähentää entisestään määrää ja painoa, ja sivutuotteina syntyvää biokaasua ja biometaania voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen biopolttoaineena ja sähkönä.
Olennaiset tiedot
~ 40 %
kaikista jäteveden käsittelyprosessin kokonaiskustannuksista
liittyvät lietteen käsittelyprosessiin. Endress+Hauserin tuotevalikoima auttaa vähentämään käyttökustannuksia ja optimoimaan käsittelyprosessit.
Tutustu lisää jäteveden lietteen käsittelyyn
Lietteenkäsittelyn lisäaineiden valmistelu
Lietteenkäsittelyn lisäaineiden polymeeriliuokset täytyy valmistella paikan päällä laimentamalla niitä. Hiutaloimisaineet ovat kalliita, ja tasaisen vedenpoistotuloksen sekä pitkien vedenpoistojaksojen saavuttamiseksi polymeeripitoisuuksien harmonisointi on oleellista.
Erittäin tarkkojen sähkömagneettisten virtausmittareiden tuotevalikoimamme mahdollistaa optimaalisen polymeeriliuospitoisuuden ja polymeerien kulutuksen.
Paranna vedenpoiston tehokkuutta maksimaalisen lietepitoisuuden saavuttamiseksi
Koska polymeerin annostelu ja lietteen kiintoainepitoisuus voivat vaihdella, optimaalinen polymeerin ja kiintoaineen välinen suhde ei aina toteudu. Tulevan lietteen pitoisuuden luotettava seuranta on olennaista, jotta saavutetaan mahdollisimman korkea lietepitoisuus sekä tasaiset ja optimoidut vedenpoistotulokset.
Alan asiantuntemuksemme
Inline-mittalaitteemme kokonaiskiintoaineen mittaukseen tehostaa jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyä mikroaaltoläpäisytekniikan avulla. Vaihtoehtoisesti tarkan sähkömagneettisen virtausmittarin yhdistäminen kiintoainepitoisuuden mittaukseen varmistaa vakaan prosessin ja korkealaatuisen vedenpoistetun lietteen.
- Varmista tehokas prosessin optimointi ja vähennä laboratoriomittausten tarvetta inline-mittalaitteilla Teqwave MW 300 ja Teqwave MW 500.
- Yhdistämällä erittäin tarkan sähkömagneettisen virtausmittarimme Proline Promag W 400 suspendoituneiden kiintoaineiden anturiin Turbimax CUS51D saat vakaat lietteen vedenpoistotulokset
Vaahto vedenpoistoprosessissa
Lietteen vedenpoistoprosessin tuloksena syntyvä suodosvesi sisältää erittäin paljon ammoniakkityppeä ja sitä voi syöttää jäteveden käsittelyjärjestelmään vain annosteltuina määrinä. Tämän vuoksi se puskuroidaan viivytysaltaisiin. Koska väliaineen vaahto haittaa prosessia merkittävästi, valvonta on välttämätöntä.
Micropilot FMR60 -tutka mittaa jatkuvasti suodosveden pinnankorkeutta ja voi havaita vaahdon muodostumisen integroidun Heartbeat-teknologian avulla. Lisäksi tällä tavoin voidaan varmistaa vaahdonestoaineen optimaalinen annostelumäärä sekä pumpun tehokas valvonta.
Tehokkaat mädätyssäiliöprosessit
Hyödyllisiä bakteereja täytyy suojella kriittisiltä olosuhteilta lietteen mädätyssäiliöprosessissa.
Alan asiantuntemuksemme
Prosessimittalaitteemme varmistavat ympäristön, jossa mädätyssäiliön bakteerit voivat kukoistaa: tumma väri säilyy, happea ei läsnä, lämpötila vakio ja lähes neutraali pH-arvo.
- Varmista vakaa lämpötila mädättämössä modulaarisella iTHERM ModuLine TM151 -lämpömittarillamme.
- Varmista kierrätyslieteputken pH-arvo käyttämällä digitaalisesti yhdistettyä pH/ORP-anturia Memosens CPS16E
- Takaa riittävä viipymisaika ja prosessin tasainen kuormitus käyttämällä hydrostaattista pintamittausta Deltapilot FMB50
Tarkka virtauksen ja metaanin mittaus märässä biokaasussa
Biokaasun virtausnopeus ja metaanin pitoisuus ovat kriittisiä parametrejä, jotka osoittavat prosessin häiriöt anaerobisessa lietteen mädätyksessä. Kuitenkin ympäristöolosuhteet, kuten suuri virtausdynamiikka, vedenkyllästämä biokaasu, metaanipitoisuuden muuttaminen ja erittäin alhainen paine tekevät näiden parametrien mittauksesta vaikeaa useimmissa laitteissa.
Ainutlaatuinen ultraäänellä toimiva Proline Prosonic Flow B 200 -inline-virtausmittari tarjoaa tarkat ja luotettavat märän biokaasun virtausnopeudet ja metaanipitoisuuden vaihtelevissa prosessiolosuhteissa.
Edut
Selkeä tasapaino lakimääräysten ja kustannustehokkuuden välillä on yksi tämän päivän jätevesiteollisuuden suurimmista haasteista. Kaikkialla maailmassa asiantuntijamme tuntevat paikalliset säädökset ja voivat antaa yksityiskohtaisia suosituksia prosessiesi parantamisesta. Asiantuntemuksensa ja mittalaitevalikoimamme ansiosta asiantuntijat saavuttavat asiakkaidemme kanssa merkittäviä tuloksia.
Olennaiset tiedot
20%
kustannussäästöä
koska polymeerejä kuluu vähemmän
Olennaiset tiedot
25%
pidempi suodattimen käyttöikä
parempien vedenpoistotulosten ansiosta
Olennaiset tiedot
3 miljoonaa
laajaan sovellusvalikoimaan soveltuvaa Proline Promag sähkömagneettista virtausmittaria myyty vuonna 1977 tapahtuneesta lanseerauksesta lähtien.
Miten voimme auttaa
Endress+Hauserin tuotevalikoima auttaa laitosten käyttäjiä parantamaan kustannustehokkuutta jäljittämällä tarkasti vedenpoistomäärät ja vertaamalla niitä tavoitemääriin, samoin lietteenkäsittelyssä tarvittujen polymeerien kulutus pystytään jäljittämään.
- Optimoitu polymeerien kulutus ja parannetut vedenpoistotulokset
- Parantunut mädätysprosessi ja kunnonvalvonta