Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Jatkuva päästöjen monitorointi kestävän laitostoiminnan takaamiseksi

Luotettavat ratkaisut, jotka tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita ja varmistavat säännösten noudattamisen

Tiiserikuva painopisteaihe päästöjen monitorointi
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Jatkuvat päästöjen monitorointijärjestelmät: Todistettu mittausteknologia säännöstenmukaisuuteen ja toimintaa koskeviin tietoihin

Päästöjen monitorointia ja raportointia koskevat säännökset tiukentuvat lähes kaikissa maailman maissa. Analysaattorijärjestelmäratkaisut monitoroivat päästöjä, varmistavat raja-arvojen noudattamisen ja muiden aineiden ympäristöön pääsemisen vähentämisen.

Päästöjen vähentämiseksi poistoilma puhdistetaan eri prosesseissa. Älykkäät anturiratkaisut mahdollistavat poistoilman puhdistusjärjestelmien tehokkaan palamisen ja optimaalisen nopeuden.

Jäteteollisuudessa sovelletaan erilaisia ​​vaatimuksia polttolaitoksen tyypistä riippuen, esimerkiksi kotitalousjätteet, teollisuusjätteet tai vaaralliset jätteet. Epäpuhtaudet, kuten HCl, HF, NOx, SO2, VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja pölykuorma, sekä O2 ja/tai H2O on mitattava jatkuvasti paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Llisäparametria kokonaiselohopean Hg on myös havainnoitava jatkuvasti yhä useammin.

Endress+Hauserin CEMS-ratkaisu ©Endress+Hauser
Endress+Hauserin CEMS-ratkaisu

CEMS monitoroi pakokaasujen epäpuhtauksia

Tietoja

Pakokaasujen kaikkien asiaankuuluvien saastekomponenttien jatkuva päästöjen monitorointi

Jatkuvat päästöjen mittausjärjestelmät (CEMS), kuten MERCEM300Z ja MCS200HW tai MCS100FT mittaavat samanaikaisesti reaaliaikaisesti Hg:tä ja kaikkia muita asiaankuuluvia pakokaasun epäpuhtauskomponentteja, mikä varmistaa raja-arvojen luotettavan noudattamisen. Yksinkertainen käyttö ja vähäiset huoltovaatimukset tukevat laitoksen vakaata pitkän aikavälin suorituskykyä.

Analysaattorijärjestelmä voidaan konfiguroida tarkasti mittaustehtävän mukaan. Tuloksena on räätälöity analysaattorijärjestelmä, joka on sekä erittäin taloudellinen että tehokas. Jos tuleva vaatimus vaatii lisäsaasteiden monitorointia esimerkiksi päivitetyn laitosluvan vuoksi, analysaattorijärjestelmää voidaan laajentaa joustavasti. Uusia mittauskomponentteja voidaan lisätä paikan päällä, mikä minimoi sekä seisokit että kustannukset.

Jatkuva elohopean mittaus ©Endress+Hauser
Jatkuva elohopean mittaus

Elohopean mittaus MERCEM300Z:lla

Näkökulmia

Elohopeapäästöjen monitorointi

Joissakin maissa, kuten Saksassa, elohopean kokonaispitoisuuden jatkuva mittaus on pakollista myös jätteenpolttolaitoksissa.

MERCEM300Z-uuttokaasuanalysaattori on soveltuvuustestattu standardin EN 15267-3 mukaisesti kokonaiselohopeapitoisuuden alueella 0 - 10 µg/m³. MERCEM300Z:n suurin etu on, että se muuttaa hapettuneen elohopean alkuaine-elohopeaksi ilman kemikaalien tai muuntimien lisäämistä, mikä vähentää huoltotarvetta huomattavasti muihin mittausjärjestelmiin verrattuna.

Jatkuva pölypäästöjen mittaus ©Endress+Hauser
Jatkuva pölypäästöjen mittaus

Pölyjen monitorointiratkaisu

Näkökulmia

Pölypitoisuuden mittaus kuivissa ja märissä kaasuissa

Pölyä voidaan mitata jatkuvasti poistavana märkien kaasujen tapauksessa tai paikan päällä kuivissa poistoputkiolosuhteissa. Endress+Hauser tarjoaa hyväksi havaitsemia ratkaisuja molempiin sovelluksiin. Normaalikäyttöön kuivalla savukaasulla (hapon kastepisteen yläpuolella) DUSTHUNTER S (hajavalomittausperiaate) ja DUSTHUNTER T (läpäisymittausperiaate) soveltuvat parhaiten paikallisten määräysten ja päästömittausvaatimusten noudattamiseen. Märkien savukaasujen tapauksessa (hapon kastepisteen alapuolella) käytetään pölynmittauslaitetta FWE200DH. Tässä mitattava kaasu poistetaan ohituspoistoputkesta, kuumennetaan hapon kastepisteen yläpuolelle ja sitä mitataan jatkuvasti.

Kaasuvirtauksen mittaus poistoputkessa ©Endress+Hauser

Kaasuvirtauksen mittaus poistoputkessa

Näkökulmia

Luotettava kaasujen virtausmittaus

Tarkkaan rahtilaskelmaan tarvitaan kaikkein tarkin virtausmittaus ja tämä on tärkeää myös päästökaupan kannalta.

FLOWSIC100-tilavuusvirtausmittari mittaa jatkuvasti kaasun virtausta poistoputkesta. Käytetyn ultraääniteknologian ansiosta laite tarvitsee vain vähän huoltoa. Virtausmittauksen korkea laatu on avainasemassa, sillä epäpuhtauspitoisuudet annetaan suhteessa mitatun savukaasun tilavuuteen ja ilmoitetaan lopuksi kg/h.

Tulevaisuudessa vaadittavan kasvihuonekaasupäästöjen tarkan hallinnan vuoksi mahdollisimman tarkka virtausmittaus tulee entistä tärkeämmäksi.

Kuva Endress+Hauserin Combiprobe CP100:sta ©Endress+Hauser
Kuva Endress+Hauserin Combiprobe CP100:sta

Yhdistetty pölyn, tilavuusvirtauksen, paineen ja lämpötilan mittaus

Tietoja

Tilaa säästävä ratkaisu pölyn, virtauksen, paineen ja lämpötilan mittauksen

Yhdistetyllä anturilla Combiprobe CP100 , pöly, virtaus, paine ja lämpötila voidaan mitata poistoputkessa käyttäen minimaalisesti tilaa. Tämä ratkaisu sisältää DUSTHUNTER SP100:n (hajavalomenetelmä), FLOWSIC100 PR:n (ultraäänivirtausmittausanturi), lämpötila-anturin ja paineanturin asentamisen yhdistettyyn laippaan (DN250 PN6). Tämä eliminoi lisälaippojen tarpeen. Tämä tilaa säästävä ratkaisu osoittaa, että se kannattaa erityisesti siellä, missä tarvitaan mittalaitteiden redundanttia rakennetta.

Kuva Endress+Hauserin päästötietojen hallintaratkaisusta ©Endress+Hauser
Kuva Endress+Hauserin päästötietojen hallintaratkaisusta

Tietojen hankinta- ja käsittelyjärjestelmä

Tietoja

Päästötietojen hallinta

MEAC-tiedonhankinta- ja -käsittelyjärjestelmä (DAHS) on suunniteltu päästömittaustietojen tallentamiseen, normalisointiin, arviointiin, näyttämiseen ja siirtoon. Se on saatavana useissa versioissa, jotka suorittavat raportoinnin paikallisten vaatimusten mukaisesti.

MEAC300 on TÜV-testattu ja sertifioitu, ja se tarjoaa data-analyysin, joka käyttää mm. ryöminnän ohjauksen QAL3-tietoja ja tarjoaa myös MEAC-ratkaisuja redundanttiin käyttöön. Digitaaliseen tiedonsiirtoon ohjausjärjestelmään on saatavana kaikki standarditiedonsiirtoprotokollat.  

Kuva nykyaikaisesta jätteenpolttolaitoksesta ©Endress+Hauser
Kuva nykyaikaisesta jätteenpolttolaitoksesta
Tietoja

Biogeeninen CO2-mittaus: pääsyyt

Päästökauppajärjestelmät (ETS), kuten EU ETS, Britannian Environment Agency’s Pollution Inventory Guidance, Saksan BEHG ja Kiinan sertifioitu hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (CCER), toimivat. Kaikki lait eroavat fossiilisen ja uusiutuvan hiilen välillä. Uusiutuvan osuuden määrittämiseksi tarvitaan jatkuva biogeeninen CO2 -näytteenotto ja sen jälkeen C14-analyysi laboratoriossa. Lämpöjätteen käsittelylaitokset, joissa on hiilidioksidin talteenottoyksiköitä, lisäävät merkittävästi negatiivisia CO2-päästöjä heterogeenisen raaka-aineen biogeenisen osan vuoksi. Kasvihuonekaasujen nettonollapäästöt ovat ​​saavutettavissa vain merkittävillä negatiivisilla CO2-päästöillä, jotka tasapainottavat jäljellä olevat kasvihuonekaasupäästöt (esim. maataloudesta). On toivottavaa, että negatiiviset CO2CO2 -päästöt tiedetään mahdollisimman tarkasti. Talteenotetun CO2:n jatkokäytön kannalta vihreä osa on tärkeä ekologisessa, biopohjaisessa arvioinnissa. Lisäksi uusiutuvan energian osuus jätteenpolttolaitosten talteenotetusta energiasta on erittäin yleisen edun mukaista. Joissakin Euroopan kaupungeissa jätehuolto asukasta kohti perustuu fossiiliosuuteen. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan myös fossiilisten ja biogeenisten CO2-fraktioiden määrittäminen.

Endress+Hauser on solminut yhteistyön Genius5-Instruments GmbH:n kanssa PmCTrace-biogeenisen CO2-mittausjärjestelmän maailmanlaajuisen myynnin ja huollon osalta. Se on tuleva osa CEMS:ää lämpöjätteenkäsittelylaitoksissa.

Tuotekohokohdat

Tutustu tuotteisiimme päästöjen monitorointia varten:

/
RWE:n Ewen Kindness keskustelussa Endress+Hauserin Rhodri Jonesin kanssa
Sovellusesimerkki

Reaaliaikainen päästöjen seuranta pitää RWE-yhteensopivuuden

RWE luottaa Didcotin laitoksellaan, että Endress+Hauserin PowerCEMS100 toimittaa tarkkoja, reaaliaikaisia ​​NOx-, SO₂-, CO- ja CO₂-tietoja, mikä varmistaa luotettavan toiminnan ja säädöstenmukaisuuden.

Usein kysytyt kysymykset

Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Loppuviitteet

Saatat myös olla kiinnostunut