Palamisen ohjaus jätteenpolttoprosessissa
Jätteenpolttolaitoksessa erilaiset savukaasujen puhdistusjärjestelmät voivat toimia tehokkaasti vain hyvin säädetyllä ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa päästörajojen noudattamisen. Tämä edellyttää prosessiparametrien monitorointia, jonka on oltava nopeaa ja tarkkaa. Päästöjen vähentäminen alkaa jo hallitulla poltolla, jota varten CO- ja O2-monitorointi on välttämätöntä. CO:ta syntyy epätäydellisen palamisen aikana, kun happea on liian vähän. Liian paljon happea polttimessa tarkoittaa, että tämä ylimääräinen ilma on myös lämmitettävä, mikä on kallista. O2:n mittaus kattilan ulostulossa mahdollistaa jälkipalamisen valvonnan.
Optimointipotentiaalisi palamisen valvontaprosessissa
Jätteenpolttolaitokset luottavat vakaaseen, ennustettavaan palamiseen turvallisen toiminnan, korkean lämpöhyötysuhteen ja päästörajojen täydellisen noudattamisen varmistamiseksi. Prosessimittalaitteemme tarjoavat erittäin tarkat tiedot, joita tarvitaan edistyneeseen poltto- ja prosessinhallintaan jätteenpolttolaitoksissa. Monitoroimalla jatkuvasti keskeisiä parametreja, kuten ilmavirtausta, happipitoisuutta, lämpötilaa ja painetta, käyttäjät saavat tietoa, jota tarvitaan optimaalisten palamisolosuhteiden ylläpitämiseen. Tämä jäsennelty lähestymistapa mahdollistaa tasaisen suorituskyvyn, vähentää kunnossapidon kannalta kriittistä vaihtelua ja tukee laitoksen pitkän aikavälin luotettavuutta.
Palamisen ohjaus leijukerrospolttolaitoksessa, joka näyttää vakaaseen palamiseen tarvittavat tärkeimmät mittauspisteet (paine, lämpötila, virtaus).
Palamisen ohjaus vastavuoroisessa arinassa, joka näyttää vakaaseen palamiseen tarvittavat tärkeimmät mittauspisteet (paine, lämpötila, virtaus).
Poistoputken seinään asennettu ultraäänivirtausmittausjärjestelmä jatkuvaa, vähän huoltoa vaativaa kaasuvirtauksen monitorointia varten.
Ensisijaisen ja toissijaisen ilmavirran ohjaaminen
Ensisijaisen ja toissijaisen ilmavirran mittaaminen jätteenpoltossa on ratkaisevan tärkeää palamisen tehokkuuden optimoimiseksi, täydellisen jätteen palamisen varmistamiseksi, päästötasojen hallinnassa, uunin lämpötilojen hallinnassa ja kattilan vakauden ylläpitämisessä. Se mahdollistaa ilman ja polttoaineen suhteen tarkan hallinnan, mikä estää kuonan kaltaiset ongelmat ja maksimoi energiansäästön.
Mittaa kaasun virtaus pinossa jatkuvasti ja suurella tarkkuudella käyttämällä FLOWSIC100-ultraäänivirtausmittauslaitetta. Ultraäänimittaukset ovat erityisen luotettavia mahdollisen edustavan tilavuusvirtausmittauksen ansiosta koko poistoputken poikkileikkauksella.
O2-pitoisuuden mittaus jälkipalamisen valvonnassa
Poltto vaatii happea, joka reagoi polttoaineen kanssa palaessaan. O₂-konsentraation mittaaminen polttokammion ulostulossa on keskeinen ohjausmuuttuja prosessin stabiloinnissa, koska ensisijaista ja toissijaista ilmavirtausta säädetään tämän arvon perusteella.
Paikan päällä kaasuanalysaattorit ZIRKOR100 ja ZIRKOR200 tarjoavat nopean, luotettavan ja jatkuvan O₂-mittauksen suoraan savukaasusta. Niiden reaaliaikaiset tiedot tukevat tarkkaa hapen hallintaa, varmistaen vakaan palamisen ja mahdollistaen jatkuvan ilmanjaon optimoinnin koko prosessin ajan.
Vankka ja tarkka paineenmittaus korkeissa lämpötiloissa
Luotettava paineenmittaus turvalliseen ja tehokkaaseen palamiseen
Kaikessa polttoprosessissa paineen mittaus on ratkaisevan tärkeää, koska se varmistaa vakaat veto-olosuhteet, estää savukaasujen takaisinvirtauksen ja pitää polttimet toiminnassa turvallisissa rajoissa. Tarkka paineensäätö parantaa polttoaineen ja ilman sekoittumista, vähentää päästöjä ja suojaa laitteita lämpö- tai mekaaniselta rasitukselta, mikä tekee siitä avaintekijän luotettavan, tehokkaan ja vaatimustenmukaisen palamisen kannalta.
Painelähettimet Cerabar PMP51B ja Cerabar PMP71B on rakennettu ankariin palamisympäristöihin, korkean lämpötilan sovelluksiin, ja ne tarjoavat poikkeuksellisen kestävyyden lämpötilan vaihtelua ja tärinää vastaan.
Lämpötilan mittaus: Keskeinen muuttuja vakaaseen palamisen hallintaan
Lämpötilan monitorointi on välttämätöntä vakaan ja tehokkaan palamisen kannalta, sillä se varmistaa polttoaineen täydellisen palamisen, suojaa laitteita lämpövaurioilta ja pitää päästöt säädösten rajoissa. Tarkka lämpötilan säätö auttaa ylläpitämään prosessin turvallisuutta, vähentämään polttoaineen kulutusta ja ehkäisemään kalliita seisokkeja – avaintekijöitä luotettavan palamisen kannalta.
- Luotettava korkea lämpötila käsittelee nopeat lämpötilan muutokset ja mekaaniset rasitukset korkean lämpötilan lämpötilamittareiden, kuten iTHERM FlameLine TAF16 tai iTHERM FlameLine TAF11 ansiosta
- iTHERM FlameLine -lämpötilamittarit: TAF12S yksittäinen keraaminen lämpösuojatasku, TAF12D kaksiosainen keraamninen lämpösuojatasku ja TAF12T kolmiosainen keraaminen lämpösuojatasku soveltuvat erittäin korkeisiin lämpötiloihin