Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Veden tehokas ja luotettava laadunvalvonta SWAS-analyysiratkaisulla

Suojaa vesihöyrypiirisi vähentämällä kattilakiven ja korroosion riskiä

Höyry-vesi-analyysiratkaisut Endress+Hauserilta
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Veden laadunvalvonta voimalaitoksissa on oleellinen toiminto sekä toiminnallisen tehokkuuden ylläpitämiseksi että korroosion ja vuotojen aiheuttamien laitoksen seisokkien minimoimiseksi. Jatkuva kosketus veden ja höyryn kanssa kasvattaa korroosion ja kattilakiven riskiä kaikilla metallipinnoilla. Tällaisia riskejä voidaan pienentää ja kalliilta korjauksilta välttyä vedenlaadun mittauksen ja analysoinnin oikeilla mittalaitteilla.

Vältä järjestelmän korroosio pH-monitoroinnilla ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Vältä järjestelmän korroosio pH-monitoroinnilla

Syöttöveden pH:lla on suora vaikutus vesihöyrypiirin korroosiotasoihin, ja pH-arvot saattavat vaihdella itse piirin sijainnin mukaan. Korroosion estämiseksi laitosten käyttäjien täytyy siksi valvoa pH-arvoja tarkasti ja säätää pH-arvoja kahdessa tilassa asennetun laitteen mukaan, jotka ovat universaali ja yleisempi lievästi alkalinen.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauser tarjoaa ainutlaatuiset anturit ja lähettimet laadukkaaseen pH-mittaukseen monissa vesihöyrypiirin pisteissä.

  • Valvo pH-tasoja luotettavasti jopa hyvin alkalisissa väliaineissa tai räjähdysvaarallisissa tiloissa Orbisint CPS11D -lasielektrodimme avulla, jonka toiminta perustuu Memosens-teknologiaan
  • Lisävarusteena saatava suolarengas alhaisen johtokyvyn sovelluksiin deionisoitua vettä käytettäessä, esimerkkinä kattilan syöttövesi
Suojaa turbiineja tarkalla piihapon valvonnalla ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Suojaa turbiineja tarkalla piihapon valvonnalla

Piihappo voi kerrostua mille tahansa höyryn kanssa kosketuksissa olevalla pinnalle aiheuttaen turbiinin siipiin kiinteän kerroksen, joka puolestaan aiheuttaa hankautumista ja tukkeutumia. Piihappokerrosten poistamiseen kemikaalein tai mekaanisten prosessien avulla saattaa tuhraantua kallisarvoista aikaa ja resursseja.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin analysaattorit tarjoavat jatkuvaa piihapon valvontaa useissa vesihöyrypiirisi pisteissä.

  • Säästä aikaa ja rahaa Liquiline System CA80SI-piihappo-analysaattoreillamme
  • Valvo korkea- ja matalapaineista turbiinihöyryä, höyryrumpuja, lauhteen poistopumppuja (CEP), lisävettä / kattilan syöttövettä sekä korkeapainelämmittimiä/esilämmittimiä
  • Vältä kalliit viiveet käynnistyksen ja manuaalitestauksen aikaisissa näytteenottoerissä
Estä korroosion muodostuminen liuenneen hapen (DO) valvonnalla ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Estä korroosion muodostuminen liuenneen hapen (DO) valvonnalla

Happi voi aiheuttaa korroosiovaurioita vesihöyrypiirin komponentteihin ja siitä saa löytyä vain jälkiä (mittaluokka ppb). Korroosion minimoimiseksi alkalisissa toimintaolosuhteissa käytetään usein mekaanista ilman poistoa ja kemiallisia poistolisäaineita liuenneen hapen poistamiseksi.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin happiantureihin kehittämä Memosens-teknologia yhdessä Liquiline-lähettimiemme kanssa sallii luotettavan laboratoriokalibroinnin, varmistaa helpon huollon ja mittauspisteen minimaaliset seisokkiajat.

  • Paranna prosessiturvallisuutta ja mittauspisteen käytettävyyttä
  • Minimoi prosessien seisokkiajat anturin vaihdon yhteydessä anturin automaattisen tunnistuksen avulla
Vältä kattilakiven muodostuminen havaitsemalla johtokyvyn muutokset ©Endress+Hauser
Näkemyksiä

Vältä kattilakiven muodostuminen havaitsemalla johtokyvyn muutokset

Vesihöyrypiireihin liuenneet kiintoaineet voivat aiheuttaa laitteistoihin kattilakiveä ja teknisiä vikoja. Puhtaan veden johtokyky on lähellä nollaa, ja pienenkin suolamäärän lisääminen siihen voi lisätä korroosiota dramaattisesti. Niinpä johtokykyparametri on hyödyllinen indikaattori, jolla voidaan havaita esimerkiksi jäähdytysvedestä liuenneet kiintoaineet tai epäpuhtaudet sekä ilmavuodot, ja samalla kattilakiven todennäköisyys.

Alan asiantuntemuksemme

Endress+Hauserin Liquiline-tuotelinjan moniparametriset lähettimet ovat kompakteja tai paneeliasennettavia, mikä parantaa käytettävyyttä. Ne perustuvat digitaaliseen Memosens-anturiteknologiaan, minkä ansiosta niiden avulla havaitaan liuenneet kiintoaineet useista piirin pisteistä.

  • Käyttöönotto ja laajennettavuus nopeaa ja helppoa
  • Hyödy standardoidusta ja intuitiivisesta käytöstä

Edut

Uskomme älykkääseen instrumentointiin, joka säästää sinut kalliilta korjauksilta ja tarpeettomilta seisokeilta. SWAS-paneelit on varusteltu luokkansa parhailla mittalaitteilla, jotta vesihöyrypiirisi eheys on taattu joka hetki. Kaikki paneelit on helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää, minkä lisäksi niitä voi yhdistellä modulaarisen rakenteensa ansiosta.

Olennaiset tiedot

50 %

kasvanut prosessien käynnissäoloaika paneeleihin asennettujen digitaalisten Memosens-mittalaitteiden ansiosta

Olennaiset tiedot

$ 3 250

lisäsäästöjä jokaisen 26 min aikana tyypillisessä 500 MW:n yhdistelmälaitoksessa, jossa käytetään kaasunpoisto-johtokyky-analysaattoreita

Olennaiset tiedot

50%

ajansäästö Liquiline-lähettimien ansiosta, kun integroit SWAS-paneelin prosenssinvalvontajärjestelmään

Yhteenveto

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserin höyry- ja vesianalyysijärjestelmä (Steam and Water Analysis System SWAS) tarjoaa kaikki prosessinohjaukseen tarvittavat mittaussignaalit. Se on standardisoitu ratkaisu, jolla näytteenotto ja veden analyysi voimalaitoksissa sujuvat kätevästi. Näin seisokit vähenevät ja laitoksen tehokkuus paranee. Modulaarinen, skaalautuva ja helposti jälkiasennettava SWAS, joka lisäksi soveltuu käytettäväksi esim. helpon kalibroinnin mahdollistavan digitaalisen Memosens-teknologian yhteydessä, tarjoaa luotettavan mittauksen, on helppo käyttää ja minimoi laitoksen tuotantokatkokset.

  • Saatavana on kaksi paneeliratkaisua: SWAS Customized (räätälöity) ja SWAS Compact (esikoottu) analyysijärjestelmä
  • Yksi lähetin kaikille parametreille SWAS Compact ja Liquiline-monikanavaohjaimien avulla
  • Ennakoiva kunnossapito sisältäen jäljellä olevan kationin kapasiteetin laskennan
  • Helppokäyttöisyys jopa silloin, kun tekninen kokemus on rajallinen

Loppuviitteet

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Löydä lisää mielenkiintoisia artikkeleita