Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Näkymä ulkopuolelta sementtitehtaan suuresta kiertouunista, joka on osittain rakennuksen sisällä ©Adobe Stock/nordroden
Johdanto

Kiertouunin vakauden varmistaminen korkeiden panosten klinkkerituotannossa

Pyroprosessointi on klinkkerituotannon keskeisin asia. Kiertouuni on suuri, hieman kalteva ja hitaasti pyörivä sylinterimäinen uuni, jota käytetään raaka-aineiden lämmittämiseen ja muuntamiseen korkeissa lämpötiloissa jatkuvassa prosessissa.

Uuni muodostaa tyypillisesti 60–70 % laitoksen kokonaisenergiankulutuksesta ja on linjan kriittisin resurssi tuotannon kannalta. Kaasun lämpötilat liekkivyöhykkeellä voivat yltää 1 900 °C:seen, kun taas klinkkeri poistuu polttovyöhykkeeltä noin 1 450 °C:ssa. Tällä alueella oleviin laitteisiin kohdistuu kuutiometriä kohden useiden satojen grammojen pölykuormia ja kemiallisesti aggressiivisia kaasuja, jotka sisältävät SO₂:ta, HCl:ta ja alkaleja. Näissä olosuhteissa mittauskäytettävyys, vakaus ja ylläpidettävyys ovat keskeisiä vaatimuksia.

Vakaa toiminta on olennaista energiatehokkuuden, klinkkerin tasaisen laadun ja ennakoivan kunnossapidon suunnittelun kannalta. Pienet vaihtelut poltossa, vedossa tai raakaseoksessa voivat muuttaa prosessia sekä lisätä uunin lämpö- ja mekaanista rasitusta.

Tällä sivulla esitellään uunin käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, mittalaitteisiin vaikuttavat rasitustekijät ja mittausnäkökohdat, joita tarvitaan luotettavan toiminnan varmistamiseksi vaativissa uuniympäristöissä.

Olennaiset tiedot

60-70%

laitoksen kokonaislämpöenergiasta kuluu kiertouunissa

Kiertouunin prosessikaavio ©Endress+Hauser
Kiertouunin prosessikaavio

Polttouuni

Prosessin yleiskatsaus

Kiertouunin prosessi klinkkerituotannossa

Kiertouuni on yhdistävä tekijä esilämmittimen ja jäähdyttimen välillä jatkuvassa lämpöprosessissa. Raakajauhe saapuu uunin sisääntuloon, se kuumennetaan ja sintrataan polttovyöhykkeellä. Sitten se poistuu klinkkerinä, kun kuumat kaasut virtaavat vastavirtaan kohti esilämmitintä.

Tehokas lämpöenergian käyttö ja koko järjestelmän laajuisten häiriöiden ehkäiseminen edellyttävät kohdennettua esilämmittimen ja syklonin optimointia, mikä vähentää tukoksia ja minimoi lämpöhäviöitä. Palaminen, veto ja materiaalivirta pysyvät tiukasti yhteydessä toisiinsa, joten häiriöt järjestelmän yhdessä osassa leviävät nopeasti koko prosessilinjalle.

Kiertouunin sisäpuoli näkyvällä polttimen liekillä havainnollistaa polton ohjausta ja prosessin vakautta ©Adobe Stock/Drpixel

Mittaushaasteet vaativissa uuniympäristöissä

Ilman luotettavia prosessimittauksia kehittyneet ohjausstrategiat menettävät kykynsä ennakoida ja kompensoida prosessihäiriöitä. Tämä pakottaa laitoksen luottamaan enemmän reaktiivisiin ohjaustoimenpiteisiin ja konservatiivisiin toimintarajoihin. Tarkkojen mittausten ylläpitäminen äärimmäisissä olosuhteissa muuttuu vaikeaksi, etenkin pitkäaikaisessa toiminnassa.

Mittalaitteiden on kestettävä likaantumista, hankausta, lämpötilahuippuja ja kemiallisia haittavaikutuksia. Samalla niiden on tuotettava vakaat signaalit polton ohjauksesta ja uunin vakaudesta.

Mittauslaadun heiketessä signaalin saatavuus heikkenee, huoltotarve kasvaa ja käyttöikä lyhenee. Tämä käyttövarmuuden aleneminen heikentää näistä mittauksista riippuvaisia ohjaussilmukoita.

Tyypillisiä kuormitustekijöitä ovat:

  • Suuri pölykuorma: Uunin ja esilämmittimen ympärillä olevat kaasuvirrat kuljettavat tiheitä hiukkaspitoisuuksia, jotka likaavat nopeasti optiikkaa, tukkivat näytteenottolinjoja ja lisäävät altistuneiden antureiden poikkeamia. Ajan myötä tämä heikentää signaalin laatua ja lisää vaivannäköä, joka vaaditaan mittausten luotettavana pitämiseen
  • Hiukkasnopeus ja hankauksen aiheuttama kuluminen: Nopeasti liikkuva pöly ja klinkkerihiukkaset vaikuttavat jatkuvan hiekkapuhalluksen tavoin antureissa, optiikassa ja koteloissa. Mekaaninen eroosio heikentää anturin eheyttä ja suojapinnoitteita sekä lisää vikatiheyttä eri alueilla, kuten uunin polttotilassa, nousuputkessa ja esilämmittimen ulostuloissa
  • Altistuminen äärilämpötiloille: Kaasun lämpötilat liekin lähellä voivat olla lähes 1 900 °C ja klinkkeri poistuu polttovyöhykkeeltä noin 1 450 °C:ssa. Jopa kauaksi asennettuihin mittalaitteisiin kohdistuu säteilylämpöä ja lämpökiertoa, joka voi aiheuttaa anturielementtien ja elektroniikan poikkeamia, ennenaikaista vanhenemista tai täydellistä palamista
  • Haihtumiskierrot (S, Cl, alkalit): Rikki, kloori ja alkalit kiertävät uunin, nousuputken ja esilämmittimen välillä. Nämä yhdisteet tiivistyvät ja haihtuvat toistuvasti muodostaen tahmeita kerrostumia, jotka peittävät anturin pinnat ja häiritsevät signaalin lähetystä. Ne edistävät myös korroosiota, antureiden myrkyttymistä ja mittauksen epävakautta erityisesti kaasuanalyysijärjestelmissä
Kiertouuni sementtitehtaan klinkkerin tuotantolinjassa tukilaitteineen ©Adobe Stock/Mr.B-king
Tärkeimmät mittauspisteet

Uunin tehokkuuden tärkeimmät mittauspisteet

Uunin vakaa toiminta riippuu muutamasta keskeisestä muuttujasta, jotka pysyvät mitattavina lämmöstä, pölystä ja mekaanisesta rasituksesta huolimatta. Alla olevissa kohdissa esitetään kriittiset mittaukset, jotka tarjoavat varhaisen näkyvyyden uunin polttotehokkuuteen, lämpötasapainoon ja materiaalivirtaan:

  • Lämpötila: Polttovyöhyke, polttotila ja toissijaisen ilman lämpötilat (osoittavat liekin vakauden, lämpökuorman ja klinkkerin sintrauskäyttäytymisen)
  • Paine: Polttotilan paine ja vedon/indusoidun vedon (ID) tuulettimen ero (poltto-olosuhteiden, ilmavuotojen ja kaasuvirtauksen tasaisuuden ensisijaiset indikaattorit)
  • Virtaus: Toissijainen/tertiäärinen ilman ja polttoaineen syöttövirta (ohjaa sekoittumista, palamistehokkuutta ja lämpötasapainoa)
  • Taso/kertymät: Kosketukseton taso tai tukosten havaitseminen uunin tulo- tai syöttökohdissa (radiometrinen tai mikroaalto vaativille alueille; estää syöttöhäiriöt ja tuloaukon tukokset)
  • Kaasuanalyysi: Polton indikaattorit, kuten O₂/CO/NO/SO₂ (mitataan uunin sisääntulon tai loppuvaiheen kohdista polttolaadun ja haihtumiskiertojen vaikutusten arvioimiseksi)
Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset kiertouunin prosessin vakaudesta

Seuraavat kysymykset auttavat sinua oppimaan, miten prosessipoikkeamat, ohjausstrategiat ja mittausten luotettavuus vaikuttavat kiertouunin vakauteen ja klinkkerituotannon suorituskykyyn. Niissä korostuvat avaintekijät, jotka vaikuttavat polttokäyttäytymiseen, energiatehokkuuteen ja yleiseen prosessin ohjaukseen sementtitehtaissa.

Loppuviitteet