Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Process temperature
-40°C ... 150°C
(-40°F ... 300°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 360 psi) -
Min. density of medium
200 g/l
Käyttöalue
Soliphant FTM20 on pintakytkin sovelluksiin, joissa käsitellään hienojakoisia tai karkeajakoisia, ei-fluidisoituja irtoaineksia. Laitteen eri rakennevaihtoehdot mahdollistavat laajan käyttöalueen. Sertifikaatit mahdollistavat käytön myös pölyisissä ja räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Pintakytkin hienojakoisille irtoaineksille
Prosessiliitännät: Kierteet
Lämpötila-alue: –40...+150 °C (–40...+300 °F)
Painealue: –1...+25 bar (–14,5...+360 psi)
Anturimateriaali: 316L
Kansainväliset räjähdyssuojaussertifikaatit saatavilla
Edut
Ei kalibrointia – helppo käyttöönotto (plug and play)
Mittaukseen eivät vaikuta kerrostumat tai ulkoiset tärinät
Ei mekaanisesti liikkuvia osia – huoltovapaa
Anturimateriaali 316L – kulutusta kestävä myös rakennusmateriaaleja käsiteltäessä
Muovikotelo, jossa tarkastusikkuna – kytkimen tila näkyy ulkopuolelta; saatavilla myös alumiinikotelo
Ei vaikutusta virtausäänistä
Saatavilla räjähdyssuojaussertifikaateilla
Videot
Edeltäjä
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
| FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
|---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Englanti - 08/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN FI 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Kieli:
Englanti
Versio:
31/08/2018
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Suomi - 01/2018
Robust point level switch for bulk solids, also for dust incendive hazard areas
EN FI 08/01/201813/07/201730/09/2004Kieli:
Suomi
Versio:
08/01/2018
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
KA00227FFI_1518.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Soliphant T FTM20, FTM21 Technical Information
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN FI 31/08/201808/01/201813/07/201708/12/201609/04/2008Kieli:
Englanti
Versio:
31/08/2018
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00389FEN_1618.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
Exchange of electronic insert on Soliphant T FTM20, FTM21
EN FI 19/05/2021Kieli:
Englanti
Versio:
19/05/2021
Tiedoston koko:
177.3 KB
Tiedoston nimi:
KA00621FA2_0909.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Operating Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Robust point level switch for bulk solids,
also for dust incendive hazard areasEN FI 08/01/201813/07/201730/09/2004Kieli:
Suomi
Versio:
08/01/2018
Tiedoston koko:
1.6 MB
Tiedoston nimi:
KA00227FFI_1518.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Soliphant T FTM20
Pintakytkin kiinteille jauhe- ja raeaineille
VibronicEN FI 15/08/2023Kieli:
Suomi
Versio:
15/08/2023
Tiedoston koko:
433.1 KB
Tiedoston nimi:
KA01669FFI_0123-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN FI 02/08/202113/04/201614/03/201301/11/201101/08/2004Kieli:
Suomi
Versio:
02/08/2021
Tiedoston koko:
406.6 KB
Tiedoston nimi:
XA00300FFI_1621.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db
EN FI 06/02/202411/12/202005/10/2017Kieli:
Englanti
Versio:
06/02/2024
Tiedoston koko:
401 KB
Tiedoston nimi:
XA01681FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
XA Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tb IIIC T135 °C Da/Db X
EN FI 15/12/202530/07/2018Kieli:
Englanti
Versio:
15/12/2025
Tiedoston koko:
396.5 KB
Tiedoston nimi:
XA01420FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Soliphant T FTM20, FTM21
Ex ta/tc IIIC T170°C Da/Db
IECEx KEM07.0043EN FI 14/03/201301/10/200701/04/2007Kieli:
Englanti
Versio:
14/03/2013
Tiedoston koko:
134.2 KB
Tiedoston nimi:
XA00424FA3_1313.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Kieli:
Englanti
Versio:
16/09/2021
Tiedoston koko:
396 KB
Tiedoston nimi:
XA02703FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Soliphant T FTM20, FTM21 NEPSI: Ex tD A20/22 IP6X T170 °C Safety Instructions
Vibronic Limit Switches, Bulk Solids
EN FI 22/01/201816/04/201301/02/2008Kieli:
Englanti
Versio:
22/01/2018
Tiedoston koko:
215.2 KB
Tiedoston nimi:
XA00434FEN_1418.pdf
-