Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Sameusanturit ja -lähettimet

Tuotteet luotettavaan sameuden ja kiintoaineiden kokonaismäärän / suspendoituneiden kiintoaineiden mittaukseen kaikilla teollisuudenaloilla

Sameusanturit ja -lähettimet juomavedelle, prosessivedelle, jätevedelle ja laitostoiminnoille
28 Tuotteet
Filter X icon

Sameusanturit ja -lähettimet

Tuotehakumme auttaa sinua löytämään sopivat mittalaitteet, ohjelmistot ja järjestelmäkomponentit tuotetietojen avulla. Applicator-sovellus johdattaa sinut yksilöllisen tuotevalinnan läpi sovellusparametrejä käyttäen.

Sameusanturit ja -lähettimet

Sameuden mittaus on olennaista laadunvarmistukselle ja prosessinohjaukselle suuressa määrässä erilaisia sovelluksia, kuten juomaveden tuotanto, jäteveden valvonta ja lietteen pitoisuusmittaus jäteveden käsittelylaitoksilla, meriveden sisäänmenojen valvonta suolanpoistoprojekteissa tai tuotehävikin havaitseminen meijerituotteissa. Tutustu alla olevaa painiketta napsauttamalla, miten kiintoaineiden kokonaismäärän ja suspendoituneiden kiintoaineiden anturimme ja  sameusanturimme ja -lähettimemme voivat tukea sovellustasi.

Miten valita sameusanturit

Sameusantureita ja -lähettimiä käytetään veden- ja jätevedenkäsittelyssä, elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, biotieteissä, energiantuotannossa jne. Anturin valinta riippuu sovelluksesta: valitse nefelometriset anturit sameudeltaan alhaiseen väliaineeseen, kuten juomaveteen. Korkean sameuden mittauksessa, esimerkiksi jätevedessä, käytä suspendoituneiden kiintoaineiden antureita. Sameusarvoiltaan erittäin vaihtelevat sovellukset käyttävät absorptioantureita yksiselitteisten mittaustulosten saavuttamiseksi esimerkiksi luotettavaan tuotehävikin havaitsemiseen.

Kiintoaineiden kokonaismäärän ja suspendoituneiden kiintoaineiden mittaus

Kiintoaineiden kokonaismäärän anturit ja suspendoituneiden kiintoaineiden anturit käyttävät takaisinsirontavalomenetelmää. Niissä on LED-valo ja valon ilmaisin sijoitettuna 90 ja 135 asteen kulmiin. Väliaineen kiinteät hiukkaset saavat lampun lähettämän pintavalon hajaantumaan. Väliaineen sameus tai kiintoainepitoisuus lasketaan antureiden vastaanottamasta hajontavalon määrästä. Lähetin näyttää lopullisen suspendoituneiden kiintoaineiden arvon halutussa yksikössä, kuten g/l tai %TS.

Sameudenmittaus nefelometrisillä antureilla

Nefelometriamittaukseen perustuvat anturit mittaavat sameutta ISO 7027 / EN 27027:n mukaan. Niissä on LED-valo ja valon ilmaisin, joka on asetettu 90 asteen kulmaan. Valo lähettää säteen väliaineeseen, joka tuottaa hajontavalon heti, kun se osuu määritetyllä alueella olevaan hiukkaseen. Anturi muuntaa vastaanotetun valon voimakkuuden sähkösignaaliksi. Tämä signaali muunnetaan sitten lopulliseksi sameusarvoksi ja lähetin voi näyttää sen halutussa yksikössä.

Sameudenmittaus absorptioantureilla

Absorptiosameusmittarit mittaavat valon absorbanssia väliaineen hiukkasissa. Niissä on LED-valo ja kaksi valon ilmaisinta sijoitettuna vastapäätä valoa. Niiden välissä väliaineen hiukkaset vaimentavat lähetetyn valon, jonka ilmaisin muuntaa ensin sähkösignaaliksi ja sitten sameusarvoksi. Edistyneissä antureissamme on toinen valo-ilmaisin -sovitus, joka käyttää eri polun pituutta, parantaen näin mittauksen luotettavuutta.

Edut

  • Toimitamme täyden valikoiman kenttälaitteita sameuden mittaukseen: sameusmittarit, kiintoaineiden kokonaismäärän mittarit ja suspendoituneiden kiintoaineiden mittarit, joissa on yhteensopivat sameuslähettimet ja lisävarusteet.
  • Sameusantureidemme ansiosta voit toimia täysin joustavasti. Asenna ne suoraan putkeen tai virtausarmatuuriin nopeaa, tuotehävikitöntä tuotannonaikaista mittausta varten tai asenna ne kannakkeeseen mihin tahansa avoimeen kanavaan, altaaseen tai säiliöön.
  • Sameuslähettimemme prosessoivat kunkin sameusmittarin mittaussignaalin ja näyttävät sen valintasi mukaisesti esimerkiksi FNU:na (formatsiinin nefelometrinen yksikkö), FTU:na (formatsiinin sameusyksikkö), NTU:na (nefelometrinen sameusyksikkö).
  • Tarkasta ja kalibroi sameusanturit älykkäillä puolijohdevahvistimilla: ne toimivat nerokkaan yksinkertaisesti eivätkä edellytä minkään nesteen, esim. formatsiinin käyttöä.
  • Valitse laajasta, eri sovellusalojen sameusarmatuurien valikoimasta: kiinteästi asennettavat armatuurit, upotusarmatuurit, virtausarmatuurit ja sisäänvedettävät armatuurit.