Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Jätevedenkäsittely hallinnassa

Energiansäästöjä ilmastusaltaan optimaalisen ilmastuksen ansiosta

Jätevedenpuhdistamon biologisen vaiheen energiankulutuksen vähentämiseksi Velenin kaupunki ryhtyi kahteen toimenpiteeseen – ensin ostettiin uudet, energiatehokkaat puhaltimet ja toiseksi otettiin käyttöön Endress+Hauserin Liquiline Control -ilmastusjärjestelmä typen vähentämisen optimoimiseksi.

Jäteveden käsittelysuunnitelma, Velenin kaupunki ©Endress+Hauser

Energiansäästöjä ilmastusaltaan optimaalisen ilmastuksen ansiosta

Jätevedenkäsittelylaitos, Velenin kaupunki ©Endress+Hauser

Ammoniumin, typen, pH: ja hapen mittaus ilmastusaltaassa

Tulokset

  • Laitoksen vuotuisen virrankulutus väheni 100 000 kWh:ta neljässä vuodessa uusien puhaltimien ja Endress+Hauserin Liquiline Control -ilmausohjausjärjestelmän ansiosta

  • Vakaa käyttö ja energiatehokas prosessi Endress+Hauserin jäteveden mittausteknologioiden avulla

  • Endress+Hauserin ohjausjärjestelmän nopea ja joustava integrointi olemassa olevaan ohjausjärjestelmään

  • Helppo käyttää etäpääsyn ansiosta

Asiakkaan haaste

Jäteveden puhdistamisen yhä tiukemmat vaatimukset vaativat jatkuvia optimointeja ja investointeja. Aikaisemmin Velenin jätevedenpuhdistamoissa olevien puhaltimien sammuttamista ohjattiin hapetus-pelkistysreaktiolla. Tämä menetelmä toimi hyvin monta vuotta. Puhaltimien kunnostamisen myötä syksyllä 2020 kaupunki näki kuitenkin mahdollisuuden säästää energiaa ja parantaa typen eliminointia prosessikeskeisellä ilmastuksen hallintajärjestelmällä.

Ratkaisumme

Liquiline Control -ratkaisu on automaatioalusta jätevedenkäsittelyprosesseille. Velen jätevedenpuhdistamossa se on suunniteltu ajoittaiseen ilmastuksen ohjaukseen typen poistamiseksi kahdella erilliseltä alueelta. Ilmastuksen päälle ja pois kytkemistä nitrifikaatiota ja denitrifikaatiota varten ohjataan ammoniumin ylä- ja alaraja-arvoilla. Prosessin luotettavuuden lisäämiseksi järjestelmä toimii minimi- ja maksimikäyttöaikojen ja puhaltimen taukoaikojen puitteissa.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.