Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vähennä kalibrointiponnisteluja ja riskiä CIP-prosesseissa

Itsekalibroituva lämpötilan mittaus iTHERM TrustSensillä hygieenisiin sovelluksiin

Teollisuudenala: Useita toimialoja
Kuparisäiliö juomien tuotantoon
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Yhteenveto

CIP (Cleaning in Place) -prosessit edellyttävät luotettavaa lämpötilan monitorointia hygieenisten olosuhteiden ja tasaisen tuotteen laadun varmistamiseksi. iTHERM TrustSens mahdollistaa sisäisen itsekalibroinnin CIP-jaksojen aikana, mikä vähentää manuaalista kalibrointia ja auttaa välttämään tuotannon seisokkeja ja tarjoaa samalla jäljitettävän, auditointivalmiin dokumentaation sekä vähentää merkittävästi havaitsemattomien anturipoikkeamien riskiä.

Edut: Kalibrointityö vähenee ja CIP-luotettavuus paranee

0%

riski havaitsemattomalle anturin poikkeamalle

100%

säännösten ja laatuvaatimusten noudattaminen

Endress+Hauserin iTHERM Trustsens esittelee täysin erilaisen lähestymistavan kalibrointiin CIP-sovelluksissa. Integroimalla lämpömittarin käyttäjät saavuttavat suuremman luotettavuuden lämpötilan mittauksessa, koska sisäinen itsekalibrointi säännöllisten puhdistusjaksojen aikana mahdollistaa tarkkuuden toistuvan vahvistamisen perinteiseen jaksolliseen kalibrointiin verrattuna. Jatkuva verifiointi käytön aikana vähentää vaaraa havaitsemattomalle anturin poikkeamalle ja mahdollistaa pidemmät kalibrointivälit vaatimustenmukaisuudesta tinkimättä.

Haaste: Luotettava lämpötilan monitorointi CIP:ssä ja samalla vältetään samalla kalibrointikatkokset

Kriittisiin ohjauspisteisiin (CCP) asennettujen lämpötila-antureiden on toimitettava aina tarkat ja luotettavat mittaukset tehokkaan CIP-puhdistuksen ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Perinteiset kalibrointikonseptit edellyttävät tyypillisesti anturin irrottamista prosessista ja tuotannon keskeyttämistä, mikä lisää huoltotyötä, seisokkeja ja kustannuksia. Lisäksi anturin poikkeama voi jäädä havaitsematta kahden kalibrointivälin välillä, mikä voi vaarantaa tuotteen laadun ja prosessin turvallisuuden.

CIP-prosessit koostuvat useista vaiheista, joihin kuuluvat kuumalipeä- ja happopesuvaiheet sekä niitä seuraavat kylmävesihuuhteluvaiheet:

Näille vaiheille on ominaista nopeat ja toistuvat lämpötilan muutokset erityisesti CIP-paluulinjassa, jotka aiheutuvat vuorotellen kuumalipeä- ja happopesuvaiheista. Oikean puhdistuslämpötilan monitorointi tässä vaiheessa on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että jäämät poistetaan luotettavasti koko järjestelmästä.

  • Lämpötila-anturien mittauspiste: paluulinjassa
  • Prosessilämpötilat: 20 - 70 °C (68 - 158 °F)
  • Nopeat lämpötilan muutokset huuhtelu- ja jäähdytysvaiheiden aikana
  • Toistuva CIP-jaksojen toistuminen tuotantoaikatauluista riippuen

Ratkaisumme: Tuotannonaikainen itsekalibroiva RTD-lämpötilamittari

iTHERM TrustSens TM371 (metrinen) tai TM372 (brittiläinen) on suunniteltu vastaamaan juuri erityisesti näihin haasteisiin hygieenisissä ja säännellyissä sovelluksissa. Laite ei vain vertaa kahta arvoa, vaan käyttää fyysistä kiinteän pisteen referenssianturia Curie-efektiin perustuen.

CIP-sovelluksissa käytetään matalan lämpötilan kalibrointipistettä 39 °C:ssa (102 °F), joka on CIP-prosessien tyypillisen lämpötilaikkunan sisällä. Lämpötilan lasku huuhteluvaiheiden aikana on yleisin CIP-prosesseissa toistuva tila. Itsekalibrointi käynnistyy, kun lämpötila ylittää kalibrointipisteen ja prosessi noudattaa teknisissä tiedoissa kuvattua ja alla olevassa kuvassa esitettyä lämpötilaprofiilia.

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Käytetyt tuotteet ja palvelut

/

Asiaan liittyvät ratkaisut ja teknologia

Lämpötilamittaus

Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet

Lisätietoja

Kryosäiliöiden vuodontunnistus (nesteytetty maakaasu, etyleeni, nestekaasu ja ammoniakki)

Havaitse kryosäiliöiden vuodot ajoissa ja säilytä tilanteen hallinta. Endress+Hauser tarjoaa jatkuvaa ja erittäin luotettavaa lämpötilan monitorointia ihmisten, omaisuuden ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi.

Lue lisää

Reaaliaikainen CCUS-mittaus ja verifiointi

Avaa hiilidioksidin talteenoton tulevaisuus: tarkka, luotettava ja räätälöity tiheän olomuodon sovelluksiin

Lue lisää

Jatkuvan päästöjen monitoroinnin ratkaisut vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Jatkuvan päästöjen monitoroinnin ratkaisut vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Lisätietoja

Ratkaisut teollisuuden savukaasujen NOx-päästöjen vähentämisen optimointiin

Ratkaisut teollisuuden savukaasujen NOx-päästöjen vähentämisen optimointiin

Lisätietoja

Tiedonkeruu ja siirto öljy- ja kaasuterminaaleissa

Paranna kaikkea öljy- ja kaasuterminaalin varastonhallinnan läpinäkyvyydestä logistiikkaan

Lisätietoja

Mittauslaitteistot öljyn ja kaasun lastaamiseen ja purkamiseen

Tutustu Endress+Hauserin teollisuusratkaisuihin tarkkoihin ja turvallisiin nestemäisten tuotteiden kuorma-auto- ja rautatievaunusiirtoihin.

Lue lisää

Veden laadunvalvontajärjestelmät juomavedelle

Tutustu Endress+Hauserin vesiteollisuuden ratkaisuihin kustannustehokkaaseen ja luotettavaan juomaveden laadunvalvontaan tänään ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset