Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Raskaan / keskiraskaan raakaöljyn erottaminen

Tuloksena laadukkaampi raakaöljy ja kunnossapitotöiden väheneminen

Nyt voit saada prosesseistasi laadukkaampaa raakaöljyä pienemmällä kunnossapitotyöllä moniparametrisen ohjatun aallon tutkateknologiamme avulla. Erotinsovelluksissa on usein emulsiokerros, joka saattaa aiheuttaa haasteita rajapinnan ja kokonaispinnankorkeuden mittauksen tarkkuuteen. Tämä teknologia on suunniteltu erityisesti näiden haasteiden voittamiseen.

Raskaan / keskiraskaan raakaöljyn erottimet ©iStockphoto/Strandperle

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Ei erotteluprosessin mittauksen keskeytyksiä

  • Helppo asennus ja kunnossapito ilman erikoistyökaluja

  • Laadukkaampi raakaöljy

  • Moniparametrinen anturi rajapintamittaukseen. Kaksi virtalähtöä rajapintakerrokselle ja kokonaispinnankorkeudelle.

Haaste

Keskiraskaan ja raskaan öljyn erottelussa (API 15°..,31° 870...960 kg/m3 (7,3...8 lb/gal)) kokonaispinnankorkeuden ja rajapinnan tarkka mittaus yhdellä ainoalla laitteella voi olla haasteellista. Näissä sovelluksissa on usein olemassa emulsiokerros. Jos tämä emulsiokerros on yli 5 cm paksu (2 tuumaa), standardi ohjatun aallon tutka ei kykene mittaamaan rajapintaa. Ja kapasitiivinen pinnanmittaus pystyisi osoittamaan vain veden pinnankorkeuden - ei kokonaispinnankorkeutta.

Meidän ratkaisumme

Patentoitu moniparametrinen ohjatun aallon tutkalaitteemme yhdistää perinteisen ohjatun aallon tutkalaiteteknologian ja kapasitiivisen pinnanmittausteknologian edut yhteen laitteeseen. Kun emulsiokerros on saavuttanut yli 5 cm:n paksuuden (2 tuumaa), anturi kytkeytyy automaattisesti kapasitiiviseen tilaan. Näin rajapinnan ilmaisu toimii jatkuvasti.

Levelflex M FMP55, jossa on koaksiaalianturi

Luotettava mittaus:

  • Emulsiorajapinnoille

  • Pyörteisen pinnan ja vaahdon yhteydessä

  • Väliaineen vaihtuessa

  • Suuri saatavuus

  • Integroitu tietomuisti

  • Esikalibrointi tehtaalla

  • Intuitiivinen, valikko-ohjattu toimintakonsepti, monikielinen

  • Helppo integrointi hallinta- tai laitetietojen hallintajärjestelmiin

  • Täsmällinen laite- ja prosessidiagnoosi nopean päätöksenteon tueksi

  • Hyväksynnät: ATEX, IEC Ex, FM, CSA

Yhteydenotto

Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.