Yhteenveto
Automaattinen ja luotettava puhdistusharavan ohjaus saavutetaan jatkuvalla pintaeron monitoroinnilla ennen haravointia ja sen jälkeen. Käyttämällä kahta Micropilot FMR20B -tutka-anturia yhdistettynä FlexView FMA90:een, ratkaisu varmistaa tukkeutumisen varhaisen havaitsemisen, vakaan seulontatoiminnan ja vähentää manuaalisia toimenpiteitä jopa vaahtoa, suspendoituneita kiintoaineita, roskia ja vaihtelevia kiintoainekuormia.
Edut: Vähemmän huoltotarvetta, korkeampi käytettävyys ja vakaa seulonta
80 GHz
Tutkateknologia luotettavaan pintamittaukseen
2
Anturikytkennät pintaeron monitorointiin
24/7
Automatisoitu puhdistusharavan ohjaus
Luotettava pintaeron monitorointi mahdollistaa tukkeutumisen varhaisen havaitsemisen ja automaattisen puhdistusharavan puhdistuksen ennen ylivirtausta. Manuaalisen väliintulon tarve vähenee merkittävästi, mikä parantaa seulonnan saatavuutta ja toiminnan vakautta. Selkeä visualisointi, kirjatut trendit ja digitaalinen viestintä tekevät prosessista täydellisen läpinäkyvän ja tukevat ennakoivia kunnossapitostrategioita. Tuloksena on tehokas, vankka ja skaalautuva ratkaisu puhdistusharavan hallintaan ja se pitää jätevesien seulontajärjestelmät toiminnassa luotettavasti haastavissa olosuhteissa.
Haaste: Tukosten varhainen havaitseminen pyörteisissä seulontaolosuhteissa
Jätevesien seulontavyöhykkeillä, joiden mittausalue on alle 5 m, vaahdon muodostuminen, turbulenssi ja vaihtelevat virtausolosuhteet vaikuttavat usein tavanomaisten pintamittausteknologioiden suorituskykyyn. Samaan aikaan suspendoituneet kiintoaineet, sedimentit ja kertymät seulassa lisäävät tukkeumien ja ylivirtauksen riskiä erityisesti karkeissa ja hienojakoisissa seuloissa.
Vakaan seulontatoiminnan varmistamiseksi kontaminaation kertymisen varhainen havaitseminen on välttämätöntä. Tämä edellyttää luotettavaa pintaeromittausta ennen puhdistusharavaa ja sen jälkeen. Manuaalinen tarkastus ja puhdistus ovat aikaa vieviä, lisäävät seisokkeja ja aiheuttavat turvallisuusriskejä, kun taas ympäristövaikutukset, kuten roskat ja muuttuvat kontaminaatiotasot, vaikeuttavat johdonmukaista monitorointia entisestään.
Ratkaisumme: Ylivirtauksen estäminen jatkuvalla pintaeron monitoroinnilla
Helppo aloitus älykkäämpään ohjaukseen saadaan yhdistämällä kosketukseton tutkapintamittaus automaattiseen pintaeron arviointiin ja ohjaukseen. Micropilot FMR20B mittaa jatkuvasti vedenpintaa ennen ja jälkeen puhdistusharavan käyttämällä kohdistettua 80 GHz:n tutkasädettä. Tämä varmistaa vakaan, kosketuksettoman mittauksen myös silloin kun läsnä on vaahtoa, turbulenssia tai suspendoituneita kiintoaineita.
Molemmat pintasignaalit lähetetään FlexView FMA90:lle, joka laskee pintaeron, joka on keskeinen indikaattori varhaisessa tukkeutumisen havaitsemisessa. FlexView FMA90 parantaa antureita ja tuo kaikki tiedot selkeään näkymään käsittelemällä jatkuvasti saapuvia pinta-arvoja, laskemalla pintaeroa ja vertaamalla tuloksia konfiguroitaviin raja-arvoihin. FlexView FMA90 voi arvioida joko pintaeron tai ylävirran ja alavirran pintojen välistä suhdetta luotettavan puhdistusharavan ohjauksen varmistamiseksi.
Kun pintaero ylittää määritetyn rajan, FlexView FMA90 voi automaattisesti käynnistää puhdistusharavan puhdistusjakson. Tämä estää ylivuotoa, vakauttaa seulontaprosessin ja vähentää merkittävästi manuaalisten toimenpiteiden tarvetta. Pinta-arvot, pintaero ja järjestelmän tila visualisoidaan reaaliajassa, mikä tarjoaa käyttäjille täyden näkemyksen seulonnan suorituskyvystä.
Trendiloki ja tapahtumien monitorointi tukevat ennakoivaa kunnossapitoa ja pitkän aikavälin toiminnan vakautta. Prosessiarvot, kuten yksittäiset pinnat, pintaerot ja järjestelmän tila, voidaan lähettää ohjausjärjestelmään Modbus TCP- tai HART-tiedonsiirron kautta. Ohjatut asetusjaksot ja automaattinen anturin tunnistus HARTin kautta varmistavat nopean käyttöönoton ja luotettavan toiminnan. Integroitu verkkopalvelin mahdollistaa lisäksi kätevän pääsyn mittausarvoihin. Jotta varmistetaan turvallinen integrointi nykyaikaisiin infrastruktuureihin, FlexView FMA90 on kehitetty IEC 62443-4-1 -standardin mukaisten tietoturvallisen tuotekehityksen vaatimusten mukaisesti.
Ratkaisun tärkeimmät tulokset
-
Luotettava mittaus
Vakaa pintamittaus vaahdosta, turbulenssista ja kiintoaineista huolimatta, mikä tarjoaa luotettavan tulon pintaeron monitorointiin ja varhaiseen tukkeutumisen havaitsemiseen
-
Tehostettu valvonta
Automatisoidut puhdistusharavajaksot vähentävät manuaalisen väliintulon tarvetta ja auttavat ylivirtauksen estämisessä
-
Helppo käyttää
Nopea ja helppo käyttöönotto ohjattujen asetusten ja automaattisen anturin tunnistuksen ansiosta
-
Selkeät näkymät
Jatkuva visualisointi ja digitaalinen viestintä läpinäkyvään toimintaan ja saumattomaan järjestelmäintegraatioon