Title

Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
tuotekuva prosessikaasuanalysaattorista S700

S700
prosessikaasuanalysaattori

Räätälöity kaasuanalyysi prosessien ja päästöjen monitorointiin

IS700
Please Wait (spinning wheel)
Lataa hintaa
Hintoja ei tilap. saatavilla
Price on request

Tärkeimmät tekniset tiedot

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

  • Ambient temperature range

    +5 °C ... +45 °C

  • Hazardous area approvals

    S715 Ex:
    ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc
    Without intrinsically safe measured value outputs
    ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc
    With intrinsically safe measured value outputs
    S720 Ex / S721 Ex:
    ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Without intrinsically safe measured value outputs
    ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    With intrinsically safe measured value outputs

Käyttöalue

Modulaarisella kaasuanalysaattorilla S700 voidaan koota asiakaskohtainen ja räätälöity mittalaite lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen. Erilaiset analysaattorimoduulit yli 60 kaasun mittaamiseen ja erilaiset kotelovaihtoehdot tarjoavat kattavia ja yksilöllisesti räätälöityjä yhdistelmävaihtoehtoja.

  • Turbogeneraattoreiden jäähdytyskaasun monitorointi

  • CO-mittaus hiilitehtaan monitorointiin

  • H2-puhtausmittaukset paineentasausjärjestelmissä

  • CO2-monitorointi maakaasussa maakaasun käsittelyn aikana

Laitteen ominaisuudet:

  • Saatavilla on useita eri analysaattorimoduuleja: UNOR (NDIR), MULTOR (NDIR), OXOR-E (sähkökemiallinen O2), OXOR-P (paramagneettinen O2), THERMOR (lämmönjohtokyky)

  • Valittavana yli 60 mittauskomponenttia

  • Eri koteloversiot

  • Jopa kolme analysaattorimoduulia yhdessä kotelossa

Edut

  • Helppo sovelluskohtainen konfigurointi modulaarisen rakenteen ansiosta

  • Voidaan käyttää myös vyöhykkeiden 1 ja 2 (ATEX) räjähdysvaarallisilla alueilla

  • Automaattinen uudelleensäätö testikaasulla tai kalibrointikennolla

  • Integroitu itsemonitorointi ja virheanalyysi

  • Prosessin monitorointi valmistusprosessien ja tuotteiden turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi mittaamalla syttyviä kaasuja ja räjähtäviä kaasuseoksia vyöhykkeillä 1 ja 2

  • Luotettava kauko-ohjaus ja integrointi hajautettuihin ohjausjärjestelmiin erilaisten liitäntämuuntimia sisältävien lisävarusteiden ansiosta

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products