Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kryosäiliöiden vuodontunnistus (nesteytetty maakaasu, etyleeni, nestekaasu ja ammoniakki)

Luotettava vaipan ja pinnan lämpötilan monitorointi havaitsee vuodot ajoissa, estää räjähdysvaarallisten ilmaseosten syntymisen ja suojaa kriittistä säiliöinfrastruktuuria. 

Kryosäiliöiden monitorointi mahdollistaa reaaliaikaisen vuodontunnistuksen, mikä tekee nesteytetyn maakaasun, nestekaasun ja ammoniakin varastoinnista turvallisempaa

kuva esittää esimerkin saatavilla olevasta ratkaisusta

Nesteytetyn maakaasun ja etyleenin kryovarastosäiliöt toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa ja edellyttävät korkeimpia turvallisuusstandardeja. Säiliön sisä- ja ulkoseinien väliset vuodot, joita ei tunnisteta, voivat johtaa kylmäpisteisiin, tuotehävikkiin, mekaaniseen rasitukseen ja räjähdysvaarallisen kaasuilman muodostumiseen.

Säiliön jäähdytys- ja täyttövaiheiden aikana hallitsematon tai epätasainen lämpötilan jakautuminen voi aiheuttaa rakenteellisia muodonmuutoksia ja lisätä turvallisuusriskejä. Lämpötilapoikkeamien varhainen tunnistaminen on siksi välttämätöntä riskien vähentämiseksi, henkilöstön suojelemiseksi ja laitekannan pitkäaikaisen eheyden varmistamiseksi.

Endress+Hauserin kryosäiliöiden vuotojen tunnistamisratkaisu monitoroi jatkuvasti vaipan ja pinnan pisteiden lämpötiloja säiliön pohjassa, seinissä ja katossa. Tämä mahdollistaa eristysvikojen tai vuotojen varhaisen tunnistamisen, tukee turvallisia jäähdytysprosesseja ja auttaa eliminoimaan huomiotta jäävät hävikit varmistaen samalla kansainvälisten turvallisuus- ja Ex-standardien noudattamisen.

Ratkaisujen yleiskatsaus:

Saatavilla seuraaville:
Kemia
Öljy, kaasu / meriala

Laitteet ja ohjelmisto:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Vaipan lämpötila jäähdytystä ja vuodontunnistusta varten  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Varastointilämpötilan monitorointi  
  • iTEMP TMT8x / TMT7x -lämpötilalähettimet  
  • Multiplekseri MUX TM188 (MHT)  
  • Kenttänäyttö FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (lisävarusteinen säiliön visualisointi) 

Palvelut:

  • Projektinhallinta  
  • Suunnittelu ja rakenne  
  • Perussuunnittelu (Front End)  
  • Tehdaskalibrointi  
  • Projektipaikkatuki ja -valvonta  
  • Asennus ja järjestelmän käyttöönotto  
  • Dokumenttipalvelu  
  • Sertifikaatit 
  • Testaus: FAT, SAT  
  • Smart Support ja Smart Support Connect  

Varhainen vuodontunnistus kryosäiliöissä – maksimaalinen turvallisuus, ei selittämättömiä hävikkejä ja täydellinen läpinäkyvyys Endress+Hauserin avulla

Ratkaisu mahdollistaa kryosäiliöiden vaippojen ja sisäseinämien jatkuvan, reaaliaikaisen lämpötilan monitoroinnin. Havaitsemalla poikkeavat lämpötilaprofiilit ajoissa mahdolliset vuodot ja eristysvauriot voidaan tunnistaa ennen kuin ne eskaloituvat turvallisuusvaaratilanteiksi tai rakennevaurioiksi. 

Sertifioidut komponentit ja Ex-hyväksytyt laitteet varmistavat turvallisen toiminnan räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Pitkälle kehitetty esisuunnittelu, mukaan lukien lämpötilaprofiilin kartoitus, tukee antureiden optimoitua sijoittelua ja vahvistettu suunnittelua. Ratkaisu integroituu saumattomasti osaksi Endress+Hauserin laskutusmittauksen ekosysteemejä ja sitä voidaan laajentaa digitaalisilla palveluilla läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä laitteiston pitkäikäisen suojauksen varmistamiseksi. 

Korkein turvallisuustaso

Estä räjähdysvaarallisten ilmaseosten muodostuminen höyryn vapautumisesta nesteytetyn maakaasun, nestekaasun, ammoniakin tai etyleenin kuormauksen aikana

Selittämättömien hävikkien eliminointi 

Varhainen vuodontunnistus säiliön sisä- ja ulkoseinämän välillä vähentää tuotehävikkiä

Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen 

Vältä hallitsemattoman tai nopean jäähdytyksen aiheuttamaa mekaanista rasitusta ja muodonmuutoksia

Täysin luotettava 

Erittäin luotettavat lämpötilamittaukset ja nopea reagointi poikkeamiin

Säännönmukaisuus

Sertifioidut ja Ex-hyväksytyt komponentit ATEX-, IECEx-, UL-, CSA- ja CCC-vaatimusten mukaisesti 

Asiaan liittyvät tuotteet

/

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme? Konsulttimme vastaavat kaikkiin kysymyksiisi.

Loppuviitteet

Tutustu muihin ratkaisuihimme