Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mittalaitteet ja mittausstrategiat nestejäähdytteisille datakeskusjärjestelmille

Miten tarkka nesteanalyysi, paine-, virtaus- ja lämpötilamittaukset tukevat käytettävyyttä, energiatehokkuutta ja turvallista käyttöä jäähdytetyssä vedessä ja nestejäähdytteisissä datakeskuksissa

Datakeskus, jossa on palvelintelineet, osoittaa energiatehokkaan toiminnan ja yhteysverkon
Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Johdanto

Tehokkaan ja luotettavan jäähdytyksen varmistaminen suuritiheyksisille työkuormille

Tekoälyn, koneoppimisen ja kiihdytetyn laskennan nopea kasvu muuttaa perusteellisesti datakeskusten jäähdytystä. Grafiikkaprosessori- (GPU) ja tensoriprosessori- (TPU) pohjaiset alustat vaativat jopa 10 kertaa enemmän energiaa ja toimivat huomattavasti suuremmalla tehotiheydellä kuin perinteiset keskusyksikköön (CPU) perustuvat IT-kuormitukset, mikä usein ylittää ilmajäähdytyksen käytännölliset rajat. Tämän seurauksena nestejäähdytys ei ole enää optimointivaihtoehto. Monissa tapauksissa se on sirun valmistajan vaatimus, ei datakeskuksen operaattorin mieltymys. Suuren mittakaavan nestejäähdytyksen ensimmäisiä käyttäjiä olivat TPU:t, jotka luottivat jäähdytettyyn veteen ja jäähdytyslaitoksiin hallitakseen tiivistettyjä lämpökuormia luotettavasti. Nykyään vastaavat jäähdytysmenetelmät yleistyvät hyperscale- ja yritysympäristöissä, kun GPU-tiheät klusterit yleistyvät ja niiden vaatimukset vastaavat TPU-alustojen vaatimuksia.

Käytännössä monet laitokset käyttävät hybridijäähdytysarkkitehtuuria. Nestejäähdytystä käytetään siru- tai telinetasolla, ja lämpö johdetaan lopulta ulkoilmaan hyödyntämällä ympäristön lämpötilaeroja kuivajäähdyttimien tai jäähdytystornien kautta aina kun mahdollista. Nämä hybridijärjestelmät ovat riippuvaisia tarkasti ohjatuista jäähdytetyn veden järjestelmistä, joiden toiminta muistuttaa enemmän teollisuuden prosessijärjestelmiä kuin perinteistä IT-infrastruktuuria tai kiinteistöautomaatiota.

Tässä asiayhteydessä jäähdytysteho riippuu nesteanalytiikan, paineen, virtauksen ja lämpötilan tarkasta hallinnasta. Ilman tarkkaa mittalaitteistoa operaattoreiden riskeinä ovat lämpötilan epätasapaino, laitteiston käyttöiän lyheneminen, suunnittelemattomat seisokit sekä tarpeeton energian- tai vedenkulutus. Endress+Hauser tukee datakeskusoperaattoreita teollisuustason mittausratkaisuilla ja digitaalisilla palveluilla, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ensiö- ja toisiopuolen jäähdytysvesijärjestelmissä sekä nestejäähdytysjärjestelmissä parantamaan sekä energiatehokkuutta (PUE) että vedenkäytön tehokkuutta (WUE).

Olennaiset tiedot

10-kertainen

energiankulutus

GPU- ja TPU-pohjaisilla alustoilla verrattuna perinteisiin keskusyksikköpohjaisiin IT-kuormituksiin

Lähde: DCD

Inline-nesteanalyysianturit ja prosessianalysaattorit tarjoavat tarkkuutta ja luotettavuutta ©Endress+Hauser
Tietoja

Veden laadun monitorointi jäähdytysvesijärjestelmien pitkän aikavälin luotettavuuden takaamiseksi

Koska datakeskukset käyttävät yhä enemmän jäähdytettyä vettä ja nestejäähdytystä, veden laadusta tulee kriittinen luotettavuustekijä. Huonosti säädelty pH, johtokyky tai sameus voi kiihdyttää korroosiota, kattilakiven muodostumista ja likaantumista, heikentää lämmönsiirtotehokkuutta ja vaurioittaa kylmälevyjä, lämmönvaihtimia ja pumppuja.

Nesteanalyysi ja Liquiline CM444 -moniparametrinen lähetin yhdistettynä Memosens pH-, johtokyky- ja sameusantureihin mahdollistaa jatkuvan jäähdytysveden laadun monitoroinnin ensiö- ja toisiojärjestelmissä. Digitaalinen Memosens-teknologia parantaa mittauksen luotettavuutta ja helpottaa kunnossapitoa tukien ennakoivia lähestymistapoja laitekannan suojaukseen ja järjestelmän vakauteen nestejäähdytteisissä datakeskuksissa. Lisätietoja datakeskusten jäähdytysnesteen laadun monitoroinnista.

Deltabar PMD75 paine-erolähetin, jota käytetään suojaamaan nestejäähdytteisiä IT-laitteita ©Endress+Hauser
Tietoja

Paineen mittaus nestejäähdytteisten tietotekniikkalaitteistojen suojaamiseksi

Vakaat paineolosuhteet ovat kriittisiä nestejäähdytysjärjestelmissä, erityisesti suoraan sirulle (D2C) -arkkitehtuureissa, joissa kylmälevyt ja pikaliittimet ovat herkkiä paineenvaihteluille. Epänormaalit paineolosuhteet voivat viitata tukkeutuneisiin suodattimiin, vuotoihin, likaantuneisiin lämmönvaihtimiin, pumpun vaurioitumiseen tai ilman sisäänpääsyyn.

Jatkuva paineen monitorointi jäähdytetyn veden ja toissijaisissa nestejärjestelmissä tarjoaa reaaliaikaisen näkemyksen hydraulisesta vakaudesta. Endress+Hauserin painemittari Deltabar PMD75B ja painelähetin Cerabar PMC21 tukee varhaista vian havaitsemista, turvallisia pumpunvaihtoja redundanteissa arkkitehtuureissa ja kuntoon perustuvia kunnossapitostrategioita. Tämä auttaa vähentämään vuotojen, laitevaurioiden ja suunnittelemattomien seisokkien riskiä nestejäähdytteisissä ympäristöissä.

Tarkka virtausmittaus tukee neste- ja jäähdytetyn veden järjestelmien jäähdytystehoa datakeskuksissa ©Adobe Stock/Sashkin
Tietoja

Virtausmittaus tehokkaan neste- ja kylmävesijäähdytyksen perustana

Nestejäähdytteisissä datakeskuksissa lämmönpoistokapasiteetti on suoraan verrannollinen jäähdytysveden massavirtaan kylmälevyjen, takaoven lämmönvaihtimien, jäähdytysjakeluyksiköiden (CDU) ja keskusjäähdytysvesilaitosten läpi. Riittämätön virtaus voi aiheuttaa paikallista ylikuumenemista sirutasolla, kun taas liiallinen virtaus lisää pumppausenergiaa ja käyttökustannuksia.

Nykyaikaiset jäähdytysjärjestelyt sisältävät usein lyhyitä putkia, kompakteja jakotukkeja ja toistuvia virtauksen käännöksiä redundanssikytkentöjen aikana. Nämä olosuhteet ovat yleisiä toissijaisissa nestejäähdytysjärjestelmissä lähellä IT-kuormaa. Kompaktit sähkömagneettiset virtausmittarit, kuten Picomag Inline soveltuvat hyvin näihin sovelluksiin, sillä ne tarjoavat tarkan, kaksisuuntaisen virtausmittauksen ilman painehäviötä tai vaatimusta suorista putkista. Ensisijaisessa jäähdytetyn veden jakelussa suuremmat sähkömagneettiset virtausmittarit, kuten Proline Promag W 300 tukevat hydraulista tasapainotusta, redundanssin hallintaa ja suorituskyvyn monitorointia jäähdyttimien, lämmönvaihtimien ja pääkokoojaputkien välillä. Luotettavat virtaustiedot ovat välttämättömiä vakaan jäähdytystehon ylläpitämiseksi, kun nestejäähdytyskapasiteettia laajennetaan eri hallien tai kampusten välillä.

Virtausmittausteknologia moderneille datakeskuksen jäähdytysjärjestelmille

Tarkka lämpötilan mittaus energiatehokkaaseen jäähdytetyn veden jäähdytykseen datakeskuksissa ©Adobe Stock/Erik Isakson/Blend Images
Tietoja

Lämpötilan mittaus energiatehokkaassa jäähdytetyn veden järjestelmän ohjauksessa

Lämpötila on yksi tärkeimmistä säätömuuttujista nestejäähdytteisissä ja jäähdytetyn veden järjestelmissä datakeskuksissa. Käyttäjät käyttävät usein jäähdytysjärjestelmiä konservatiivisesti välttääkseen lämpöriskin, joka voi johtaa tarpeettomaan ylijäähdytykseen ja energiankulutuksen lisääntymiseen.

Tarkka lämpötilan mittaus tulo- ja paluupisteissä, CDU:issa, lämmönvaihtimissa ja jäähdytysliitännöissä mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat monitoroida delta-T:tä ja säätää jäähdytystehoa tarkemmin. Tämä on erityisen tärkeää hybridiarkkitehtuureissa, joissa telineen nestejäähdytyksen on pysyttävä vakaana, vaikka ympäristöolosuhteet vaikuttavat lämmönpoiston tehokkuuteen.

Endress+Hauserin teollisuuskäyttöön tarkoitetut lämpötila-anturit ja -lähettimet, kuten iTHERM ModuLine TM152, iTEMP TMT72 ja iTHERM SurfaceLine TM611, on suunniteltu nopeaan vasteaikaan ja pitkäaikaiseen vakauteen vaihtelevissa virtausolosuhteissa. Luotettavat lämpötilatiedot tukevat tarkempia ohjausstrategioita. Tämä auttaa operaattoreita vähentämään energiankulutusta ja säilyttämään samalla turvalliset lämpötilamarginaalit GPU- ja TPU-työkuormille.

Miten vähennetään datakeskusten jäähdytyksen lämpötilamittausten monimutkaisuutta

Datakeskuksen monitorointinäkymä kannettavalla tietokoneella reaaliaikaiseen suorituskyvyn seurantaan ©Adobe Stock/Sashkin
Tietoja

Mittaustulosten yhdenmukaisuus hybrideissä jäähdytysarkkitehtuureissa

Nykyaikaisissa datakeskuksissa käytetään usein erilaisia ​​jäähdytysmenetelmiä. Suuret hypermittakaavaiset tilat, jotka tukevat tekoälyn työkuormia, voivat olla vahvasti riippuvaisia ​​nestejäähdytyksestä ja jäähdytetystä vedestä, kun taas perinteisemmät internetliikennettä palvelevat datakeskukset käyttävät edelleen ilmajäähdytystä keskusyksikköpohjaisissa kuormituksissa. Jopa yhdessä laitoksessa voi olla useita jäähdytysjärjestelmiä rinnakkain.

Johdonmukaisen virtaus-, lämpötila-, paine- ja analyyttisten mittalaitteiden valikoiman käyttö näissä järjestelmissä helpottaa käyttöönottoa, vianmääritystä ja suorituskyvyn optimointia. Standardoidut mittauskonseptit, joissa käytetään Endress+Hauserin mittalaitteita, auttavat käyttäjiä säilyttämään läpinäkyvyyden ja skaalautuvuuden nestejäähdytyskapasiteetin kasvaessa.

Asiantuntijat analysoimassa laitekantaa tabletilta Netilion-palveluilla ©Endress+Hauser
Tietoja

Digitaalinen liitettävyys ja toiminnan näkyvyys

Nestejäähdytetty datakeskusinfrastruktuuri vaatii enemmän kuin pelkkiä paikallisia mittauspisteitä. Operaattorit tarvitsevat keskitettyä näkyvyyttä laitteen tilaan, diagnostiikkaan ja historiallisiin trendeihin ennakoivan päätöksenteon tueksi ja luotettavan jäähdytystehon varmistamiseksi.

Digitaaliset Netilion-palvelut tarjoavat tämän keskitetyn pääsyn kokoamalla yhteen laitteiden kuntotiedot, dokumentaation ja elinkaaritiedot kaikista hajautetuista jäähdytyslaitekannoista. Yhdistämällä virtausmittareita, analyyttisiä laitteita ja lähettimiä Netilion lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, vähentää manuaalista työtä ja tukee pitkän aikavälin mittausten luotettavuutta jäähdytetyssä vesi- ja nestejäähdytysjärjestelmissä.

Täyttääkseen tiukat kyberturvallisuusvaatimukset monet palvelinkeskusten operaattorit rajoittavat tiedonsiirron yksisuuntaiseen viestintään ja siirtävät tiedot laitekohtaiseen diagnostiikkaan. Tämä lähestymistapa vähentää riskiä estämällä suoran vuorovaikutuksen ohjausjärjestelmän kanssa. Netilionin kaltainen kentältä valvontanäkymään -arkkitehtuuri tukee tätä strategiaa, sillä se välttää tunneloinnin ohjaustasolle. Sen sijaan tiedot siirretään turvallisesti pilvipohjaiseen käyttöliittymään monitorointia ja analysointia varten. Minimoimalla tietoliikenneyhteydet tämä lähestymistapa pienentää hyökkäyspinta-alaa, mutta mahdollistaa silti etädiagnostiikan ja tukee tehokasta kunnossapidon suunnittelua.

Teknikko kokoamassa Memosens-antureita nesteanalyysiä varten ©Endress+Hauser
Tietoja

Miten Endress+Hauser tukee laitevalmistajia ja järjestelmäintegraattoreita datakeskuksissa

Endress+Hauser tukee laitevalmistajia ja järjestelmäintegraattoreita datakeskuksissa yhdistämällä vuosikymmenten mittalaiteosaamisen räätälöityihin palveluihin, jotka vastaavat kasvaviin vaatimuksiin nopeudesta ja tarkkuudesta. Yli 70 vuoden kokemuksella toimitamme luotettavia mittausratkaisuja, jotka on suunniteltu sekä vaativiin teollisuusolosuhteisiin että puhdastilatyyppisiin datakeskusympäristöihin varmistaen samalla jäähdytys- ja energiajärjestelmien jatkuvan suorituskyvyn.

Nesteanalyysin, paineen, virtauksen ja lämpötilan kattava tuotevalikoimamme mahdollistaa tarkan kriittisten prosessien monitoroinnin ja ohjauksen vähentäen samalla seisokkeja ja optimoiden järjestelmän tehokkuuden. Endress+Hauser auttaa kumppaneitaan pysymään tiukoissa projektiaikatauluissa tarjoamalla korkean tuotesatavuuden, mittalaitteiden varastointiohjelmia sekä valmiiksi kalibroituja laitteita, jotka nopeuttavat käyttöönottoa ja alentavat käyttökustannuksia. Sen maailmanlaajuinen verkosto varmistaa yhtenäisen suorituskyvyn kansainvälisissä hankkeissa, kun taas paikallinen tuki takaa nopean reagoinnin ja asiantuntevan opastuksen.

Tuemme myös integrointia monimutkaisiin tai olemassa oleviin infrastruktuureihin suunnittelukonsultoinnin ja käyttöönottopalvelujen avulla, mikä minimoi riskit ja varmistaa pitkäaikaisen luotettavuuden. Mahdollistamalla tuki- ja sivuprosessien kulutuksen tarkan monitoroinnin Endress+Hauser auttaa optimoimaan jäähdytystehoa ja parantamaan resurssitehokkuutta – tämä tekee meistä luotettavan kumppanin skaalautuviin ja suorituskykyisiin datakeskusratkaisuihin.

Tuotekohokohdat

Tutustu datakeskusten nestejäähdytystuotteisiimme

/
Usein kysytyt kysymykset

Keskeisiä kysymyksiä datakeskusten nestejäähdytyksestä

Pyydä lisätietoja tarjonnastamme

Täytä alla oleva lomake lisätietojen pyytämistä varten.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Loppuviitteet

Asiaan liittyvät artikkelit

Sinua saattaa myös kiinnostaa