Tutustu, miten Raman-spektroskopiajärjestelmät asennetaan turvallisesti räjähdysvaarallisille alueille. Tässä artikkelissa selitetään optisen syttymisen riskit, suojauskonseptit ja miten ATEX-, IECEx- ja Pohjois-Amerikan standardit muokkaavat yhteensopivan Raman-järjestelmän suunnittelua ja asennusta.
ArticleUseita toimialoja15.05.2026
Lyhyesti
Raman-spektroskopia-järjestelmät kuuluvat räjähdysvaarallisia alueita koskevien määräysten piiriin
ATEX:n, IECEx:n ja NEC/CEC:n räjähdysvaarallisten alueiden puitteet koskevat Raman-järjestelmän asennuksia
Optisia syttymisriskejä ohjataan käyttämällä suojauskonsepteja Ex op is ja Ex op sh
Käytännölliset asennus-, merkintä- ja vastuuperiaatteet tukevat toiminnassa räjähdysvaarallisten alueiden periaatteita
SisällysluetteloSisällysluettelo
Johdanto
Tämä opetusartikkeli keskittyy Raman-spektroskopiajärjestelmiin, jotka on asennettu kaasuräjähdysvaarallisiin ympäristöihin, mukaan lukien ATEX-vyöhykkeet 0/1/2, IECEx ja Pohjois-Amerikan luokan I (NEC/CEC) ympäristöt.
Artikkelissa selitetään:
Miksi Raman-järjestelmät kuuluvat räjähdysvaarallisten alueiden vaatimusten piiriin ja milloin asennukset edellyttävät vaatimustenmukaisuutta
Miten optisen syttymisen riskit syntyvät, arvioidaan ja miten niitä vähennetään
Miten samat fyysisen turvallisuuden periaatteet muuttuvat sertifiointi- ja asennussäännöiksi ATEX:n, IECEx:n ja Pohjois-Amerikan puitteissa
Miten optisen syttymisen riskejä hallinnoidaan käyttämällä konsepteja tehon rajoitus (Ex op is) ja lukitusjärjestelmä (Ex op sh), ja miten tämä vaikuttaa merkintöihin ja asennukseen
Huomautus: Raman-spektroskopialaitteita ei ole sertifioitu käytettäväksi pöly-, jauhe- tai kuituräjähdysvaarallisissa paikoissa. Tämän seurauksena nämä ympäristöt eivät kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan. Tässä artikkelissa ei myöskään käsitellä ei-optisia sytytysmekanismeja tai yksityiskohtaisia kansallisia lainmukaisuusmenettelyjä, jotka edellyttävät erillisiä järjestelmän suunnittelu- ja sertifiointimenetelmiä.
Ovatko Raman-järjestelmän asennukset räjähdysvaarallisten alueiden vaatimusten mukaisia?
Raman-spektroskopia-järjestelmistä voi tulla potentiaalinen syttymisen lähde, kun optinen säteily keskitetään syttyvään kaasu- tai höyryilmakehään, vaikka Raman-anturit eivät aikaansaa kipinöitä tai kuumia sähkökomponentteja mittauspisteessä.
Syttymisvaara aiheutuu paikallisesta kuumenemisesta, joka aiheutuu optisen energian kohdistamisesta pinnoille tai hiukkasille. Heti kun Raman-laitteisto altistuu ilmalle, joka voi sisältää yhdistelmän happea ja syttyviä kaasuhöyryjä tai sumua, sen katsotaan olevan vaara-alueella ja sen on täytettävä asiaankuuluvat vaara-alueen laitevaatimukset.
Keskeinen opittava seikka
Räjähdysvaarallisten alueiden vaatimustenmukaisuus Raman-spektroskopiassa perustuu optiseen syttymisfysiikkaan, ei pelkästään sähköiseen kipinöintiin tai alueelliseen lainsäädäntöön.
Räjähdysvaarallisten alueiden puitteet: ATEX, IECEx ja Pohjois-Amerikka (NEC/CEC)
Raman-järjestelmän räjähdysvaarallisten alueiden vaatimustenmukaisuutta säätelevät samat fyysisen turvallisuuden periaatteet maailmanlaajuisesti. Alueelliset puitteet eroavat ensisijaisesti siitä, miten räjähdysvaaralliset alueet luokitellaan ja dokumentoidaan, eivät taustalla olevan asennuslogiikan tai syttymisen estomekanismien suhteen.
Sama fysiikka, eri puitteet
ATEX (Eurooppa) ja IECEx (kansainvälinen) käyttävät vyöhykeperustaista luokitusjärjestelmää (vyöhykkeet 0, 1, 2) määrittämään räjähdysvaarallisten kaasuilmakehien esiintymisen todennäköisyys ja kesto. Nämä vyöhykkeet määrittävät, mihin Raman-anturit voidaan asentaa ja mitä suojauskonsepteja on sovellettava.
ATEX(EU) on oikeudellinen kehys, joka on sidottu CE-merkintään.
IECEx(kansainvälinen) tarjoaa IEC-standardeihin perustuvan maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuusjärjestelmän.
Pohjois-Amerikka (NEC/CEC) soveltaa Luokka/Divisioona- tai Luokka/vyöhyke-käsitteitä kaasuräjähdysvaarallisiin paikkoihin (luokka I), joiden laitehyväksynnät ovat tyypillisesti UL:n, FM:n tai CSA:n myöntämiä.
Vaikka terminologia on erilainen, tarkoitus on sama: määritellään räjähdysvaaralliset paikat ja varmistetaan sytytyslähteiden hallinta.
Kaikilla alueilla sovelletaan samoja periaatteita:
Räjähdysvaarallisten alueiden luokitus määrittelee, minne optiset anturit ja niihin liittyvät komponentit voidaan asentaa (vyöhykkeet ATEX/IECEx:ssä; Luokka/Divisioona tai Luokka/Vyöhyke NEC/CEC:ssä).
Säteen rajoitus, mukaan lukien lukitukset optisilla reiteillä ja kuituliitännöillä sekä lasertehon rajoitus mittauspisteessä (anturin päässä) estävät optisen syttymisen.
Järjestelmätasolla käytetään optisia suojauskonsepteja sen varmistamiseksi, että lasersäteily ei voi sytyttää syttyvää kaasuilmakehää.
Vyöhykkeet ja luokat: mitä ne tarkoittavat antureille ja analysaattoreille
Anturilähtöinen vyöhykkeen ja järjestelmätason arviointi
Raman-laitteissa anturin kärjen sijainti ohjaa räjähdysvaarallisten alueiden vaatimusta, koska tämä on paikka, jossa optista energiaa lähetetään tarkoituksella prosessiin.
Vyöhyke 0: räjähdysvaarallista ilmaseosta jatkuvasti tai pitkiä aikoja
Vyöhyke 1: ilmenee todennäköisesti satunnaisesti
Vyöhyke 2: epätodennäköinen tai läsnä lyhyitä aikoja
Analysaattori asennetaan usein fyysisesti räjähdysvaarattomalle (yleiselle) alueelle, kun taas kuituoptiset kaapelit yhdistävät analysaattorin anturiin vyöhykkeellä 0, 1 tai 2.
Yleiselle alueelle asennettuna analysaattori saattaa silti vaatia räjähdysvaarallisen alueen (Ex) merkinnän, jos se on osa järjestelmää, joka siirtää optista energiaa räjähdysvaaralliselle alueelle. Tällaisissa tapauksissa analysaattori arvioidaan ja merkitään sen toiminnallisen yhteyden perusteella räjähdysvaara-alueeseen, ei pelkästään sen fyysisen sijainnin perusteella.
Seuraavassa luettelossa on yksinkertaistettu käsitteellinen kartoitus ATEX-kaasuvyöhykkeiden (vasemmalla) ja Pohjois-Amerikan luokittelujen (oikealla) välillä. Terminologia eroaa, syttymisriskin logiikka on sama.
Vyöhyke 0 → Luokka I, Divisioona 1
Vyöhyke 1 → Luokka I, Divisioona 1
Vyöhyke 2 → Luokka I, Divisioona 2
Raman-järjestelmien tärkeimmät laitemerkinnät
Raman-järjestelmän merkinnän tärkeimpiä elementtejä ovat:
Laiteryhmä: Ryhmä II (pintateollisuus, kuten kemian- ja lääketeollisuus)
Laitteen suojaustaso (EPL):
Ga → Vyöhyke 0
Ga → Vyöhyke 1
Ga → Vyöhyke 2
Kaasuryhmät: IIA, IIB, IIC (IIC on vaativin)
Lämpötilaluokka: esim., T6 (85 °C), T4 (135 °C)
Kaasuryhmän ja lämpötilaluokan määrittää laitoksen omistaja prosessitietojen perusteella ja ohjaa lopullisen järjestelmän merkinnän.
Optinen syttyminen ja suojaus: IEC 60079-28:2015, Ex op is, ja maksimiteho
Optinen syttymisriski
Optinen säteily voi sytyttää syttyvät ilmakehät, kun energia keskittyy ja absorboituu pieniin pintoihin tai hiukkasiin. IEC 60079-28:2015 kuvailee tätä mekanismia ja määrittelee suojauskäsitteet syttymisen estämiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Standardi sisältää viitetaulukot, joissa määritellään luonnostaan turvallisen optisen säteilyn (Ex op is) tehorajat tietyille aallonpituuksille, altistumisolosuhteille ja kaasuryhmille. Nämä taulukot tarjoavat perusohjeita optisille tehotasoille, joita ei pidetä syttyvänä määriteltyjen oletusten mukaan.
Käytännön Raman-sovelluksissa, sovellettava turvallinen tehoraja on vahvistettava laservaara-arvioinnin (LHA) avulla. LHA ottaa huomioon standardiviitearvojen lisäksi myös sovelluskohtaiset parametrit, mukaan lukien:
Kaasuryhmä ja sytytysherkkyys
Aallonpituus ja säteen geometria
Altistuksen kesto ja optinen tarkennus
Anturin suunnittelu ja vikaoletukset
Näin ollen LHA määrittää suurimman sallitun lasertehon anturin kärjessä ja järjestelmän lopullisen Ex-merkinnän.
Luonnostaan vaaraton optinen säteily (Ex op is)
Ex op is rajoittaa optista energiaa niin, että sytytys ei ole mahdollista normaalikäytössä ja määritellyissä vikatilanteissa. Raman-järjestelmissä tämä saavutetaan tyypillisesti rajoittamalla laserin tehoa anturin kärjessä.
Ei ole olemassa yleisesti turvallista lasertehoarvoa. Vaikka IEC 60079-28 sisältää vertailurajat, suurin sallittu teho pysyy sovelluskohtaisena, ja LHA:n on validoitava se. LHA määrittelee turvallisen käyttöalueen ja lopullisen järjestelmän merkinnän.
Lukitut optiset järjestelmät (Ex op sh)
Ex op sh sallii suuremman optisen tehon, mutta luottaa suunniteltuihin turvatoimiin ja lukituksiin varmistaakseen, että optinen säteily on estetty aina, kun syttymisen kannalta merkityksellisiä olosuhteita saattaa esiintyä.
Tätä käsitettä käytetään yleisesti, kun:
Mittaussuorituskyky vaatii lasertehoa, joka ylittää Ex op is:n rajat
Räjähdysvaaralliset olosuhteet voidaan havaita luotettavasti ja niitä voidaan lieventää
Ex op sh voi sisältää:
Kaapelikatkon havaitsemisen
Lukitukset kuituliitännöissä
Prosessin kunnon monitoroinnin (esim. nesteen peiton häviäminen)
Automaattinen laserin sammutus
Ex op sh koskee järjestelmätasoa ja voi sisältää komponentteja, jotka sijaitsevat räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolella.
Miksi Ex op sh on tärkeä pysyvästi räjähdysvaarallisten alueiden ulkopuolella
Monissa prosessisovelluksissa Raman-anturit asennetaan ympäristöihin, jotka eivät ole normaalisti räjähdysherkkiä, kuten nesteellä täytettyihin linjoihin tai säiliöihin. Normaalikäytössä nesteen läsnäolo estää syttyvän kaasun muodostumisen anturin kärjessä.
Prosessiolosuhteet voivat kuitenkin muuttua. Nestepeittokyvyn menetys, kaasunpoisto, kuivaus tai epänormaali toiminta voi johtaa tilapäiseen syttyvän kaasun tai höyryn muodostumiseen mittauspisteessä. Tällaisissa skenaarioissa optisen syttymisen riski voi muuttua dynaamisesti, vaikka asennusta ei ole määritetty pysyvästi räjähdysvaaralliseksi.
Alan ohjeistuksessa, mukaan lukien NAMURin suositukset, tämä skenaario tunnustetaan ja siinä kuvataan yhteenlukittujen optisten suojauskonseptien (Ex op sh) käyttöä ehdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä. Näissä tapauksissa Ex op sh ei ainoastaan mahdollista suurempaa optista tehoa, vaan varmistaa, että optinen säteily poistetaan automaattisesti käytöstä aina, kun olosuhteet muuttuvat syttymisen kannalta merkittävään tilaan (esimerkiksi kun nestepeitto menetetään).
Tämän lähestymistavan avulla Raman-spektroskopiaa voidaan soveltaa turvallisesti prosesseissa, joissa räjähdysvaarallisia ilmaseoksia ei odoteta normaalin toiminnan aikana, mutta niitä ei voida sulkea pois määritellyissä epänormaaleissa tai ohimenevissä olosuhteissa, edellyttäen, että havaintologiikka, lukitukset ja sammutuskäyttäytyminen on selkeästi määritelty ja validoitu järjestelmätasolla.
Tyypilliset järjestelmäarkkitehtuurit ja asennusmallit
Tyypillinen Raman-järjestelmän asennus sisältää:
Analysaattori joka sijaitsee ei-räjähdysvaarallisella alueella tai, kun sovellettavissa, kotelossa, joka on sertifioitu asennettavaksi vyöhykkeelle 1 / divisioonaan 2
Ex-sertifioitu Raman-anturi (ATEX, IECEx tai Pohjois-Amerikan NEC/CEC, kun sovellettavissa) asennettuna vyöhykkeelle 0, 1 tai 2
Valitusta optisesta suojauskonseptista (Ex op is tai Ex op sh) riippuen sertifioitu järjestelmä perustuu säteen rajoitukseen, lasertehon rajoitukseen anturin kohdalla ja niihin liittyviin suojatoimenpiteisiin. Lisälukitus- tai monitorointitoiminnot, kun ne toteutetaan erillisillä laitteilla, eivät kuulu Raman-järjestelmän sertifiointiin, ja loppukäyttäjän on arvioitava ne osana asennus- ja turvallisuuskonseptia.
Kuva 1: Järjestelmätason näkymä Raman-järjestelmän asennuksesta räjähdysvaarallisille alueille
Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, anturin sijainti määrittää vyöhykkeen (vyöhyke 0/1/2), kun analysaattori on tyypillisesti yleisellä alueella. Optista syttymistä ohjataan Ex op is:llä (teho rajoitettu LHA:ta kohti) tai Ex op sh:llä (lukittu optinen järjestelmä: kaapelin katkeamisen/kunnon monitorointi → laser sammutus). Täydellinen analysaattorin kuituanturin lukitusyhdistelmä on arvioitu ja merkitty yhdeksi sertifioiduksi järjestelmäksi, ja analysaattori edellyttää edelleen Ex-merkintää, kun se on liitetty toiminnallisesti räjähdysvaaralliseen vyöhykkeeseen.
Ex op sh huomioita asennuksen aikana – kuidut, liittimet ja lukitukset
Käytännön asennuksissa Ex op sh:n Ex op sh käyttö näkyy parhaiten järjestelmän asennuksen ja integroinnin aikana, ei itse anturin kohdalla.
Vaikka Raman-anturi on tyypillisesti suunniteltu täyttämään määritellyt optisen suojauksen vaatimukset, järjestelmätason syttymisriskin hallinta perustuu usein siihen, miten optinen energia välitetään analysaattorista räjähdysvaaralliselle alueelle. Tämä sisältää:
Kuituoptisen kaapelin reititys räjähdysvaarallisten ja vaarattomien vyöhykkeiden läpi
Optiset liittimet sijaitsevat vyöhykkeiden rajoilla tai koteloiden sisällä
Analysaattorin ja anturin välisen optisen reitin eheys
Tästä syystä Ex op sh -järjestelmät toteuttavat lukituksia, jotka valvovat kaapelin jatkuvuutta ja liittimen tilaa , ja varmistavat, että lasersäteily poistetaan automaattisesti käytöstä, jos optinen reitti katkeaa tai paljastuu. Nämä toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä seuraavissa tilanteissa:
Asennus ja käyttöönotto
Huolto tai kuidun uudelleenkytkentä
Epänormaalit olosuhteet, kuten kaapelin vaurioituminen
Asennuksen näkökulmasta Ex op sh siirtää painopisteen komponenttitason sertifioinnistajärjestelmätason käyttäytymiseen: kaapelien reitityksestä, liittimien käsittelystä ja lukituksen validoinnista tulee osa räjähdysvaarallisten alueiden turvallisuuskonseptia, ja ne on otettava huomioon suunnittelun, asennuksen ja dokumentoinnin yhteydessä.
Roolit, vastuut ja järjestelmän eheys Ex‑sertifioiduissa Raman-järjestelmissä
Laitoksen omistaja / operaattori
Määrittele alueluokitus (vyöhykkeet tai luokat)
Määritä kaasuryhmä ja lämpötilaluokka prosessitietojen perusteella
Varmista oikea mekaaninen ja sähköinen asennus
Suorita tai tee räjähdysvaarallisen alueen ja laservaara-arvioinnit
Toimittaja / integraattori
Toimita Ex-sertifioitu Raman-laite (analysaattori, anturi tai yksittäisiä komponentteja soveltuvin osin), jonka anturi on merkitty asiakkaan toimipisteen Ex-vastuuhenkilön määrittelemien vaatimusten mukaisesti
Ilmoita käytettävissä olevat laitteiden tukemat optiset suojausmenetelmät (esim. Ex op is tai Ex op sh)
Määrittele ja dokumentoi sertifioidut lasertehon rajat, sisäänrakennetut suojaominaisuudet ja tarvittava sertifikaattitarra
Kun Ex op sh on käytössä, määritä selkeästi sertifioinnin laajuus ja raja sertifioitujen laitteiden ja asiakkaan yleisten järjestelmäintegraatio- ja turvallisuusarviointivelvollisuuksien välillä
Järjestelmän eheyden periaate
Räjähdysvaarallisten alueiden vaatimustenmukaisuus koskee koko Raman-järjestelmää, ei yksittäisiä komponentteja. Analysaattori, anturi, kuituoptiikka, tehoasetukset ja turvatoiminnot muodostavat yhden sertifioidun kokoonpanon. Jokainen muutos edellyttää uudelleenarviointia.
Asiakkaan toimipisteen Ex-vastuuhenkilön vaatimat vaiheet ennen Ex-alueen laitteiden valitsemista
Vahvista ja dokumentoi räjähdysvaarallisen alueen luokitus
Määritä kaasuryhmä ja lämpötilaluokka
Tee laservaaran arviointi (LHA)
Päätä, tarvitaanko Ex op is (tehonrajoitus) vai Ex op sh (lukitusjärjestelmä)
Valitse sertifioitu analysaattori ja/tai anturi ja varmista, että Ex-anturin merkintä soveltuu räjähdysvaarallisten alueiden luokituksessa määritellylle kaasuryhmälle ja lämpötilaluokalle
Täytä rakennedokumentaatio ja säilytä sertifikaatit
Kouluta henkilökuntaa turvalliseen käyttöön
Yleisiä väärinkäsityksiä Raman-järjestelmistä räjähdysvaarallisilla alueilla
"Laserteho on säädetty mittalaitteella."
Ei. Suurin sallittu teho on sovelluskohtainen ja määritelty räjähdysvaarallisten alueiden olosuhteiden mukaan.
"Jos analysaattori on sertifioitu, järjestelmä on vaatimustenmukainen."
Ei. Vaatimustenmukaisuus arvioidaan järjestelmätasolla, joten tarvitaan myös Ex-sertifioitu anturi.
"IECEx-, ATEX- ja Pohjois-Amerikan standardien (NEC/CEC) asennukset noudattavat erilaisia sääntöjä."
Ei. Käytitpä sitten Vyöhyke- tai Divisioona-luokitusta, asennuslogiikka on sama. Erot ilmenevät siinä, miten räjähdysvaaralliset alueet luokitellaan ja sertifioidaan.
"Ex op sh on poikkeus."
Ei. Ex op sh on standardi, tunnustettu suojauskonsepti, joka on tarkoitettu tiettyihin käyttötapauksiin, tyypillisesti kun Raman-anturin ikkuna on upotettu nestenäytteeseen ja räjähdysvaarallisia olosuhteita (kaasu, sumu tai höyry yhdessä hapen kanssa) voi esiintyä vain ilman kyseistä nestettä, ja ne voidaan luotettavasti havaita ja niitä voidaan lieventää.
Sanasto
Usein kysytyt kysymykset
Lataa ilmaiseksi
Haluatko jaettavan version tästä artikkelista?
Lataa kopio jaettavaksi työtovereiden kanssa tai säilytä se pikaoppaana.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Haluatko osallistua johonkin tapahtumistamme? Valitse kategorian tai teollisuusalan mukaan.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.