Miksi NAMUR NE 107 on tärkeä laitteen terveydentilalle
Luotettavat laitteen terveystiedot ovat välttämättömiä tuotannon tehokkuuden ylläpitämiseksi, tuotteiden laadun varmistamiseksi ja odottamattomien seisokkien minimoimiseksi.
Article05.01.2026
Lyhyesti
Ilman standardoitua diagnostiikkaa laitokset joutuisivat kohtaamaan valtavia määriä teknisiä tietoja, joiden tulkinnasta tai korjaavista toimista ei ole juurikaan selkeyttä, mikä johtaisi tehottomuuteen ja mahdollisiin prosessihäiriöihin.
NAMUR NE 107 tarjoaa selkeät suositukset terveydentilatietojen standardoimiseksi eri laitteissa.
Luokittelemalla diagnostiikka yksinkertaisiin, käyttökelpoisiin tilaindikaattoreihin päästään eroon monimutkaisuudesta ja mahdollistetaan nopeampi päätöksenteko.
NAMUR NE 107:n käyttöönotto yksinkertaistaa monitorointia, parantaa kunnossapitostrategioita ja tukee ennakoivia lähestymistapoja, mikä auttaa laitoksia ylläpitämään korkeaa suorituskykyä ja vähentämään samalla toiminnallista riskiä.
SisällysluetteloSisällysluettelo
NAMUR NE 107:n edut laitteen terveydentilalle
Laitosten operaattoreilla ja teknisillä ryhmillä on yhteinen tavoite prosessin vakauden ja tuotteiden laadun ylläpitämisestä, mutta heidän tarvitsemansa tiedot vaihtelevat merkittävästi. Operaattorit keskittyvät pitämään tuotannon sujuvana, välttämään ennakoimattomia seisokkeja ja varmistamaan tasaisen tuotannon. Ne edellyttävät selkeitä, yksinkertaistettuja prosessitietoja ja terveydentilaindikaattoreita ilman monimutkaisuutta.
Tekniset tiimit – teknikot ja insinöörit – tarvitsevat yksityiskohtaisia diagnostiikkatietoja mittalaitteiden tarkkuuden säilyttämiseksi ja jotta estetään vikoja ennen kuin ne ilmenevät. Heidän työhönsä kuuluu syvempää analysointia ja vianetsintää, mikä edellyttää kattavia laitetietoja.
NAMUR NE 107 yhdistää nämä kaksi näkökulmaa standardoimalla terveydentilaraportoinnin kaikissa laitteissa. Se yksinkertaistaa monimutkaisen diagnosoinnin neljään selkeään tilaluokkaan, jolloin käyttäjät voivat tulkita nopeasti laitteen olosuhteet ja antaa teknisille tiimille mahdollisuuden päästä käsiksi lisätietoihin älykkäiden laitehallintajärjestelmien (IDM) kautta. Tämä lähestymistapa vähentää monimutkaisuutta, nopeuttaa päätöksentekoa ja tukee ennakoivia kunnossapitostrategioita.
NAMUR NE 107 -tilasignaalit selitettyinä
Laitteen terveystietojen standardointi on välttämätöntä laitoksen tehokkaan toiminnan kannalta. NAMUR NE 107 vastaa tähän tarpeeseen määrittelemällä neljä selkeää tilaluokkaa, joita edustavat standardoidut kuvakkeet ja värit, mikä varmistaa toimittajien välisen yhdenmukaisuuden ja yksinkertaistaa tulkintaa:
Tarkastustoiminto: Alhainen vakavuus; prioriteetti 2. Osoittaa tilapäisesti virheellisen signaalin, kuten pakotetut ulostulot silmukkatestien aikana.
Huoltoa tarvitaan: Alhainen vakavuus; prioriteetti 3. Laite toimii, mutta on elinkaarensa lopussa, esimerkiksi pH-anturin vaihto lähestyy.
Eritelmien vastainen: Keskimäärinen vakavuus; prioriteetti 4. Laite toimii sallittujen rajojen tai parametrien ulkopuolella.
Vika: Korkea vakavuus; prioriteetti 1. Edustaa virheellistä signaalia, joka johtuu anturin, mittalaitteen tai toimilaitteen toimintahäiriöstä.
Vakavuus versus prioriteetti
Vakavuus kuvastaa tapahtuman vaikutusta järjestelmän toimintaan, kun taas prioriteetti määrittää korjaavien toimenpiteiden kiireellisyyden. Vakavat ongelmat vaikuttavat prosessin eheyteen, kun taas korkean prioriteetin asiat vaativat välitöntä huomiota.
Tässä taulukossa on kunkin signaalin värit, muodot ja symbolit osoittamassa, kuinka helposti kunkin tila voidaan tunnistaa yhdellä silmäyksellä:
NE 107:n avulla käyttäjät saavat yksinkertaisia, yhtenäisiä terveydentilasignaaleja lukuisten virhekoodien sijaan, mikä vähentää monimutkaisuutta ja parantaa vasteaikoja. Tekniset tiimit voivat käyttää yksityiskohtaista diagnostiikkaa älykkäiden laitehallintatyökalujen (IDM), kuten FieldCaren avulla, käyttämällä FDT/DTM-teknologiaa.
Terveystilasignaali voi edustaa useita diagnostisia tiloja laitetyypistä riippuen. Ilman jäsenneltyä valvontajärjestelmää nämä tiedot näyttävät usein sirpaloituneilta laitteiden näyttöjen tai ohjauskonsolien välillä, mikä tekee tulkinnasta aikaa vievää ja monimutkaista.
Digitaaliset palvelut, kuten Netilion Health järjestää diagnostiikkatiedot selkeään, toimivaan muotoon, jolloin käyttäjät pääsevät yksityiskohtaisiin tietoihin vähällä vaivalla. Tämä lähestymistapa yksinkertaistaa vianmääritystä ja tukee ennakoivia kunnossapitostrategioita.
Esimerkiksi tutkan pintamittauslähettimessä voi olla diagnostiikkaa, joka liittyy antureihin, elektroniikkaan, konfiguraatioon ja prosessiolosuhteisiin. Nämä edustavat vain osaa saatavilla olevista tiedoista. Kattavat diagnostiikkatiedot löytyvät valmistajan teknisistä asiakirjoista.
Miten tarkastella laitteen terveydentilaa tehokkaasti
Kenttäkommunikaattorit tarjoavat paikallisen pääsyn laitteen terveystietoihin, jolloin teknikot voivat tarkistaa diagnostiikkatiedot suoraan mittalaitteista. Monet laitteet kuitenkin käyttävät edelleen perinteisiä analogisia signaaleja, mikä rajoittaa yksityiskohtaisten diagnostiikkatietojen saatavuutta. Jopa digitaalisessa viestinnässä tiedon tai saavutettavuuden puutteet estävät usein tiimejä hyödyntämästä terveydentilatietoja täysimääräisesti.
Teollisuuden esineiden internetin eli IIoT:n palvelut tarjoavat nyt tehokkaamman lähestymistavan. Yhdistämällä yhdyskäytäviä ja reunalaitteita itsemonitoroivien mittalaitteiden diagnostiikkatietoja voidaan kerätä ja siirtää turvallisesti pilveen. Teknologiat, kuten WirelessHART tai PROFIBUS, mahdollistavat tämän liitettävyyden, jolloin terveystiedot ovat saatavilla milloin ja missä tahansa.
Ratkaisut, kuten Netilion Health tasapuolistavat laitteen diagnostiikkaan pääsyn tarjoamalla järjestettyjä tietoja, jotka tukevat ennakoivaa kunnossapitoa, parantavat tuotannon luotettavuutta ja tehostavat tiimin toimintaa. Tämä integrointi vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa, että kriittiset terveystiedot ovat saatavilla tarvittaessa.
Onko NAMUR NE 107 uusi?
NAMUR NE 107 ei ole uusi kehityskulku. Se on ollut vakiintunut standardi jo vuosia. Uutta on kuitenkin se, miten tätä tietoa voidaan nyt saada ja hyödyntää. Teollisen esineiden internetin (IIoT) pilvialustat ovat muuttaneet diagnostiikkatietojen käsittelyä, mikä helpottaa niiden tarkastelua, tulkintaa ja järjestämistä hallintapaneelien, arkistojen ja muiden strukturoitujen työkalujen avulla.
Vaikka yksityiskohtainen analyysi edellyttää edelleen ohjausjärjestelmiä ja älykkään laitehallintaohjelmiston (IDM), IIoT-alustat tarjoavat yksinkertaistetun pääsyn tärkeisiin tietoihin, hälytyksiin ja historiatietoihin. Tämä integrointi lisää näkyvyyttä ja tukee ennakoivia kunnossapitostrategioita, mikä parantaa laitoksen yleistä tehokkuutta.
Netilion on teollisten prosessien palkittu IIoT-ekosysteemi. Se yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman ja lähettää sinulle arvokasta tietoa mistä vain kentältä ja milloin vain.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Haluatko osallistua johonkin tapahtumistamme? Valitse kategorian tai teollisuusalan mukaan.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.