Helppo ja tehokas pintamittaus avokanavissa
Tutkamittausratkaisut avokanavien sovelluksiin
Uudet kompaktit 80 GHz:n tutka-anturit Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B tarjoavat erittäin tarkkoja ja luotettavia, asennusolosuhteista ja ulkoisista vaikutuksista riippumattomia mittauksia. Uudet laitteet tulevat erikoistunein lisävarustein, jotka on tarkoitettu avokanavien erityisolosuhteisiin. Sekä virtaus- että pintamittauksia voidaan helposti käyttää Bluetoothilla etäkäytön ansiosta käyttäen mitä tahansa mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai tablettia.
Edut
Kompakti suunnittelu, yksittäiset lisävarusteet ja etäkäyttöönotto mahdollistavat asennuksen jopa haastavissa paikoissa.
Turvallinen käyttö ympäristövaikutuksista riippumatta, eikä tulvasuojaputkesta ja sääsuojakannesta johtuvaa signaalin keskeytymistä.
Integroitu virtausnopeuden mittaus tuo säästöjä sekä työn että lisälaitteiden kustannuksiin.
Heartbeat Technology mahdollistaa verifioinnin ja diagnostiikan käytön yhteydessä ilman laitteen irrotusta. Sertifioitu, verifioitavissa ja dokumentoitu ISO 9001:n mukaan.
Testaukseen käytettävät ohjatut toiminnot (kutsutaan nimellä "wizard") helpottavat käyttöönottoa, testauksia ja verifiointia.
Asiakkaan haaste
Avokanavan virtaussovelluksen erilaiset vaatimukset edellyttävät luotettavaa mittausta, joka onnistuu muuttuvissa sääolosuhteissa. Aurinko, tuuli, sade tai jopa lumi voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä materiaaleihin ja asettaa haasteita mittalaitteen tarkkuudelle, heijastukselle ja signaalille. Sääolosuhteista riippuen myös tulvimista voi ilmetä. Lisäksi avokanavien asennuspaikkoihin on vaikea päästä, joten mittauspisteitä on usein ahtaissa kanavissa.
Ratkaisumme
Mitä helpompi, sen parempi: Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B kattaa melkein kaikki yksittäiset vaatimukset ja kaikki asennustilanteet ahtaastakin tilasta riippumatta. Esimerkiksi mukautuvat kiinnikkeet tai ulokkeet auttavat laitteita asennettaessa, jos infrastruktuuria ei ole käytettävissä. Lisäksi integroitu virtauslaskelma tuo virtausnopeuden laskelman suoraan laitteeseen, mikä tekee siitä entistä vaikutuksista riippumattomamman.
Haluatko tietää lisää?
Lue koko juttu, kuinka avokanavien luotettavan pintamittauksen on oltava tehokasta ja itsenäistä. Tukee helppoa ja nopeaa käyttöä ja vaihtoa.
Yhteydenotto
Oletko kiinnostunut tarjonnastamme? Haluaisitko keskustella ratkaisuista sovelluksiisi?