Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Dosimag DDA

Tuotekuva: Dosimag DDA

Tämä tuote ei enää ole saatavilla.

Tutustu uuteen sukupolveen edeltäjän / seuraavan mallin osiossa tai ota yhteyttä paikalliseen Endress+Hauser -edustajaan.

Ominaisuudet ja tiedot

Takaisin

Yksityiskohtaiset tiedot

  • Mittausperiaate

    Electromagnetic

  • Product headline

    Measurement of dynamic processes in a pipe installation, e.g. dosing, fast control, measurements using dosing pumps or piston pumps, pulsating current flows

  • Sensor features

    Low flow cut off
    Choice of volume unit
    Self-monitoring measuring device
    Approvals
    -3-A (Sanitary Standards Symbol Administrative Council Application)
    -SK 344-001

  • Nominal diameter range

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Max. measurement error

    ±0.5%
    ±5% without calibration

  • Measuring range

    0...17.7 m3/h

  • Max. process pressure

    PN16...40

  • Medium temperature range

    -20...130°C

  • Degree of protection

    IP 67
    Nema 4x

  • Display/Operation

    -

  • Outputs

    Pulse
    Frequency
    Status

Asiakirjat / käsikirjat / ohjelmisto

Tarvikkeet / varaosat

Nro
Tilauskoodi
Erittely
    • Tilauskoodi DK1B-

      Gasket sets for PROMAG A/DOSIMAG A

      One Set includes 2 or 4 gaskets for exchange between sensor and process connection or between 1" thread- process connection and mounting set / pipe respectively.

  • Seuraava malli