
Tärkeimmät tekniset tiedot
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Käyttöalue
Sovellusalueet ulottuvat jätevedenpuhdistamoiden ja prosessivesisäiliöiden pinnankorkeusvalvonnasta lastaus-, varasto- ja puskurisäiliöiden sovelluksiin.
FMU30-ultraäänianturi tarjoaa hyväksi todetut ohjelmistoalgoritmit, ja kaikki varoitus- ja hälytysviestit näkyvät nelirivisellä selkokielisellä näytöllä, mikä takaa nopean ongelmien ratkaisun. Myös signaalikäyrä voidaan esittää näytöllä. Analyysin tulokset näkyvät suoraan paikan päällä, mikä mahdollistaa nopean ja tarkan vikadiagnostiikan.
Kaksijohtiminen laite jatkuvaan, kosketuksettomaan pinnan- ja virtausmittaukseen.
Prosessiliitäntä: Kierre
Lämpötila: –20–+60 °C (–4–+140 °F)
Paine: +0,7–+3 bar (+10–+44 psi)
Maksimimittausetäisyys: Anturi 1½": nesteille 5 m (16 ft), irtomateriaaleille 2 m (6,6 ft), anturi 2": nesteille 8 m (26 ft), irtomateriaaleille 3,5 m (11 ft)
Blocking distance: Anturi 1½": 0,25 m (0,8 ft), anturi 2": 0,35 m (1,15 ft)
Kansainväliset räjähdyssuojahyväksynnät
Edut
Nopea ja yksinkertainen käyttöönotto paikan päällä tapahtuvan valikkopohjaisen ohjauksen avulla, nelirivinen selkokielinen näyttö, valittavissa 7 eri kieltä
Signaalikäyrän (envelope curve) näyttö paikan päällä helpottaa diagnostiikkaa
Linearointitoiminto (jopa 32 pistettä) mahdollistaa mitatun arvon muuntamisen mihin tahansa pituuden, tilavuuden tai virtausnopeuden yksikköön
Kosketukseton mittausmenetelmä minimoi huoltotarpeen
Asennus mahdollista alkaen kierreliitännästä G 1½ tai 1½ NPT
Integroitu lämpötila-anturi korjaa automaattisesti äänen nopeuden lämpötilariippuvuuden
Videot
Fundamental-valikoima
-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

-
Helppokäyttöiset tuotteet
- Helppoja valita, asentaa ja käyttää
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Standardituotteet
- Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Laadukkaat tuotteet
- Erinomainen toiminnallisuus
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
-
Erikoistuotteet
- Suunniteltu vaativiin sovelluksiin
Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen
FLEX-valikoima | Tekninen suorituskyky | Helppokäyttöisyys |
---|---|---|
Fundamental-valikoima Täytä perusmittaustarpeesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Lean-valikoima Käsittele ydinprosessejasi helposti |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Extended-valikoima Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
|
Xpert-valikoima Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi |
Tekninen suorituskyky
|
Helppokäyttöisyys
Tuotekohtainen |
Edeltäjä
-
-
Käyttöohje (BA)
Prosonic T FMU30
Englanti - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN FI 14/02/201404/04/201216/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
3 MB
Tiedoston nimi:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Tekniset tiedot (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
2.1 MB
Tiedoston nimi:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/04/201216/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
3 MB
Tiedoston nimi:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Käyttöohje (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/04/201216/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
3.2 MB
Tiedoston nimi:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN FI 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
14/02/2014
Tiedoston koko:
1.8 MB
Tiedoston nimi:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultraääni-mittausteknologia
EN FI 01/12/2022Kieli:
Suomi
Versio:
01/12/2022
Tiedoston koko:
484.8 KB
Tiedoston nimi:
KA01638FFI_0122-00.pdf
-
-
-
Lyhyt ohje (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN FI 16/02/2010Kieli:
Englanti
Versio:
16/02/2010
Tiedoston koko:
138.6 KB
Tiedoston nimi:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
261.6 KB
Tiedoston nimi:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
210 KB
Tiedoston nimi:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Asennusohjeet (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN FI 12/04/2012Kieli:
Englanti
Versio:
12/04/2012
Tiedoston koko:
164.8 KB
Tiedoston nimi:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Ex-turvallisuusohje (XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 GaKieli:
Englanti
Versio:
26/06/2013
Tiedoston koko:
153.9 KB
Tiedoston nimi:
XA01080FEN_0112.pdf
-